Smartron - zorientowany na maksimum

Żadna koncepcja lokomotywy nigdy nie była tak inteligentna: jeden projekt, jeden kontrakt, jedna cena. Inteligentny model biznesowy leżący u podstaw Smartron łączy w sobie zalety gotowego produktu z zaletami technologii przetestowanej na platformie. Rezultatem jest optymalnie dopasowana do potrzeb wydajność z atrakcyjnymi warunkami umowy. Smartron oznacza zatem wysoki poziom wydajności kosztowej i niezawodności. Właściwe, efektywne kosztowo podejście dla spełnienia wymogów nowoczesnego, ekonomicznego transportu towarowego.

Wprowadzenie

Prostota na szynach

Zakres funkcji wydajnościowych połączonych w Smartron jest zoptymalizowany pod kątem transportu towarowego obecnie na terenie Niemiec, Bułgarii i Rumunii. Czerpiesz korzyść z szybkich i prostych procesów, od decyzji o zakupie po usługi dostosowane do Twoich potrzeb.
Korzyści

Transport towarowy staje się inteligentny

Optymalna moc i najwyższa niezawodność: Smartron jest idealną odpowiedzią na wymagania transportu towarowego obecnie w Niemczech, Bułgarii i Rumunii. Daj się uwieść korzyściom i funkcjom, które oferuje Smartron.

Mniejsza złożoność od momentu podjęcia decyzji o zakupie

Smartron został zaprojektowany, aby zaoszczędzić na niepotrzebnych dodatkowych kosztach. Dlatego też jego technologia została dostosowana do Twoich wymagań i w pełni skonfigurowana na potrzeby transportu towarowego obecnie na terenie Niemiec, Bułgarii, Rumunii. Możesz teraz skupić się całkowicie na swojej działalności.


Wygodne zamawianie

Niewiarygodna prostota i oszczędność czasu: Nasza inteligentna strategia produktowa opiera się tylko na jednym wariancie, ułatwiając standaryzowane, przyspieszone zakupy. Dodatkowo, Smartron dociera do klienta szybko dzięki krótkiemu czasowi realizacji.

 

Łatwa obsługa
Gotowość do obsługi i eksploatacji tuż po dostawie: Kabina i konsola maszynisty Smartron jest oparta na sprawdzonej i dobrze ugruntowanej koncepcji Vectron.

W pełni sprawdzone - już przed pierwszym wyjazdem

Od prawie 140 lat Siemens jest synonimem najwyższej jakości pojazdów szynowych. Zawsze skupiamy się na znalezieniu właściwego rozwiązania dla Twoich potrzeb. Obejmuje to również nasze zindywidualizowane usługi.


Stabilność - teraz i jutro
Sprawdzona jakość dla przyszłej rentowności: Smartron opiera się całkowicie na wydajnych, przetestowanych w Vectronie komponentach, których niezawodność została już udowodniona na ponad 150 milionach kilometrów roboczych. Regularne aktualizacje gwarantują, że Smartron pozostanie najnowocześniejszym modelem w przyszłości.

Jakość za umiarkowaną cenę

Smartron ułatwia planowanie budżetu z dużym wyprzedzeniem. Inteligentne podejście reprezentowane przez połączenie zaadaptowanych cech wydajności i zweryfikowanych wewnętrznie koncepcji i komponentów opłaca się: wynikające z tego oszczędności przekazujemy na Ciebie.


Bezpieczna inwestycja w przyszłość
Mniej kosztów utrzymania i wysokie bezpieczeństwo inwestycji: Dzięki wyjątkowo atrakcyjnej cenie zakupu w połączeniu z maksymalną dostępnością i wytrzymałością, Smartron jest produktem idealnym dla zmniejszenia presji kosztowej w transporcie towarów.


Ekonomiczna alternatywa
Szybki zwrot z inwestycji oraz minimalne koszty utrzymania i napraw: Smartron daje Ci nową perspektywę ekonomiczną.

Smartron - zorientowany na maksimum

Pobierz broszurę

W szczegółach

Projekt skupiony na konkretach, dobrze przemyślany aż po szczegóły

Smartron jest zasadniczo oparty na sprawdzonych koncepcjach i komponentach stosowanych w Vectronie, zapewniając maksymalną niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji.

Smartron w skrócie

Wyposażenie dostosowane do potrzeb transportu towarowego na terenie Niemiec, Bułgarii i Rumunii. Ze Smartronem wiesz, że uzyskujesz jakość za umiarkowaną cenę.

Fakty i liczby dotyczące Smartrona

Smartron - zorientowany na maksimum

Pobierz broszurę

Kontakt

Zorientowany na maksimum

Jeden standardowy produkt, korzystne warunki: wybierz Smartron teraz, inteligentną odpowiedź na potrzeby transportu towarowego w Niemczech, Rumunii i Bułgarii. Nasi eksperci oczekują na Państwa opinie.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami