Pociągi dużych prędkości - ekologiczne, łatwe w utrzymaniu, modułowe

Wysokie standardy jakości oparte na najlepszych materiałach. Konstrukcja budząca entuzjazm, oparta na niezawodnej i dobrze przemyślanej technologii. Inteligentne rozwiązania i wykorzystanie w projekcie wirtualnej rzeczywistości ułatwiają drogę naszym kompletnym systemom. Są to zasady, które stosujemy przy budowie pociągów. Platformy pociągów dużych prędkości i pociągów Intercity, które imponują operatorom kolejowym, inwestorom i pasażerom na całym świecie - przyjazne dla środowiska, łatwe w utrzymaniu i do tego o modułowej konstrukcji. 

Velaro Novo

Velaro Novo - przyszłościowa platforma pociągu dużej prędkości

  • Kompleksowe ulepszenia aerodynamiczne zmniejszają zużycie energii o 30%
  • Lepsze wrażenia pasażerów dzięki zwiększeniu dostępnej przestrzeni o 10%

ICE 4

ICE 4 – nowa platforma DB

  • Filar przyszłego transportu DB na duże odległości 
  • Od 2017 r. zastępuje tabory Intercity i Eurocity zbudowane w latach 1971-1991 
  • Będzie przynosił około 70% przychodów z ruchu dalekobieżnego DB

Velaro

Velaro – platforma pociągu wysokiej prędkości

  • Posiada doświadczenie zdobyte na 1,5 miliarda kilometrów przejechanych na całym świecie 
  • Wykorzystuje doświadczenia z Niemiec, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Chin, Rosji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Francji
  • Łączy Europę przemierzając linie zasilane czterema różnymi napięciami
Pociągi dużych prędkości

Wrażenia pasażerów i opłacalność

Do szybkiego, niezawodnego, transgranicznego skomunikowania ośrodków miejskich potrzebne są wysoko rozwinięte, przyszłościowe połączenia. Muszą one spełniać rosnące oczekiwania pasażerów co do punktualności, komfortu, obsługi i elastyczności, jak również rosnące wymagania operatorów w zakresie opłacalności i jakości. I to właśnie zapewniają pociągi dużych prędkości Siemens Mobility.
Referencje

Pociągi dużych prędkości

Od Niemiec przez Rosję do Chin: Opracowane przez Siemens Mobility modułowe platformy pociągów dużych prędkości i pociągów Intercity są używane na całym świecie.

Kontakt

Pociągi Siemens Mobility dużych prędkości

Zaufaj platformom pociągów dużych prędkości i pociągów Intercity, które imponują operatorom kolejowym, inwestorom i pasażerom na całym świecie - są przyjazne dla środowiska, łatwe w utrzymaniu, a do tego mają modułową konstrukcję.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami