Velaro

Velaro

Najlepsze możliwości w przewozach ekspresowych

Rodzina pociągów Velaro została opracowana z myślą o rynku globalnym. Nieustanny rozwój naszego pociągu dużych prędkości możliwy jest dzięki doświadczeniu zebranemu podczas projektowania, produkcji, serwisu i konserwacji Velaro w jego codziennej eksploatacji w różnych częściach świata. Każdy może doświadczyć walorów tego udanego projektu - wystarczy udać się nim w podróż po torach Hiszpanii, Rosji lub Chin, a także Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Turcji i Niemiec. Nie ma pasażera, który nie byłby pod wrażeniem technologii, elastyczności, wygody i efektywności kosztowej składów z rodziny Velaro.

Witamy w Velaro!

Ponad 1,4 miliarda kilometrów doświadczenia

Zapraszamy na pokład dojrzałej konstrukcji dużych prędkości o niezrównanych osiągach. Pociągu, którego przewaga technologiczna to owoc doświadczeń z przejechanych 1,4 miliardów kilometrów. Pociągu, która codziennie wyznacza nowe standardy dużych prędkości: Witamy w Velaro!

Sprawdzona i najnowocześniejsza technologia

Poznaj rekordzistę świata: Velaro jest jednym z najszybszych zespołów trakcyjnych dużych prędkości na świecie, osiągając - bez dodatkowych modyfikacji - prędkość 403 km/h. Niezależnie od tego, czy jest wykorzystywany jako środek transportu klasy premium zapewniający wyjątkowy komfort pasażerom biznesowym, czy też jako oszczędny pojazd komunikacji zbiorowej: Velaro doceniany jest nie tylko za szybkość, ale także duże możliwości dostosowywania.

Na przykład w Hiszpanii Velaro E od lat z sukcesem obsługuje trasę z Madrytu do Barcelony. Dystans 625 km pokonuje w mniej niż 2,5 godziny. Standardowa, ośmiowagonowa konfiguracja składu o długości 200 m potrzebuje mocy aż 8 MW. Przy punktualności przekraczającej 99% i rocznym przebiegiem ponad 500 000 kilometrów, Velaro posiada najlepsze parametry wśród rozwiązań dużych prędkości. A co najważniejsze: Ta najbardziej wszechstronna platforma pojazdów szynowych jest stale rozwijana przez naszych najlepszych inżynierów.

Przyszłość budujemy na sukcesach

Rodzina pociągów Velaro została stworzona z myślą o rynku globalnym. Nieustannie udowadnia ona swoją wszechstronność i szeroki zakres zastosowań. Jest to koncepcja niezawodna, łatwo dostosowywana do wymagań krajowych i międzynarodowych i oparta na sprawdzonej i bezpiecznej platformie. Zaufaj naszemu globalnemu doświadczeniu. Ponad 900 pociągów dużych prędkości na torach wielu krajów świata, wyposażonych w technologię od Siemens Mobility - to mówi samo za siebie.

Dostosowanie do wymogów w różnych krajach świata

Od Hiszpanii, przez Rosję aż do Chin: Zaawansowana rodzina pociągów Velaro jest w stanie operować w czterech strefach klimatycznych. Jej składy można także dostosować do różnych szerokości torów. Wersje hiszpańska i chińska posiadają znormalizowaną szerokość europejską, czyli 1435 mm, natomiast skład Velaro na rynek rosyjski dostosowany jest do szerokości toru 1520 mm

Wysoka sprawność przekraczająca granice

Velaro został zaprojektowany jako czterosystemowy zespół trakcyjny. Oznacza to, że może współpracować z konwencjonalnymi układami napięcia. Dzięki temu, skład może operować na liniach transgranicznych. W Hiszpanii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Rosji, Chinach i Turcji - innymi słowy na całym świecie. Jako specjaliści zajmujący się międzynarodową homologacją pociągów dużych prędkości zapewniamy kompatybilność naszych składów z infrastrukturą i standardami międzynarodowymi, a także bezproblemową integrację najnowocześniejszych systemów ochrony i łączności w pociągach.

Doświadczenie pokazuje, że najnowocześniejszy pociąg musi zaspokajać różne potrzeby - bez względu na to, czy chodzi o liczbę pasażerów, objętość bagażu, czy różne poziomy komfortu. My te potrzeby rozumiemy, co sprawia, że rodzina pociągów Velaro jest nie tylko najbardziej uniwersalną, ale także najwygodniejszą platformą dużych prędkości.

Velaro nie uznaje kompromisów. Wyjątkowo estetyczny wygląd skrywa wyjątkową funkcjonalność. Pionierskie rozwiązania, najwyższe gatunkowo materiały i inteligentne połączenie trwałych systemów elektrycznych i mechanicznych otwierają tej znakomicie zintegrowanej koncepcji pociągu drzwi do rynków na całym świecie.

TrainIT: Łączność w akcji

W pełni zintegrowany, modułowy system TrainIT stanowi szkielet dla innowacyjnych zastosowań typu plug-in, takich jak iCCTV, Internet on Board, obsługa pasażera, rozrywka, diagnostyka i konserwacja. Standardowy sprzęt i interfejsy, a także obsługujące je oprogramowanie, spełniają wymagania inżynierów i operatorów, a także pasażerów. Solidna infrastruktura IT jest oszczędna, poprawia komfort jazdy i pomaga uniknąć awarii.

Zintegrowana usługa

Siemens Mobility oferuje klientom kompleksowe wsparcie, począwszy od pomocy technicznej, przez spersonalizowaną usługę i diagnostykę, aż po atrakcyjne modele finansowania i leasingu. Ponadto firma może zobowiązać się umownie do przejęcia całkowitej odpowiedzialności za budowę i utrzymanie całych systemów kolejowych - torów, stacji i pociągów. Naszym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu dostępności pociągów i ich sprawnego działania.

Referencje

Flota pociągów Velaro

Przewaga dzięki doświadczeniu technologicznemu, za którym stoi 1,4 miliarda przejechanych kilometrów, w tym po torach Hiszpanii, Rosji, Chin, Francji, Turcji i Niemiec: To właśnie flota Velaro. 

Kontakt

Najlepsze osiągi w przewozach ekspresowych

Nie ma pasażera, który nie byłby pod wrażeniem technologii, elastyczności, wygody i efektywności kosztowej składów z rodziny Velaro.