Railigent® - rozwiązanie do zręczniejszego zarządzania zasobami

Railigent

Na drodze do

70 %
  • dyspozycyjności

Informacje o produkcie

Technologia Railigent w inteligentny sposób wykorzystuje dane kolejowe, aby stworzyć wartość dodaną

Technologia Railigent oferowana przez serwis Siemens Mobility umożliwia zrozumienie danych kolejowych, generowanie cennych informacji i lepsze wykorzystanie systemów.

Podniesienie dyspozycyjności do 100% - zoptymalizowane planowanie konserwacji i eksploatacji

Transport kolejowy zyskuje większą wydajność i niezawodność oraz staje się bezpieczniejszy dzięki bazującym na ocenie stanu technicznego koncepcjom monitorowania, analizy danych i konserwacji predykcyjnej. Współtworzenie z wykorzystaniem wiedzy Siemens Mobility i doświadczenia naszych klientów pozwala na kompleksowe zarządzanie zasobami i utrzymanie bliskiego kontaktu z klientami.

Ekosystem

Otwarty ekosystem dla najlepszych w swojej klasie aplikacji kolejowych - działający w środowisku MindSphere

Technologia Railigent jest otwarta dla wszystkich. Integracja aplikacji zewnętrznych pochodzących od czołowych specjalistów w zakresie cyfrowego monitorowania stanu technicznego prowadzi do jeszcze bardziej wszechstronnego zarządzania aktywami. Analiza danych dostarczanych przez te aplikacje umożliwia optymalną obsługę taboru i infrastruktury, bardziej opłacalną eksploatację i 100% dyspozycyjność.   Obecnie otwarty ekosystem Railigent ma jedenastu członków: DMA, Frauscher, igus, KONUX, NEM Solutions, Perpetuum, SKF, Strukton, voestalpine Signaling, Voith i Wi-Tronix.
Tło

Dowiedz się więcej o koncepcjach Big Data i Mobility

Referencje

Technologia Railigent w działaniu

Inteligentne zbieranie, monitorowanie i analiza danych są obecnie rzeczywistością w systemach konserwacji preskryptywnej (prescriptive maintenance) stosowanych w branży transportu kolejowego, a sukces tego rozwiązania pokazują poniższe przykłady.

Kontakt

Skontaktuj się

Chcesz dowiedzieć się więcej? Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat technologii Railigent, skontaktuj się z naszymi ekspertami. Chętnie udzielą oni Państwu merytorycznego wsparcia.