Modernizacja kolei

Większa wydajność energetyczna, większy komfort pasażerów i większa niezawodność - istnieje wiele dobrych powodów do modernizacji, rozbudowy lub naprawy pojazdów kolejowych i infrastruktury. Innym dobrym powodem jest przedłużenie okresu eksploatacji, ponieważ większa żywotność oznacza oszczędność zasobów. Niezależnie czy chodzi o modyfikację wnętrza, modernizację systemu lub remont - z naszymi usługami możesz być pewien, że Twój tabor będzie wygodnie, wydajnie energetycznie i niskoemisyjnie zmierzać w przyszłość.

Expert SITRAIL® D

Expert SITRAIL® D

Bezpieczeństwo i wydajność dzięki wideotransmisyjnej odprawie pociągów

Rozwiązanie wideotransmisyjne Expert SITRAIL D umożliwia operatorom pociągów korzystanie z monitora w kabinie maszynisty do samodzielnego nadzorowania wizualnego peronu. Rozwiązanie wykorzystuje system cyfrowej radiotransmisji do przesyłania sygnału wideo z kamer peronowych.

  • Brak ograniczeń widoczności ze względu na światło lub warunki atmosferyczne
  • Prosta instalacja
  • System odpowiedni dla małych i dużych stacji kolejowych
  • Możliwość stosowania również podczas jazdy
Expert Features

Expert Features

Rozszerzenia dla Twojego taboru

Rozwiązania Expert Features utrzymują systemy szynowe i lokomotywy w czołówce technologii przez cały okres eksploatacji dzięki szerokiej gamie modyfikacji i rozszerzeń.

  • Kontakt z ekspertami
  • Dostęp do ekspertyz - gwarantowane terminy realizacji
  • Dostęp do aktualnych technologii i rozwojów prouktów
  • Ulepszona dostępność i niezawodność
  • Niższe koszty eksploatacji
  • Przedłużony cykl życia i wyższa wartość przy zbyciu
Modernizacja na kolei

Wydłużona żywotność systemów szynowych

Jest wiele różnych powodów modernizacji - zmniejszenie emisji, zwiększenie efektywności energetycznej, większy komfort, dodatkowa funkcjonalność, zoptymalizowana konserwacja. Jednak to, co łączy je wszystkie, to wydłużony okres eksploatacji. Nasze Usługi pozwalają wydostać z posiadanych systemów kolejowych to, co najlepsze, oraz przygotować tabor do długotrwałej i pewnej eksploatacji.

Podnoszenie wartości posiadanych systemów dzięki wiedzy eksperckiej

Czy chodzi o kompleksową modernizację, regenerację podzespołów lub modernizację technologiczną w połączeniu z rozszerzeniami funkcjonalnymi pojazdów - Siemens Mobility udzieli sprawnego doradztwa i będzie współpracować z Państwem w celu opracowania konkretnej koncepcji modernizacji. Niezależnie od tego, czy konieczne jest dokonanie zmian w pojedynczych pociągach i systemach, czy też w całym taborze i infrastrukturze. Oprócz prac technicznych i przebudowy, chętnie zajmiemy się również pełnym zarządzaniem projektem, w tym logistyką, kontrolami i próbami, oraz dokumentacją. Aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność na obsługiwanych peronach, pojazdy można dodatkowo wyposażyć w system Expert SITRAIL D - system wideodyspozycji pociągów i monitoringu peronów z poziomu kabiny maszynisty.

Nowe ze starego - nowe życie dla systemów szynowych dzięki usługom Expert Refurbishment

Referencje

Modernizacja na kolei w praktyce

Usługi Siemens Mobility wydłużają żywotność systemów kolejowych w miastach na całym świecie - czego dowodzą następujące przykłady.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać dodatkowe informacje o naszych usługach modernizacji transportu kolejowego, wystarczy wysłać e-mail do naszych ekspertów. Chętnie udzielą wymaganego wsparcia.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami