Funkcje dodatkowe dla transportu kolejowego wraz z usługami modernizacyjnymi

Transport

Dostęp do najnowszych funkcji nawet dla pojazdów szynowych, które mają

0 lub więcej lat
Expert Features - oferta funkcji dodatkowych

Rozszerzenia dla pojazdów szynowych

Oferta funkcji dodatkowych Siemens Mobility to szeroka gama modyfikacji i rozszerzeń dla pociągów, tramwajów, pojazdów metra i lokomotyw. Dzięki nim tabor uzyskuje nowoczesne możliwości operacyjne przy jednoczesnej oszczędności kosztów.

Aktualne i nowoczesne systemy kolejowe przez cały okres eksploatacji

Funkcje dodatkowe to oferta stałego wsparcia przez cały okres eksploatacji systemu kolejowego umożliwiająca zachowanie wysokiego poziomu jego dostępności. Klient korzysta z profesjonalnej asysty doświadczonych specjalistów: od doradztwa technicznego poprzez wsparcie aż po modernizację systemu. Nasze rozwiązania mają na celu optymalizację pracy, poprawę dostępności pojazdów, zwiększenie komfortu pasażerów i personelu technicznego, zwiększenie efektywności energetycznej pojazdów oraz ułatwienie maszynistom skoncentrowanie się na sytuacji na torach.

Jesteśmy do dyspozycji klienta: niezależnie od tego, czy oczekuje rozwiązania złożonych problemów, czy modernizacji technicznych. Dzięki naszym rozwiązaniom jesteśmy w stanie z łatwością dostosować system do wymagań nowych norm i przepisów prawnych. Dzięki naszej polityce części zamiennych zapewniamy dostępność części przez cały okres eksploatacji systemu.

Funkcje dodatkowe - korzyści dla klienta

  • Zwiększona dostępność i dłuższy czas pracy taboru
  • Zwiększony komfort i wygoda pasażerów
  • Wydłużona żywotność systemów kolejowych i zwiększona wartość końcowa
  • Niższe koszty cyklu życia systemów w efekcie ich regularnej aktualizacji
  • Zwiększona atrakcyjność rynkowa

Pięć obszarów objętych wsparciem funkcji dodatkowych

Dzięki opracowaniu odpowiednich rozwiązań, funkcje dodatkowe mogą być wykorzystane w takich obszarach jak: dostępność i optymalizacja pracy, komfort pasażerów, komunikacja, oszczędności energii i ułatwienie pracy maszynisty – a wszystko to wsparte rozległą wiedzą fachową naszych ekspertów ds. rozwoju i utrzymania taboru kolejowego.

Referencje

Przykłady projektów wdrożenia funkcji dodatkowych

Pozytywne doświadczenia z przeszłości pokazują jak wdrożenie nowoczesnych modyfikacji, rozszerzeń i funkcji dodatkowych w sprawdzonych systemach kolejowych przełożyło się na wydłużenie ich okresu użytkowania.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać dodatkowe informacje o naszej ofercie funkcji dodatkowych i usług modernizacyjnych dla transportu kolejowego, wystarczy wysłać e-mail do naszych ekspertów. Chętnie udzielą oni Państwu merytorycznego wsparcia.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami