Serwis części zamiennych
Zapewniamy, iż Twoi specjaliści mają wszystkie potrzebne im części - szybko, łatwo i niezawodnie, o każdej porze. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz nowych, naprawionych czy odnowionych części, naszą obietnicą jest Easy Spares®. Dzięki wiodącej pozycji firmy Siemens w dziedzinie produkcji przyrostowej można uzyskać nawet najbardziej unikalne lub rzadko potrzebne części, również w małych seriach - często z udoskonaleniami konstrukcyjnymi. Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie produktów wycofanych możesz polegać na oferowanej przez nas dostępności właściwych części przez cały okres eksploatacji Twoich systemów. Easy Spares – na cały okres eksploatacji.
Optymalne zaopatrzenie w części zamienne dla kolei
Utrzymywać na stanie czy zamawiać na bieżąco? To Twoja decyzja. Jednak rosnąca presja kosztowa ogranicza wysokie rezerwy bezpieczeństwa części zamiennych. Usługi Siemens Mobility pozwalają zoptymalizować posiadane zapasy części zamiennych. Części krytyczne trzymaj pod ręką, a jednocześnie szybko i łatwo identyfikuj i zamawiaj te komponenty, których potrzebujesz rzadziej.Proste i skuteczne rozwiązania optymalizujące składowanie części
Siemens Mobility zapewnia najważniejsze części zamienne w ciągu 24 godzin w dowolnym miejscu w Europie i w ciągu 48 godzin w dowolnym miejscu na świecie, wyłączając kwestie celne. Ale to, co naprawdę ułatwia składowanie części zamiennych, to nasza koncepcja Easy Spares: "Mamy zapasy wszystkich części, których składowanie ma sens". Dzięki bardzo udanemu zastosowaniu w lokomotywach Vectron, koncepcję tę można zastosować również w wersji "lekkiej" w tramwajach Combino. Dla części mechanicznych, które nie mogą być ekonomicznie magazynowane przez dziesięciolecia, stosujemy produkcję przyrostową - z gwarantowaną dostawą przez ponad 30 lat, oferującą nawet do 90 procent oszczędności czasu w porównaniu z produkcją mechaniczną, a jednocześnie swobodę dokonywania funkcjonalnych i ergonomicznych ulepszeń.
Niezawodny cyfrowy łańcuch dostaw materiałów
Identyfikacja w 10 sekund, zamówienie w 3 minuty i dostawa w 24 godziny. Przez długi czas była to wizja - teraz stała się rzeczywistością. Produkty serwisowe stojące za prowadzonym procesem holistycznym zostały w ostatnich latach zmontowane jak układanka. Finalny obraz jest już kompletny, a nasi klienci mogą korzystać z niezawodnego cyfrowego zamawiania materiałów. Oto nasz system Easy Spares Next Generation™.Easy Spares Marketplace™, obsługiwany przez system Rail Mall
Całodobowa obsługa zamówień części zamiennych
100% RAILability Właściwe materiały w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu znaleźć można w Easy Spares Marketplace™. Dotrzyj szybko do celu Użyj naszej sprawnej wyszukiwarki produktów aby szybko przejść do pożądanego produktu - w sposób łatwy i nieskomplikowany. Zawsze na bieżąco Odkryj nowe doświadczenie zakupów cyfrowych - całodobowo z dowolnego miejsca na świecie - z bieżącą dostępnością zapewniającą komfort zamawiania. Nabywaj wszystko z jednego źródła Ciesz się dostępnością szeregu rozmaitych dostawców w jednym miejscu, uzyskując możliwość znalezienia odpowiedniej części zamiennej w odpowiednim czasie - wraz ze wszystkimi potrzebnymi informacjami.