Łatwe rozwiązania w zakresie części wycofanych

Łatwe rozwiązania w zakresie części wycofanych

Dostawa części zamiennych w ramach

30 lat
  • i dłużej

Rozwiązania dla części wycofanych

Niezawodne zaopatrzenie w części zamienne przez cały cykl życia systemu

Systemy komunikacyjne są inwestycjami długoterminowymi z planowaną żywotnością od 30 do 40 lat. Dostawy części zamiennych muszą być zagwarantowane na długi okres czasu, aby zapewnić nieprzerwaną sprawność. Siemens Mobility oferuje rozwiązania w zakresie części wycofanych/przestarzałych (Easy Obsolescence Solutions) spełniające wymogi IEC 62402, będące odpowiedzią na problem komponentów wycofywanych z czasem z produkcji, oraz zapewniające wyeliminowanie kosztownych przestojów.

Chroń swoje aktywa za pomocą odpowiednich rozwiązań w zakresie części przestarzałych i wycofanych

Pojazdy i systemy kolejowe są zazwyczaj produkowane w małych ilościach. Posiadają one długie łańcuchy dostaw z wieloma dostawcami części i podlegają skomplikowanym, czasochłonnym procesom zatwierdzania. Dzięki naszym rozwiązaniom Easy Obsolescence Solutions, możesz chronić swoje aktywa poprzez proaktywne i reaktywne zarządzanie zarządzanie częściami przestarzałymi i wycofanymi.

Rozwiązania w zakresie części przestarzałych i wycofanych - proaktywne i reaktywne

Potrójna ochrona przed przerwami w dostawach

1. Zawiadomienie o wycofaniu

  • Wczesne pisemne ostrzeżenie o zbliżającym się wycofaniu (co najmniej sześć do 12 miesięcy)
  • Rozpoznanie i omówienie możliwych rozwiązań zapobiegawczych (na przykład, pokrycie zapotrzebowania resztkowego i zaopatrzenie na koniec okresu użytkowania; alternatywne metody produkcji, takie jak drukowanie 3D)


2. Monitorowanie przestarzałości

    Monitorowanie przestarzałych pojazdów i systemów w celu identyfikacji zagrożeń i krytycznych elementów z wieloletnim wyprzedzeniem
  • Jasne spojrzenie na przyszłą dostępność części zamiennych wraz z rekomendacjami działań
  • Opracowanie strategii mających na celu zapewnienie zaopatrzenia w części zamienne zgodnie z przyszłymi wymaganiami

3. Ochrona przed wycofaniami

Ponadto możesz również zabezpieczyć się umownie przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z wycofaniami komponentów.  W czasie trwania umowy gwarantujemy dostępność wszystkich niezbędnych części zamiennych do Twojego pojazdu lub systemu zgodnie z określonymi uprzednio warunkami. W razie potrzeby może to również obejmować pakiety migracyjne, które umożliwiają opracowanie odpowiednich rozwiązań zastępczych w wymaganym czasie.

Rozwiązania w zakresie części przestarzałych i wycofanych

Jeśli komponent nieoczekiwanie stanie się niedostępny, nasze reaktywne rozwiązania w zakresie zarządzania przestrzałością dostarczą alternatywnych możliwości. W zależności od sytuacji, możliwe są różne podejścia:

  1. Pozyskanie kompatybilnych części zamiennych, nabycie pozostałego zapasu lub używanych komponentów
  2. Rozpoznanie i kwalifikacja alternatywnych dostawców
  3. Przeprowadzenie napraw i modernizacji systemu
  4. Przerobienie przestarzałych komponentów

Kompleksowe zarządzanie częściami przestarzałymi i wycofanymi

Od prototypu do przestarzałości

Nasz serwis - korzyści

  • Bezpośredni i szybki dostęp do doradztwa producenta w zakresie zarządzania przestarzałością
  • Niezawodna ochrona inwestycji przez cały cykl życia
  • Rozpoznanie krytycznych części wymiennych na miesiące lub lata przed ich wycofaniem
  • Zalecenia działań w celu zapewnienia długotrwałej dostępności części, a więc i dostępności systemu
  • Przetwarzanie zamówień zoptymalizowane kosztowo i czasowo
  • Minimalizacja ryzyka przestojów i roszczeń odszkodowawczych klientów
  • Gwarantowana dostępność części zamiennych na podstawie uzgadnianej uprzednio umowy
Materiały do pobrania

Informacje dla operatorów kolejowych

Pobierz informacje o rozwiązaniach w zakresie części przestarzałych i wycofanych oferowane przez Siemens Mobility tutaj.
Referencje

Przykłady skutecznych rozwiązań w zakresie części przestarzałych i wycofanych

Niezależnie czy chodzi o migrację, modyfikacje, czy składowanie końcowe, rozwiązania w zakresie części przestarzałych i wycofanych oferowane przez Siemens Mobility są dokładnie sprawdzone, czego dowodem są następujące referencje.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania więcej informacji na temat rozwiązań w zakresie przestarzałości części oraz naszego serwisu części wymiennych, zapraszamy do przesłania e-maila do naszych specjalistów. Chętnie udzielą wymaganego wsparcia.

Kontakt
Chcesz wiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami