Easy Spares - kompleksowa logistyka części zamiennych dla transportu kolejowego

Gwarancja dostawy do klienta
-
w Europie dla wszystkich zakontraktowanych części zamiennych
We właściwym miejscu, we właściwym czasie - gdziekolwiek jesteś!
Jeżeli chodzi o części zamienne, na które zapotrzebowanie jest zgłaszane z małym wyprzedzeniem, stosuje się tylko jedną zasadę: Odpowiednia część musi znaleźć się w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie, szybko, niezawodnie i tanio. Części zamienne mają zasadnicze znaczenie dla niezawodności Państwa pojazdów lub systemów. W jaki sposób Państwo jako operator mogą zapewnić niezawodne i tanie zaopatrzenie w części zamienne, przy znacząco niższym zaangażowaniu kapitałowym? Dowiedz się więcej o kompletnej logistyce części serwisowej Siemens Mobility.Kompleksowa logistyka części zamiennych - z gwarancją dostawy
Zaangażowanie kapitałowe to przeszłość – gwarantowana dyspozycyjność to teraźniejszość
Gotowość do działania jest absolutnie konieczna – dlatego operatorzy kolejowi często utrzymują znaczące zapasy części zamiennych od wielu różnych dostawców, które trzeba koordynować. Taki model angażuje bardzo dużo kapitału.
Dzisiaj istnieje bardziej efektywna alternatywa. Siemens Mobility kumuluje Państwa zapotrzebowanie na części zamienne i umieszcza części zamienne własnej produkcji oraz od dostawców zewnętrznych w formie cyfrowej w Sklepie Kolejowym, gdzie można zamówić dowolną część online 24 godziny na dobę. Nasza wyrafinowana koncepcja logistyczna umiejscowiona w centrum dystrybucyjnym World Distribution Center w pobliżu lotniska we Frankfurcie nad Menem pozwala nam złożyć nietypową obietnicę: Dostarczymy części zamienne wyszczególnione w zawartej umowie w ciągu jednego dnia roboczego na terenie Europy, a nawet szybciej w razie konieczności, oraz w ciągu 48 godzin do dowolnego miejsca na świecie. W ten sposób można zastąpić drogie zapasy, angażujące kapitał, gwarantowaną dostępnością.
Więcej o kompletnej logistyce części zamiennych
Nasze centrum dystrybucyjne World Distribution Center (WDC) w Rodgau, Niemcy, to centralny punkt naszej ekspresowej logistyki. W tym miejscu przechowujemy wszystkie najważniejsze standardowe części zamienne, których nasi klienci potrzebują do bezproblemowej eksploatacji systemów kolejowych. 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, nasi pracownicy i w pełni zautomatyzowane systemy obsługi i wysyłki zamówień gwarantują, że części dotrą pod wskazany adres tak szybko jak to będzie możliwe.
- 6 500 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej
- Przygotowanie zamówień i wysyłka w ciągu 30 minut
- 24/7 gotowość do wysyłki
- Zaledwie30 minut do lotniska we Frankfurcie
- Stanowisko pracy z zabezpieczeniem antyelektrostatycznym w celu ochrony komponentów przed wyładowaniem elektrostatycznym
- Bardzo elastyczna część przeładunkowa
System części zamiennych Easy Spares, aby zapewnić lepszą dyspozycyjnych Państwa systemów
Siemens Mobility zabezpiecza Państwa zaopatrzenie w części zamienne dla lokomotyw Vectron, oraz tramwajów Combino z wybranym asortymentem materiałów – tak, by mogli Państwo skupić się na podstawowej działalności. W ramach Easy Spares, dbamy o zaopatrzenie we wszystkie potrzebne części zamienna dla Państwa, i gwarantujemy szybką dostawę z naszego centralnego magazynu. Oszczędzają Państwo na kosztach zaopatrzenia i logistyki, uwalniając kapitał na inne cele. Z uwagi na to, że gromadzimy materiały w naszym centralnym magazynie, odnoszą Państwo również korzyści z efektów synergii oraz gwarancji, która rozpoczyna się w momencie dostawy części.
Dzięki niezawodnej dostawie następnego dnia roboczego w Europie, dzięki Easy Spares unikają Państwo przestojów. Lepsza dyspozycyjność Państwa floty, a co za tym idzie również konkurencyjność – jedynie za 9,5% opłatą serwisową od ceny katalogowej części zamiennej.
- Lepszą dostępność części zamiennych, dzięki naszej logistyce „dokładnie na czas”.
- Ograniczenie zapasów części do niewielkich rozmiarów w zajezdniach, redukując wielkość zaangażowanego kapitału i miejsca na magazynowanie części.
- Części zamienne można zamawiać jednym kliknięciem myszką, online i przez całą dobę w naszym sklepie kolejowym (Easy Market).
- Dostaną Państwo wszystko w ramach „jednorazowej kompleksowej obsługi” – dysponujemy produktami od wielu dostawców.