Usługi utrzymaniowe

Punktualność, niezawodność i zdolności przewozowe odgrywają decydująca rolę w dyspozycyjności rozwiązania. Zapewnimy gotowość operacyjną Państwa pojazdom i infrastrukturze kolejowej dzięki naszym usługom utrzymaniowym. Pracujemy razem z Państwem nad rozwojem zindywidualizowanych koncepcji serwisowych dla Państwa transportu miejskiego, regionalnego, dalekobieżnego i dużych prędkości. Niezależnie od tego, czy chodzi o napowietrzną sieć trakcyjną, sygnalizację, urządzenia stacyjne czy przejazdy kolejowe, zespoły trakcyjne, lokomotywy, metro, kolej miejską czy tramwaje: nasze szerokie portfolio rozwiązań modułowych zapewnia wymaganą elastyczność do zwiększenia wydajności i zapewniania oszczędności Państwa systemów transportu kolejowego zgodnie z Państwa wymaganiami. Ponadto nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w utrzymywaniu flot i kompletnych systemów na całym świecie.

Rail Service Center Monachium-Allach

Rail Service Center Monachium-Allach, Niemcy

Niezawodna obsługa serwisowa w lokalizacji o bogatej tradycji

W dzielnicy Monachium-Allach – znajdującej się zaledwie pięć kilometrów od dworca głównego w Monachium – dostępne jest 2 000 m2 zadaszonych hal serwisowych do obsługi Państwa pojazdów szynowych. W dwóch w pełni wyposażonych stanowiskach warsztatowych wykonuje się wszelkie czynności konserwacji naprawczej i prewencyjnej.

Rail Service Center Dortmund

Rail Service Center Dortmund, Niemcy

Nowatorska technologia i sprawdzona fachowa wiedza serwisowa

W Dortmundzie-Eving - około dwóch kilometrów na północ od dworca głównego w Dortmundzie - znajdują się najbardziej zaawansowane zajezdnie do konserwacji pociągów w swojej klasie. Centralnym miejscem obiektu jest hala warsztatowa z sześcioma torami do konserwacji. Czyszczenie i bezpieczny postój pojazdów szynowych stanowią część oferty serwisowej.

Sprawdzone utrzymanie infrastruktury

Sprawdzone utrzymanie infrastruktury

Maksymalna dyspozycyjność i efektywność kosztowa dla wszystkich systemów automatyki kolejowej

Nie muszą Państwo koniecznie posiadać własnego zespołu do zapewnienia sprawnej obsługi utrzymaniowej. Mogą Państwo również przekazać mniejsze i większe, codzienne zadania utrzymania infrastruktury do części serwisowej Siemens Mobility– co jednocześnie gwarantuje dyspozycyjność i niższe koszty stałe.

Usługi utrzymaniowe

Doskonała dyspozycyjność w transporcie kolejowym – dzięki usługom utrzymaniowym

Aby zwiększyć atrakcyjność i konkurencyjność transportu szynowego, pojazdy szynowe i infrastruktura muszą działać, kiedy pasażerowie i klienci przewoźnika kolejowego ich potrzebują. Część serwisowa Siemens Mobility oferuje Państwu pełną niezawodność, która pozwoli Państwu na zaoferowanie takiej samej niezawodności swoim klientom. Wielu operatorów kolejowych na świecie już czerpie korzyści ze współpracy z Siemens Mobility, dzięki ponad 50 umowom serwisowym – których część będzie obowiązywać do co najmniej do połowy wieku – i dyspozycyjności do 100 procent.

Sprawdzone rozwiązania dla maksymalne dostępności i efektywności

Państwa infrastruktura, systemy transportu kolejowego i pojazdy szynowe są intensywnie eksploatowane. Aby utrzymać je w odpowiednim stanie w ciągu całego cyklu życia, wykonamy wszelkie konieczne zadania utrzymaniowe w Państwa imieniu. Zakres i usługi mogą być elastycznie dostosowane do Państwa potrzeb. Na przykład, w ramach naszego rozwiązania „Sprawdzone zarządzanie utrzymaniem” (ang. Proven Maintenance Management), optymalizujemy wszystkie czynności utrzymaniowe – a tym samym również dostępność Państwa pojazdów i infrastruktury. Oznacza to, że mogą Państwo w pełni skoncentrować się na podstawowej działalności. W ramach naszej oferty „Sprawdzonych usług na miejscu” (Proven On-Site), świadczymy usługi konserwacji zapobiegawczej i naprawczej w naszych zajezdniach i obiektach warsztatowych lub na miejscu, gdzie znajdują się Państwa systemy transportu kolejowego. Nasza oferta „Sprawdzone Przeglądy – Zwrotnice” (Proven Overhaul) zapewnia atrakcyjne opcje dla elastycznej renowacji Państwa zwrotnic. Z kolei, „Sprawdzone utrzymanie infrastruktury” (Proven Infrastructure Care) gwarantuje maksymalną dyspozycyjność i efektywność kosztową dla Państwa systemów automatyki kolejowej. Natomiast w ramach rozwiązania „Sprawdzone naprawy powypadkowe” (Proven Accident Repair), część serwisowa Siemens Mobility oferuje wszechstronny serwis obejmujący ocenę szkody, rzeczywisty proces naprawy, rozruch i testy odbiorcze.

Więzi na całe życie

Część serwisowa Siemens Mobility zapewnia maksymalną dyspozycyjność w ramach ponad 50 projektów serwisowych na całym świecie – niektóre z nich na okres wykraczający poza połowę wieku. Nasze zobowiązanie: 100% niezawodność – połączenie dyspozycyjności i niezawodności w oparciu o zobowiązania umowne.

Efektywne utrzymanie doskonałej jakości

Referencje

Usługi utrzymaniowe w praktyce

Usługi utrzymaniowe świadczone przez Siemens Mobility zapewniają dyspozycyjność pociągów i systemów transportu kolejowego na całym świecie – nawet w najcięższych warunkach klimatycznych – jak pokazują przykłady zastosowań w praktyce.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji o usługach utrzymaniowych dla transportu szynowego, zapraszamy do kontaktu e-mailowego z naszymi ekspertami. Z chęcią udzielą Ci pomocy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami