Inteligentne Systemy Transportowe (ITS)

ITS

Siemens Mobility jest preferowanym partnerem dla gospodarzy miast i regionów na całym świecie i czołowym światowym dostawcą systemów i technologii w zakresie ruchu drogowego. Od blisko 100 lat eksperci Siemens Mobility ściśle współpracują z miastami wszystkich wielkości. Znają problemy, życzenia i cele władz miejskich. Dzięki temu mogą bez trudu wczuć się w sytuację klientów i pomóc im w planowaniu, następnie przebyciu kolejnych etapów drogi do przyszłości.

Nowe spojrzenie na mobilność

Nowatorskie i łatwe w adaptacji technologie, które można dołączyć do zintegrowanych systemów, umożliwiają tworzenie indywidualnych rozwiązań dla wszystkich małych i dużych miast. Ostatecznie celem jest poprawa jakości życia w mieście i jednoczesne zaoferowanie każdemu użytkownikowi drogi najdogodniejszej opcji transportu.

Co więcej, ten wyjątkowy transfer wiedzy w naszej firmie przynosi jeszcze więcej korzyści naszym klientom, takich jak inteligentne systemy zdalnego monitorowania i konserwacji, bezproblemowa integracja poszczególnych systemów lub efektywna analiza ogromnych ilości danych o ruchu drogowym generowanych w erze Big Data. Cyfrowy świat otwiera niezliczone nowe możliwości. Siemens ITS ma zaś siły i środki potrzebne do wykorzystania tych możliwości z korzyścią dla klientów - dzięki nowatorskim koncepcjom oprogramowania, które sprawią, że przyszłe systemy mobilne będą jeszcze bezpieczniejsze, wydajniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska.

Na progu kolejnej rewolucji mobilności, która zaczyna nabierać rozpędu wraz z szybkim rozwojem samochodów autonomicznych, dotychczasowe metody działania osiągają kres swoich możliwości. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego dziedzina transportu drogowego wciąż generuje nowe pytania wymagające nowych odpowiedzi - inteligentnych odpowiedzi, które pomogą zrealizować coraz bardziej złożone zadania i uprościć jeszcze bardziej skomplikowane kwestie oraz otworzą nowe możliwości przed władzami miejskimi i regionalnymi tak, by aktywnie kształtować świat mobilności nowej generacji, a nie tylko reagować na zmieniające się warunki.

Rozwiązania Siemens Mobility

Zobacz jak wygląda "zielone miasto"

Materiały do pobrania, wsparcie i usługi

Infrastruktura i sterowanie ruchem w miastach

Rosnące natężenie ruchu, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilne nie może samodzielnie rozwiązać wszystkich problemów związanych z infrastrukturą. Jednak zawsze przyczyni się to do tego, że twoje miasto lub miejscowość stanie się jeszcze bardziej nowoczesna, atrakcyjna i bardziej przyjazna dla środowiska.

Twój kontakt

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS)

Inteligentne odpowiedzi, dzięki którym można zarządzać złożonymi sprawami i kształtować mobilność następnej generacji.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami