Serwis części zamiennych
Optymalne zaopatrzenie w części zamienne do systemów ruchu drogowego
Potrzebujesz nietypowej części zamiennej tak szybko, jak to możliwe? Żaden problem! Nasi specjaliści dostarczą dokładnie tę część, która jest potrzebna - szybko, niezawodnie i po przystępnych cenach.
Nowa lub naprawiona - masz wybór
Nowe, naprawione lub odnowione - nasz serwis zapewnia, że każda potrzebna część zamienna dotrze do Ciebie w możliwie najkrótszym czasie. Usługa Easy Daily Spares® gwarantuje szybką i niezawodną dostawę części zamiennych o jakości oryginału w terminie do następnego dnia roboczego. Easy Repair oznacza, że uszkodzone części są remontowane i odnawiane do stanu oryginalnego i w pełni funkcjonalnego. Tutaj również, w zależności od regionu, możliwa jest dostawa w ciągu 24h (wymiana z wyprzedzeniem).My składujemy i dostarczamy części zamienne, ty oszczędzasz na kosztach
W ramach usługi Easy Daily Spares® przechowujemy Twoje części zamienne w naszym magazynie centralnym, gwarantując szybką i niezawodną dostawę. Pozwoli to znacznie obniżyć koszty magazynowania i logistyki, a więc pieniądze, które będziesz mógł zainwestować w inne, wydajne cele. W ramach naszych rozwiązań w dziedzinie przestarzałości produktów przyjmujemy odpowiedzialność za dostawę części zamiennych na cały cykl życia systemów.
Easy Daily Spares®. Korzyści i zalety
- System dostaw części zamiennych dostosowany do potrzeb klienta
- Dostępność części zamiennych określonych w umowie
- Dostawy na terenie całej UE następnego dnia roboczego
- Zredukowane potrzeby inwestycyjne
Naprawiamy Twoje komponenty - szybko, sprawnie i niezawodnie
Nasz serwis naprawczy Easy Repair ma na celu zaoferowanie Tobie najprostszego rozwiązania dla utrzymania kosztów na możliwie najniższym poziomie: Naprawa komponentów jest do 50% bardziej ekonomiczna niż zakup nowych. I choć naprawa części to element rutynowej pracy w zakładach Siemens Mobility, zawsze dbamy o to, aby Twoje komponenty były naprawiane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i gotowe do ponownego użycia w możliwie najkrótszym czasie.
Easy Repair®. Korzyści i zalety
- Części naprawiane są do 50% tańsze niż nowe
- Cenniki części wymiennych, cenniki napraw
- Umowy ramowe: Dostawy części zamiennych i serwisowych mogą być uwzględnione w umowach serwisowych/opieki technicznej nad systemami