Usługi operacyjne
Optymalna wydajność nawet w wyjątkowych okolicznościach
Statystyki natężenia ruchu nie przestają rosnąć. Jednym z głównych wyzwań naszych czasów jest zadanie zapewnienia zrównoważonych i wydajnych kosztowo środków transportu. Siemens Mobility kontynuuje swe prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które pomogą Ci to osiągnąć. Nasze Usługi Operacyjne umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie istniejących mocy oraz utrzymanie wysokiej wydajności i dostępności systemu, jak również jakości - nawet w nadzwyczajnych warunkach eksploatacji.
Które dokładnie odpowiadają Twoim potrzebom
Chcesz osiągnąć optymalne działanie techniczne i poprawić zarówno dostępność, jak i jakość swego systemu? Bez względu na to, jakim wyzwaniom trzeba stawić czoła, nasz modułowy zakres usług oferuje odpowiednie rozwiązania dla Twoich wymagań.Rozwiązania dla projektów infrastrukturalnych
Dla firm, administracji miejskich lub innych organów publicznych planujących duże projekty infrastrukturalne, silne nerwy są z pewnością koniecznością. Ale same one nie wystarczą: Potrzeba również niezawodnych partnerów, solidnego finansowania oraz profesjonalnego wsparcia i obsługi.
Usługi operacyjne. Korzyści i zalety
- Modułowe podejście do usług (ITS Service Landscape), które umożliwia dostosowanie operacji technicznych do indywidualnych wymagań klienta
- Optymalizacja kosztów cyklu życia w oparciu o zdefiniowany, przejrzysty zakres usług - dla gwarantowanych poziomów dostępności i zredukowanych ryzyk
- Innowacyjne procesy usługowe łączące w sobie procesy zdalne (poprzez CRSP), usługi terenowe i logistyczne - w pełnej zgodności ze ścisłymi normami bezpieczeństwa i ochrony (np. certyfikacja EN 27001)
- Gwarantowane czasy reakcji i poziomy dostępności systemu zapewniane przez liczne i rozproszone punkty serwisowe
- Zarządzanie cyklem życia gwarantuje, że Twój system jest zawsze zgodny z aktualnymi normami, zapewniając przewidywalność planowania kosztów całkowitej eksploatacji.