Odcinkowy pomiar prędkości (SafeZone) - oblicze nowoczesnego egzekwowania prędkości

Poprzez miasta, miasteczka, wsie, po drogi miejskie, międzymiastowe i niewielkie odcinki - technologia odcinkowego pomiaru prędkości (SafeZone) oferuje możliwość egzekwowania średniej prędkości z poziomu biura kontrolnego. Jest on oparty na wiodącej w branży technologii automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. SafeZone zapewnia skuteczne egzekwowanie prędkości w strefach, które rozciągają się między parami kamer zamontowanych na poboczu autostrad jedno/dwupasmowych, czy bramach nad drogami wielopasmowymi.
Redukcja prędkości, poprawa bezpieczeństwa
Zaawansowana technologia odcinkowego pomiaru prędkości (SafeZone) i łatwość wdrożenia zapewniają wydajne kosztowo egzekwowanie przez system przepisów drogowych w obszarach mieszkalnych, miejskich, zamiejskich lub na drogach szybkiego ruchu. W pełni wykwalifikowany zespół inżynierów projektujących rozwiązania autostradowe i inne systemy Siemensa Mobility pomoże określić odpowiednie lokalizacje i zaprojektować wszystkie aspekty wdrożenia odcinkowego pomiaru prędkości (SafeZone).Jak działa Odcinkowy pomiar prędkości (SafeZone)?
- Każda kamera w sieci drogowej objętej systemem odczytuje tablicę rejestracyjną pojazdu przejeżdżającego przez jej pole widzenia
- Następnie wysyła ona zaszyfrowany numer rejestracyjny wraz z godziną i na specjalny serwer gromadzenia danych
- Różnica czasu pomiędzy odczytami jest używana do określenia średniej prędkości pojazdu pomiędzy kamerami
- Tworzona jest dokumentacja dowodowa dla pojazdów, które przekraczają ustalony próg prędkości
- Zaszyfrowane materiały są przekazywane do systemu zarządzania mandatami
- Wysoce wydajne mechanizmy filtrowania i sortowania danych pozwalają na skuteczne egzekwowanie przepisów
- Ponadto, funkcja analizy danych pozwala na wszechstronne raportowanie statystyk dotyczących naruszeń
Odcinkowy pomiar prędkości (SafeZone) - Korzyści dla społeczeństwa
- Upłynnia ruch drogowy i zmniejsza zatłoczenie
- Zmniejsza hałas i poziom zanieczyszczenia środowiska
- Ogranicza konieczności monitoringu ulic
- Dowiedziono zwiększone przestrzeganie przez kierowców ograniczeń prędkości
- Zwiększa bezpieczeństwo dróg przyszkolnych
- Wysoki poziom akceptacji społecznej w porównaniu z tradycyjnym systemem kontroli punktowej