Lampy sygnalizacyjne Siemens Mobility

Nowa technologia dla dodatkowej luminancji i oszczędności
Wraz z rozwiązaniem Silux2 firma Siemens Mobility wprowadziła na rynek zupełnie nową generację lamp sygnalizacyjnych, które odznaczają się wyjątkową luminancją, energooszczędnością, bezpieczeństwem i wydłużoną żywotnością. Silux VLP, wersja latarni o małej mocy, może być używana w energooszczędnej (1 W) konfiguracji z Sitraffic One, co czyni całe rozwiązanie prawdopodobnie najbardziej oszczędnym systemem sygnalizacji świetlnej na świecie.
Najnowsza generacja lamp sygnalizacyjnych
Lampy sygnalizacyjne Silux2 firmy Siemens Mobility dowiodły już swojej technicznej wartości podczas eksploatacji w wielu krajach oraz w najbardziej wymagających warunkach. Rozwiązanie Silux2 VLP to nasza kolejna propozycja polegająca na wyposażeniu naszych latarni Silux w 1-watową technologię LED-ową. W oparciu o Sitraffic One opracowaliśmy prawdopodobnie najbardziej oszczędny system sygnalizacji świetlnej na świecie.Silux2 - nowa seria LED-owych lamp sygnalizacyjnych
Kiedy wprowadziliśmy na rynek nasze pierwsze lampy sygnalizacyjne wyposażone w technologię LED, gminy były zachwycone możliwością zaoszczędzenia do 90% kosztów energii elektrycznej w porównaniu z latarniami konwencjonalnymi. Nasza nowa rodzina LED-owych lamp sygnalizacyjnych Silux2 jest wyposażona w najnowszą generację modułów LED, wyraźnie przewyższającą technologię ich poprzedniczek.
Nowe lampy sygnalizacyjne Silux2 posiadają doskonałe właściwości w zakresie luminancji. Znacznie poprawiono rozkład natężenia intensywności światła oraz jednolitość luminancji, zapewniając tym samym jeszcze większe bezpieczeństwo na skrzyżowaniach. Praktycznie wszystkie głowice sygnałowe Silux2 osiągają najwyższy poziom zaszeregowania, jeśli chodzi o klasę fantomową.
Nowa seria lamp sygnalizacyjnych firmy Siemens Mobility jest wyposażona w wyjątkowo trwałe i wydajne płytki sterowników. Trwałe i wytrzymałe komponenty, wyjątkowo niezawodne i stabilne działanie modułów LED oraz lepsze zarządzanie wytwarzanym ciepłem zapewniają wysoką dostępność i wydłużoną żywotność urządzeń.
Wszystkie LED-owe lampy sygnalizacyjne Silux2 można wyposażyć w wymienne wkładki z różnymi symbolami. Wkładki mają postać nakładek (masek) i można je łatwo zamontować po wewnętrznej stronie zdejmowanej przedniej soczewki lampy. Na zamówienie klienta firma Siemens Mobility może w krótkim czasie przygotować zestaw symboli niestandardowych.
Każde źródło światła LED latarni Silux2 jest wyposażone w elektroniczny obwód monitorujący, który zapewnia optymalną interakcję ze sterownikami Siemens Mobility. Obwód ten monitoruje wartość mocy i napięcia diod. Jeśli zmierzona wartość spadnie lub wzrośnie powyżej zdefiniowanych wartości granicznych, prąd wejściowy zostanie natychmiast przerwany i nastąpi bezpieczne wyłączenie lampy
Pierwszy na świecie: certyfikat zgodności lampy Silux2 VLP z normą bezpieczeństwa SIL3
Bezpieczeństwo priorytetem na drodze. Sygnalizacja świetlna ma za zadanie chronić wszystkich użytkowników dróg przed niebezpieczeństwem. W tym celu należy zapobiegać awariom polegającym na równoczesnym wyświetlaniu zielonego światła dla krzyżujących się strumieni ruchu. Firma Siemens Mobility jako pierwszy dostawca na świecie, wprowadziła funkcję monitorowania optycznego, która kontroluje, czy lampy sygnalizacyjne są sprawne i faktycznie włączone. Dzięki tej wielowarstwowej koncepcji monitorowania, latarnia Silux2 VLP, jako pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie, osiągnęła najwyższy poziom nienaruszalności bezpieczeństwa, czyli SIL3, stosowany do urządzeń ruchu drogowego.
Lampa sygnalizacyjna Silux2 VLP potrzebuje nie więcej niż 1 do 2 W mocy. Z wykorzystaniem LED-owej technologii 1-watowej opracowaliśmy prawdopodobnie najbardziej oszczędne rozwiązanie sygnalizacyjne dla skrzyżowań: Sitraffic One.
Rodzina lamp sygnalizacyjnych Silux2. Najważniejsze cechy:
- Zużycie energii na poziomie zaledwie 1 do 2 W
- Do 80% niższe zapotrzebowanie na energię w porównaniu z poprzednikiem - lampą sygnalizacyjną LED 230V
- Unikalne rozwiązanie optycznego monitorowania sprawności lampy Silux2 VLP
- Dwa mikroprocesory dbają o gromadzenie i analizę dużych ilości danych
- Możliwa konserwacja zapobiegawcza diod LED
- Pierwsza na świecie lampa sygnalizacyjna zgodna z normą SIL3
Sitraffic One: najbardziej oszczędny system sygnalizacji świetlnej na świecie
Efektywność energetyczna to niezwykle istotna kwestia dla miast i gmin. Rozwiązania energooszczędne nie tylko zmniejszają koszty eksploatacji, ale także są gwarancją trwałości i wpływają na pozytywny wizerunek miasta, jako ośrodka przyjaznego środowisku. Aby obniżyć koszty działania systemu sygnalizacji, firma Siemens Mobility opracowała Sitraffic One - najbardziej oszczędny system sygnalizacji na świecie wpisujący się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Wraz z Sitraffic One wprowadzamy pierwsze na świecie rozwiązanie spełniające następujące wymagania: kompletny "1-watowy system sygnalizacji LED-owej dla skrzyżowań" spełniający wymogi normy SIL3.
Sitraffic One - oszczędność energii i mniejsze koszty
- Dzięki Sitraffic One zużycie energii lampy sygnalizacyjnej zmniejsza się do 1 do 2 W na jedno ustawienie.
- Daje to o ponad 85% lepszy wynik w porównaniu ze standardowymi lampami LED 230V.
- Podczas rocznej pracy na standardowym skrzyżowaniu lampa Sitraffic One oszczędza około 1600 kWh energii - jest to wartość równa zapotrzebowaniu na energię jednoosobowego gospodarstwa domowego.
- Niższe zużycie energii oznacza mniejszą o ponad 960 kg emisję szkodliwego CO2.
- Dzięki lampom Sitraffic One miasto Berlin jest w stanie zaoszczędzić 500 000 euro rocznie na kosztach energii...
- ... i dodatkowo zmniejszyć swój ślad węglowy o około 2000 ton. Gdyby nie ten projekt modernizacyjny Berlin musiałby zasadzić co roku około 2000 drzew liściastych, aby zrównoważyć bieżące emisje CO2.
- W każdym mieście, które nadal wykorzystuje systemy oparte na tradycyjnych żarówkach, inwestycja w Sitraffic One zwróci się w mniej niż pięć lat.
Energooszczędne funkcje lamp Sitraffic One
Lampy Sitraffic One pomagają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i generują oszczędności dla gminnych budżetów. Jest to możliwe w efekcie zastosowania poniższych rozwiązań:
- Sitraffic One działa w oparciu o cyfrowe sterowniki modułów LED.
- Sitraffic One działa bez energochłonnych analogowych rezystorów obciążających i elementów przełączających w lampach sygnalizacyjnych.
- Sitraffic One wykorzystuje najnowszą generację diod LED o niskim zapotrzebowaniu na energię.
- Sitraffic One wyposażono w innowacyjną funkcję monitorowania, która zapobiega równoczesnemu zaświeceniu się zielonego światła dla krzyżujących się strumieni ruchu, co przekłada się na jeszcze większe oszczędności w zużyciu energii.
Sitraffic One. Najważniejsze korzyści:
- Energooszczędna eksploatacja sygnalizacji świetlnej.
- Mniejsze koszty energii...
- … i znaczne obniżenie poziomu śladu węglowego.
- Korzyści z eksploatacji lamp sygnalizacyjnych o wysokiej niezawodności spełniających wymogi normy SIL3, najwyższego certyfikatu bezpieczeństwa dla urządzeń sterowania ruchem.
- Gwarancja bezawaryjnego działania sygnalizacji świetlnej nawet w przypadku braku stabilności sieci (na przykład wskutek poboru mocy ze źródeł energii odnawialnej).
- Poprawa wizerunku lokalnej społeczności, jako dbającej o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.
- Zrównoważona poprawa jakość życia w całym regionie.
Infrastruktura i sterowanie ruchem w miastach
Rosnące natężenie ruchu, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilne nie może stanowić wyłącznej odpowiedzi na wszystkie wyzwania infrastrukturalne. Jednak zawsze przyczyni się to do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesna, atrakcyjna i bardziej przyjazna dla środowiska.Kontakt
Nowa technologia dla dodatkowej luminancji i oszczędności
Wraz z rozwiązaniem Silux2 firma Siemens Mobility wprowadziła na rynek zupełnie nową generację lamp sygnalizacyjnych, które odznaczają się wyjątkową luminancją, energooszczędnością, bezpieczeństwem i wydłużoną żywotnością. Silux VLP, wersja latarni Silux2 o małej mocy, może być używana w energooszczędnej (1 W) konfiguracji z Sitraffic One, co czyni całe rozwiązanie prawdopodobnie najbardziej oszczędnym systemem sygnalizacji świetlnej na świecie.