Sterowniki ruchu

Inteligentne rozwiązania w zakresie zarządzania ruchem
Im bardziej złożone są sytuacje drogowe na skrzyżowaniach miejskich, tym większa potrzeba bardziej inteligentnych rozwiązań kontroli ruchu. Innowacyjne sterowniki ruchu Sitraffic sX i Sitraffic C920ES pomagają zminimalizować czas awarii sprzętu i uczynić skrzyżowania bezpieczniejszymi.
Sterowniki ruchu Sitraffic sX i Sitraffic C920ES
Wydajny sprzęt, innowacyjne oprogramowanie: Sterowniki ruchu Sitraffic sX i Sitraffic C920ES są tak elastyczne i adaptowalne, że mogą rosnąć wraz z rozwijającą się infrastrukturą transportową w Twojej miejscowości, stanowiąc bezpieczną inwestycję w zrównoważoną przyszłość.Sterownik ruchu Sitraffic sX
Sitraffic sX jest częścią rodziny skalowalnych sterowników Sitraffic, pozwalających na wdrożenie skutecznego sterowania ruchem nawet w niewielkich miejscowościach. Sitraffic sX obejmuje szeroki zakres zastosowań: Może być wykorzystywany jako samodzielne rozwiązanie bez konieczności podłączania do nadrzędnego systemu sterowania ruchem, lub bezproblemowo zintegrowany z rozbudowanym systemem zarządzania ruchem w dużym mieście. Elastyczność ta pozwala sterownikowi na dostosowanie się do przyszłego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. Przy całym swoim wyrafinowaniu, Sitraffic sX jest jednocześnie łatwy i intuicyjny w obsłudze, na przykład z poziomu komputera-tabletu.
Niewymagane dodatkowe oprogramowanie ani narzędzia. Wystarczy otworzyć przeglądarkę i rozpocząć korzystanie z systemu Sitraffic sX. Dostęp do internetowego centrum kontroli ruchu miejskiego Sitraffic smartGuard można uzyskać również za pośrednictwem dowolnej przeglądarki obsługującej standard HTML5, zainstalowanej na komputerze, tablecie lub smartfonie.
Sitraffic sX jest pierwszym na świecie sterownikiem ruchu, który został wyposażony w procesor zapasowy. W razie potrzeby procesor może natychmiast przejąć kontrolę nad procesorem głównym. Gwarantuje to, że działanie sygnalizacji świetlnej nie zostanie przerwane w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania - to duża zaleta!
Sterownik Sitraffic sX obsługuje ponad 64 grupy sygnałów i do 250 detektorów; system wyróżnia się nadzwyczajną łatwością instalacji, minimalnym nakładem prac związanych z okablowaniem, modułową konstrukcją umożliwiającą elastyczną rozbudowę, a także szeregową komunikacją pomiędzy podzespołami, zapewniając zgodność ze standardem bezpieczeństwa SIL3.
Sitraffic sX. Korzyści i zalety:
- Nowa technologia zwiększająca dostępność i bezpieczeństwo
- Pierwszy sterownik, który może być doposażany w nowe funkcje podczas bieżącej pracy
- Inteligentne oprogramowanie sprawia, że konfiguracja sterownika jest łatwa i intuicyjna
- Dostęp i obsługa za pośrednictwem przeglądarki internetowej, tabletu lub smartfona
- Komponent rozwiązania przeglądarkowego typu all-in-one firmy Siemens Mobility - dla zapewnienia maksymalnej elastyczności
Nowy sterownik ruchu Sitraffic C920ES
W bardzo złożonych aplikacjach, nowy sterownik Sitraffic C920ES zapewnia szczególnie niezawodne działanie sygnalizatorów ruchu drogowego - przy maksymalnym bezpieczeństwie i efektywności energetycznej. Certyfikat SIL-3 zgodny z normą EN 61508 oraz certyfikacja oprogramowania do monitorowania sygnału wg DIN V VDE V 0832-500 świadczy o doskonałej wydajności systemu. Cokolwiek przyniesie jutro, Siemens Mobility ma właściwą odpowiedź - w postaci rodziny sterowników C.
Operatorzy mogą definiować własne moduły, przechowywać je pod dowolną nazwą w bibliotece użytkownika i elastycznie łączyć z istniejącymi modułami PDM. W ten sposób każdy ukończony projekt dodaje cenne moduły do biblioteki, co pozwala zaoszczędzić sporo pracy programistycznej przy późniejszych projektach.
Adaptacyjny system sterowania siecią Sitraffic Motion zyskuje sobie coraz większe uznanie na rynku. Dzięki komponentowi MXe obliczanie planu ramowego jest naprawdę proste: Zapewnia on doskonałą koordynację pomiędzy centralną metodą sterowania zaimplementowaną na komputerze ruchu drogowego a lokalnymi metodami sterowania stosowanymi przez sterowniki z rodziny Sitraffic C900.
Sitraffic C920ES. Korzyści i zalety:
- Integracja szeregu różnych metod sterowania stosowanych w całej Europie
- Wysoka elastyczność w definiowaniu sekwencji sterowania dzięki Sitraffic PDMe i Traffic Language
- Zgodność z szeroką gamą komputerów ruchu i protokołów połączeń
- Zaawansowana funkcjonalność i bardzo solidna konstrukcja wynikająca z wielu lat ciągłej ewolucji