Zintegrowany system sterowania ruchem pojazdów ciężarowych (Integrated Truck Guidance)
Inteligentne, innowacyjne, zintegrowane – inteligentne sterowania ruchem pojazdów ciężarowych firmy Siemens Mobility
Z uwagi na ciągły wzrost ilości transportowanych towarów na świecie, przed logistyką i węzłami komunikacyjnymi stoją ogromne wyzwania. Porty, lotniska i terminale towarowe oraz obiekty przemysłowe muszą się przygotować do zmiennych przepływów towarowych i wyeliminować wąskie gardła, na przykład poprzez wdrożenie procesów dla przejrzystego, szybkiego i skutecznego sterowania ruchem pojazdów ciężarowych. To właśnie w tym punkcie wchodzi do gry Zintegrowany system sterowania ruchem pojazdów ciężarowych: Inteligentny system sterowania ruchem pojazdów ciężarowych wykorzystuje istniejące zasoby w sposób bardziej efektywny i generuje nowe możliwości.
Wszyscy mają dostęp do informacji, wszystko płynie
Zintegrowany system sterowania ruchem pojazdów ciężarowych łączy dane logistyczne z informacją o ruchu w czasie rzeczywistym na szczeblu terenowym. Aplikacja bazuje na istniejących systemach informatycznych, działa na urządzeniach mobilnych i jest dostępna online.Zintegrowany system sterowania ruchem pojazdów ciężarowych w pigułce
Kierowcy ciężarówek używają aplikacja na smartfonie do logowania się do systemu. System ustala ich pozycję za pomocą GPS i pobiera odpowiednie dane o ruchu w czasie rzeczywistym dla danej transy. Dzięki temu kierowcy i odbiorcy widzą od razu czy zaplanowane i szacowane czasy przyjazdu pokrywają się.
Jeżeli tak jest, kierowca może kontynuować jazdę na planowanej trasie. Jeżeli nie, można w odpowiednim czasie podjąć ukierunkowane działania i dokonać nowych ustaleń. W połączeniu z wyrafinowanym sprzętem, system zapewnia operatorowi węzła pełną przejrzystość bieżącej sytuacji komunikacyjnej wokół węzła.
Systematyczny przepływ informacji
Zyskują wszyscy
Zintegrowany system sterowania ruchem pojazdów ciężarowych. Korzyści i główne elementy
- Inteligentne sterowanie ruchem pojazdów ciężarowych dla portów, lotnisk, węzłów towarowych i obiektów przemysłowych
- Idealny punkt wyjścia do optymalizacji i koordynacji wielu rodzajów transportu, które węzły przyszłości będą musiały zintegrować
- Kompleksowe wsparcie w projektowaniu i wdrożeniu zindywidualizowanych rozwiązań transportowych i logistycznych
Infrastruktura i sterowanie ruchem w miastach
Rosnący ruch, coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnące koszty: Rozwiązanie mobilne nie może stanowić wyłącznej odpowiedzi na wszystkie wyzwania infrastrukturalne. Jednak zawsze przyczyni się to do tego, że Twoje miasto lub gmina stanie się jeszcze bardziej nowoczesne, atrakcyjniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska.Integrated Truck Guidance - zintegrowany system sterowania ruchem pojazdów ciężarowych
Największy na świecie port śródlądowy znajduje się w Duisburgu. Jako wiodący węzeł logistyczny w Europie Środkowej, port jest punktem centralnym dla transportu ładunków na terenie Niemiec oraz do i z Europy Środkowej. Idealne miejsce na pierwsze wdrożenie Zintegrowanego systemu sterowania ruchem pojazdów ciężarowych w ramach projektu pilotowego.Kontakt
Inteligentne sterowania przepływem ruchu ciężarówek
Na całym świecie ilość transportowanych towarów rośnie, stawiając ogromne wyzwania przed węzłami transportowymi, takimi jak porty, lotniska i terminale towarowe. Kluczowa dźwignia zwiększenia wydajności w węzłach logistycznych i wokół nich: szybszy czas realizacji zleceń przez pojazdy ciężarowe. W tym miejsc znaczny potencjał zwiększenia wydajności oczekuje na pełne wykorzystanie – z pomocą zintegrowanego systemu sterowania ruchem pojazdów ciężarowych.