Przejazdy kolejowe

Zawsze na najwyższym poziomie, z wypróbowanymi systemami przejazdowymi
Niezależnie od tego, czy budujemy nowy, czy modernizujemy stary przejazd, to w portfolio Siemens Mobility znajdziemy niezbędne wyposażenie drogowe złożone z komponentów kompatybilnych i zapewniających przyszłość.
Efektywność razem z bezpieczeństwem
Wszędzie tam, gdzie linie kolejowe krzyżują się z drogami, niezbędne są podwyższone środki bezpieczeństwa. Siemens Mobility oferuje dodatkowe produkty dla przejazdów. Dzięki nim przejazdy kolejowe zarówno dla przedsiębiorstw kolejowych jak i dla pasażerów stają się bezpieczniejsze i bardziej niezawodne. Są eksploatowane z zadowoleniem przez zarządców infrastruktury na całym świecie, świadcząc o wysokich kompetencjach Siemens Mobility w dziedzinie efektywnych technologii przejazdów kolejowych.Urządzenia rogatkowe: napędy tak dobre, jak ich renoma
Urządzenia rogatkowe Siemens Mobility od dawna cieszą się dobrą opinią. Zawdzięczają ją mocnym obudowom z odlewów aluminiowych, bezobsługowym łożyskom oraz niezawodnym regulatorom przekładni i kołowrotów. Przyszłościowe rzędowe silniki przekładniowe i kombinacje hamulców elektrycznych z nowoczesną techniką zastępują starsze silnikowe i elektromechaniczne urządzenia ustalające.
Seria S-60
Urządzenia rogatkowe Siemens Mobility z serii S-60 idealnie nadają się do rogatek wjazdowych i wyjazdowych o długości drąga do 12 m.
Opatentowany dwukierunkowy pręt blokujący wykorzystywany jest do bezpiecznego zamknięcia rogatki w dowolnej pozycji, żeby pracownicy mogli wykonać prace utrzymaniowe.
Diagnostyczne LED na płycie drukowanej sygnalizują stan mechanizmu. Umożliwiają diagnostykę bez użycia miernika. Zintegrowany wyłącznik serwisowy pozwala na skrócenie czasu przywrócenia rogatki do użytku po naprawie (MTTR). A to dzięki przestawieniu urządzenia rogatkowego w położenie poziome. Jest to niezbędne przy jego wymianie w razie niesprawności.
- Urządzenie jest bezobsługowe, odporne na warunki atmosferyczne
- 90-procentowa kompatybilność część zamiennych do rogatek wjazdowych i wyjazdowych zmniejsza koszty eksploatacji.
- Zintegrowana płyta drukowana z regulacją nadmiernej prędkości obrotowej
- Obwód regulacji czasu opuszczania
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe silnika z autoresetem
- Standardowe urządzenie rogatkowe wyposażone w cztery układy krzywek i styków
- Procedura serwisowa odłączania przeciwwag, gdy rogatka jest niesprawna.
- Jedno- i dwuprzewodowy układ sterowania rogatką
- Poziome i pionowe odbijaki, regulowane poza samym mechanizmem
- Śruba z uchem ułatwiająca instalację