Przekładnie dla pojazdów szynowych

Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w projektowaniu, produkcji i serwisie przekładni do wszystkich typów pojazdów szynowych oraz ponad 140000 dostarczonych dotychczas przekładni, zapewniamy naszym klientom i partnerom niezawodne, profesjonalne i elastyczne wsparcie. Koncentrując się na maksymalnych korzyściach dla klienta, stawiamy na innowacyjność oraz indywidualne rozwiązania naszych produktów, włączając w to testy typu i dopuszczenia wg potrzeb klienta. Nasze wysokie standardy w zakresie jakości, bezpieczeństwa i niezawodności dostaw znajdują odzwierciedlenie w 100-procentowym testowaniu pod obciążeniem dla produkcji seryjnej i zgodności z ustalonymi standardami (w tym ISO 9001, TS 22163, DB AG Q1). Obsługa i naprawy przekładni kolejowych uzupełniają naszą kompleksową ofertę usług.
Indywidualne rozwiązania dla indywidualnych potrzeb
W ścisłej współpracy z naszymi klientami opracowujemy rozwiązania dostosowane do ich specyficznych wymagań. Nasze portfolio produktów obejmuje przekładnie walcowe i stożkowe w wersjach jedno- i wielostopniowych oraz rozwiązania specjalne. Nasze globalne referencje obejmują wszystkie rodzaje wózków i pojazdów.Wiedza techniczna i nowatorskie rozwiązania
Dzięki modelowaniu i symulacji przekładnie są zoptymalizowane pod względem masy i poziomu hałasu. Zastosowanie innowacyjnych i sprawdzonych rozwiązań oraz zastosowanie trwałych komponentów redukuje koszty utrzymania do minimum i zapewnia wysoką niezawodność naszych przekładni kolejowych. Wszystkie części uzębione przekładni projektowane są na nieskończoną żywotność, a kompletna przekładnia na cały okres użytkowania pojazdów.
Niezawodny partner dla naszych klientów
Naszą misją jest zapewnienie wysokiej niezawodności dostaw oraz szybka interakcja z naszymi klientami w oparciu o certyfikowane procesy i standardy jakości. Nasza współpraca z klientami obejmuje również szeroki zakres usług (obsługa, naprawa i części zamienne) po zrealizowaniu dostawy przekładni.
Blisko klienta - nasz globalny zasięg umożliwia nam lokalizację produkcji. Zakłady serwisowe w Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii i Rosji gwarantują świadczenie usługi blisko klienta.
Obsługa klienta w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania floty pojazdów
Nasz Dział Obsługi Klienta pomaga w utrzymaniu optymalnego sposobu działania. Obejmuje to obsługę prewencyjną poszczególnych komponentów, a także minimalne czasy reakcji i maksymalną niezawodność planowania dzięki fachowemu zarządzaniu częściami zamiennymi, przeprojektowaniu i unowocześnianiu w celu zwiększenia wydajności. To wszystko konsekwentnie zapewniamy naszym klientom. Jeśli myślisz o serwisie przekładni dla całej floty - jesteśmy właściwym partnerem.Centrum serwisowe dla przekładni kolejowych
Nasza współpraca z klientami obejmuje kompleksowy zakres usług (obsługa techniczna, naprawa i części zamienne) po dostarczeniu przekładni. Możesz skorzystać z naszej fachowej wiedzy nawet podczas eksploatacji floty.
Synergia z nowymi projektami:
- Wiedza techniczna i wspólny inżyniering
- Wspólny system zarządzania i certyfikacji (np. IRIS dla przemysłu kolejowego)
- Zamknięta pętla jakości od projektowania do obsługi klienta
- Szybki powrót danych z eksploatacji do inżynieringu