Vectron Dual Mode

Jedzie nawet, gdy skończą się przewody

Vectron Dual Mode łączy wszystkie zalety w pełni wyposażonej lokomotywy spalinowej z atutami lokomotywy elektrycznej. Dzięki mocnemu silnikowi wysokoprężnemu i wyposażeniu do czerpania prądu z przewodów napowietrznych w każdej chwili można elastycznie zareagować na wymagania dotyczące trakcji - dzięki temu pociąg zawsze będzie jechał, zarówno tam, gdzie są przewody napowietrzne, jak i tam, gdzie ich nie ma.

Vectron Dual Mode

Kiedy podzespoły stają się jednolitą całością

Gdy tylko przewód napowietrzny jest dostępny, należy z niego korzystać. Napęd elektryczny jest znacznie bardziej opłacalny i przyjazny dla środowiska niż silnik Diesla. Ponieważ jednak wciąż jest wiele odcinków torów bez sieci elektrycznej, liczne lokomotywy spalinowe jeżdżą na trasach zelektryfikowanych. Jest to bardzo mało sensowne pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Co by jednak było, gdyby istniała prawdziwa alternatywa - lokomotywa, która świetnie spisuje się w obu trybach pracy?

Twoje korzyści

Gdy elastyczność radykalnie zmniejsza koszty




Motor wyższej opłacalności
 

Dzięki Vectron Dual Mode można realizować szeroki zakres zadań trakcyjnych w sposób bardziej opłacalnych niż przy użyciu normalnej lokomotywy spalinowej. Każdy kilometr przynosi oszczędności paliwa, a tym samym zmniejsza koszty energii. Mniejsza też będzie liczba godzin pracy dieslowskiego agregatu prądotwórczego. Łącznie koszty obsługi i energii mogą spaść aż o 53 procent. Dlaczego więc nie skorzystać z sieci trakcyjnej, gdy maksymalna opłacalność jest tylko o jedno naciśnięcie przycisku?

Kiedy oszczędności otwierają nowe drogi




Pionier zrównoważonego transportu towarowego
 

Kwestia zanieczyszczenia środowiska staje się coraz ważniejsza w miastach i obszarach metropolitalnych. Dzięki lokomotywie Vectron Dual Mode znacząco przyczynisz się do zrównoważonego transportu towarów. Wykorzystując energię elektryczną wszędzie tam, gdzie to możliwe, zmniejszasz emisję dwutlenku węgla, tlenku azotu i cząstek stałych. Dzięki temu zredukujesz swoją roczną lokalną emisję CO2 o 950 ton, tlenku azotu o 6 ton i cząstek stałych o 37 kg w porównaniu ze standardową lokomotywą spalinową - i wyraźnie poprawisz wyniki środowiskowe swojego taboru.

Vectron Dual Mode - jedzie nawet, gdy skończą się przewody

Pobierz broszurę

Szczegóły

Sprawdzone, przyszłościowe rozwiązanie

Wybierz dziś sprawdzoną technologię, na której będziesz mógł polegać jutro i przez wiele następnych lat. Od lat platforma lokomotyw Vectron zapewnia maksymalną niezawodność i maksymalne bezpieczeństwo operacyjne. Dysponując Vectron Dual Mode możesz liczyć na połączenie najlepszych cech lokomotyw spalinowych i elektrycznych, jak również na wzorcową jakość i sprawdzoną w praktyce wiedzę i doświadczenie wykorzystane tych maszynach.

Rzut oka na Vectron Dual Mode

Dzięki lokomotywie Dual Vectron Mode jazda z wykorzystaniem napędu spalinowego w dużych miastach i konurbacjach należy już do przeszłości. Pociągi towarowe z otaczających je regionów mogą być wprowadzane do gęsto zaludnionych centrów miast przy minimalnym tylko oddziaływaniu na środowisko.

Vectron Dual Mode - fakty i liczby

Kontakt

Jedzie nawet, gdy skończą się przewody

Korzystaj z linii napowietrznej, gdy tylko jest dostępna. Nasi eksperci z przyjemnością pomogą.