Inteligentne dane dla ruchu kolejowego - dzięki digitalizacji serwisu

-
- od czasu gdy Siemens Mobility zaczął analizować dane z pociągów Velaro obsługiwanych przez wielu różnych operatorów
Rejestruj i analizuj dane kolejowe - następnie używaj ich w sposób zapobiegawczy
Cyfrowa transformacja umożliwia ogromny rozwój w zakresie utrzymania i zarządzania zasobami w branży transportu kolejowego. Firma Siemens Mobility pozwala w pełni połączyć systemy, infrastrukturę danych, dane orientacyjne i aplikacje w celu wyciągnięcia obliczeniowych wniosków dotyczących konserwacji zapobiegawczej, a następnie szybkiego przekształcenia ich w rzeczywistość. Dzięki temu możliwe jest zoptymalizowanie czasów konserwacji, unikając jej prowadzenia, kiedy jest już za późno.Uzyskaj wyższą dostępność i wydajność przy optymalnym przepływie danych
Skorzystaj z usług serwisowych Siemens Mobility, aby zwiększyć dostępność swoich systemów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. W dzisiejszym świecie tabor kolejowy, komponenty i systemy automatyki kolejowej dostarczają rozmaitych danych masowych. Aby przekształcić je w dane inteligentne, używamy inteligentnej kombinacji gromadzenia, analizy i diagnostyki danych. Rezultatem jest konserwacja zapobiegawcza taboru kolejowego i infrastruktury w oparciu o komputerowe prognozy i zalecenia.
Sposób przekazywania danych
Jak dane docierają z szyny do modelu
Dzięki technologii Railigent, dane z infrastruktury i systemów taboru kolejowego są przesyłane do terminali naziemnych bezpiecznie i w czasie rzeczywistym, bez konieczności systemowej informacji zwrotnej. Pozwala to uzyskać bieżącą informację o stanie obsługiwanych systemów. Przesyłane dane są wyświetlane jako część procesu inteligentnego monitorowania, dzięki czemu można efektywniej organizować i planować konserwację. W rezultacie uzyskiwana jest większa dostępność systemu. Zapewnia on zmniejszenie czasu przestojów na linii i czasu spędzonego w zajezdni. Oferuje także gwarancję spójności i jakości danych. Dostępne są różne poziomy wartości dodanej, w zależności od specyficznych wymagań użytkownika w zakresie rejestrowania i oceny danych diagnostycznych.
W jaki sposób odczytujemy dla ciebie wzorce i trendy
W Centrum Serwisowym Siemens Mobility w Monachium-Allach, nasz zespół naukowców analizuje terabajty danych pochodzących z silników, łożysk, systemów drzwiowych, urządzeń klimatyzacyjnych i systemów sterowania pociągiem. Przy użyciu najnowocześniejszych algorytmów, otrzymany materiał jest obliczany i analizowany na platformie mobilnej Railigent, w oparciu o globalne dane środowiskowe oraz praktyczne doświadczenia z setek tras i taborów kolejowych. Na tej podstawie identyfikujemy wzorce, rejestrujemy odchylenia i porównujemy je z taborem lub systemami tego samego typu. Wszelkie anomalie są poddawane ukierunkowanej ocenie w celu zapobiegnięcia awariom i zapewnienia wysokiego poziomu dostępności systemów.
"Mamy najlepsze algorytmy, jakie można znaleźć w Europie, dzięki czemu możemy dać naszym klientom gwarancję, że model będzie z roku na rok lepszy i dokładniejszy".Gerhard Kreß, Gerhard Kress, Head of Siemens Mobility Data Services Center, Munich
Skąd wiedzieć co należy zrobić
Jak należy interpretować konkretne, krótkotrwałe anomalie przed uzyskaniem wiedzy pochodzącej z długoterminowej analizy wzorców i trendów? Tutaj swą rolę odgrywają Centra Wsparcia dla systemów kolejowych i automatyki kolejowej w Monachium, Erlangen i Braunschweig. Nasi eksperci bacznie obserwują tabory kolejowe i ich trasy. Analizują anomalie, czerpiąc z tego procesu użyteczne rekomendacje - od natychmiastowych działań na konkretnym elemencie taboru kolejowego po planowanie wizyty warsztatowej. Cel: wyeliminować konieczności zmiany przydzielenia pracowników i systemów, wysiadek pasażerów lub opóźnień działań transportowych.
"Wartość danych leży w ich łączeniu. Na przyszłość oznacza to, że musimy zebrać całą naszą wiedzę o pojazdach z połączonych perspektyw operatorów, techników i producentów, aby zapewnić sensowną analizę danych".Rainer Beller, Rainer Beller, Chief Technical Officer, Mitsui Rail Capital Europe (MRCE)
Jak ułatwić konserwację
Część serwisowa Siemens Mobility jest odpowiedzialna za utrzymanie w około 50 lokalnych i dalekobieżnych projektach transportowych, z których część ma być realizowana po roku 2050. Istotnym czynnikiem jest szybkie uczenie się na podstawie doświadczeń zdobytych w pracy operacyjnej i konserwacyjnej.
Nasza platforma zarządzania utrzymaniem ruchu CORMAP® może być wykorzystywana do cyfrowego planowania, kształtowania i dokumentowania korygujących i zapobiegawczych procesów utrzymania ruchu oraz procesów zarządzania materiałami i zasobami, od początku do końca. Prowadzi to do większej przejrzystości, lepszej zdolności do planowania i poprawy efektywności kosztowej konserwacji w całym cyklu życia. System zapewnia rzetelne przestrzeganie norm i wytycznych. Przyszli pracownicy będą mogli wykorzystać cenny zasób istniejącej wiedzy specjalistycznej i udoskonalać go tak, aby transport kolejowy był coraz lepszy.
W jaki sposób możesz skorzystać z wykwalifikowanego wsparcia
Centra Wsparcia Mobilności są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku* i szybko opracują konkretne rozwiązanie Twojego problemu. Możesz na przykład skorzystać ze zdalnego wsparcia technicznego ekspertów - w kilku językach. Jeśli z danych wynika, że Twoi pracownicy kolei nie będą w stanie poradzić sobie z daną przyczyną, nasze Centrum Wsparcia zorganizuje i oddeleguje odpowiednich inżynierów serwisowych. Jeśli konieczna będzie naprawa w warsztacie, Centrum Wsparcia natychmiast zorganizuje termin w najbliższym zakładzie. Oczywiście procesy pracy, możliwości pracowników, części zamienne i narzędzia zostaną również odpowiednio zaplanowane .
* W zależności od warunków kontraktu
Centrum Wsparcia Automatyki Kolejowej i Elektryfikacji Kolejowej, Braunschweig
Centrum Wsparcia w Braunschweig zajmuje się całym spektrum infrastruktury transportu kolejowego, począwszy od systemów sterowania operacjami, poprzez systemy sygnalizacji i sterowania taborem, aż po poszczególne punkty i skrzynki sygnalizacyjne - w sumie ponad 300 produktów.
Zespół składa się ze specjalistów dyżurujących 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla naszych klientów na całym świecie.
Kontakt:
sc-railinfrastructure.mobility@siemens.com
Centrum Wsparcia Systemów Kolejowych, Erlangen
Centrum Wsparcia w Erlangen opiekuje się pojazdami kolejowymi w Europie i na świecie. Jego głównym celem są lokomotywy, lecz zajmuje się także taborem podziemnym oraz jego systemami sterowania.
Kontakt:
Centrum Wsparcia ds. Bezpieczeństwa i Eksploatacji, Monachium-Allach
Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa i Eksploatacji łączy wiedzę ekspercką z zakresu bezpieczeństwa IT oraz centralizacji infrastruktury, co jest niezbędne dla usług świadczonych przez Digital Services. W tym kontekście, Centrum Wsparcia jest centralnym punktem kontaktowym jeśli chodzi o zapewnienie niezawodnego działania i wysokiego poziomu dostępności systemów transmisji danych i analityki.
Kontakt:
sc-rl-diag.mobility@siemens.com