Usługi utrzymaniowe
Punktualność, niezawodność i zdolności przewozowe odgrywają decydująca rolę w dyspozycyjności rozwiązania. Zapewnimy gotowość operacyjną Państwa pojazdom i infrastrukturze kolejowej dzięki naszym usługom utrzymaniowym. Pracujemy razem z Państwem nad rozwojem zindywidualizowanych koncepcji serwisowych dla Państwa transportu miejskiego, regionalnego, dalekobieżnego i dużych prędkości. Niezależnie od tego, czy chodzi o napowietrzną sieć trakcyjną, sygnalizację, urządzenia stacyjne czy przejazdy kolejowe, zespoły trakcyjne, lokomotywy, metro, kolej miejską czy tramwaje: nasze szerokie portfolio rozwiązań modułowych zapewnia wymaganą elastyczność do zwiększenia wydajności i zapewniania oszczędności Państwa systemów transportu kolejowego zgodnie z Państwa wymaganiami. Ponadto nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w utrzymywaniu flot i kompletnych systemów na całym świecie.
Doskonała dyspozycyjność w transporcie kolejowym – dzięki usługom utrzymaniowym
Aby zwiększyć atrakcyjność i konkurencyjność transportu szynowego, pojazdy szynowe i infrastruktura muszą działać, kiedy pasażerowie i klienci przewoźnika kolejowego ich potrzebują. Część serwisowa Siemens Mobility oferuje Państwu pełną niezawodność, która pozwoli Państwu na zaoferowanie takiej samej niezawodności swoim klientom. Wielu operatorów kolejowych na świecie już czerpie korzyści ze współpracy z Siemens Mobility, dzięki ponad 50 umowom serwisowym – których część będzie obowiązywać do co najmniej do połowy wieku – i dyspozycyjności do 100 procent.Sprawdzone rozwiązania dla maksymalne dostępności i efektywności
Państwa infrastruktura, systemy transportu kolejowego i pojazdy szynowe są intensywnie eksploatowane. Aby utrzymać je w odpowiednim stanie w ciągu całego cyklu życia, wykonamy wszelkie konieczne zadania utrzymaniowe w Państwa imieniu. Zakres i usługi mogą być elastycznie dostosowane do Państwa potrzeb. Na przykład, w ramach naszego rozwiązania „Sprawdzone zarządzanie utrzymaniem” (ang. Proven Maintenance Management), optymalizujemy wszystkie czynności utrzymaniowe – a tym samym również dostępność Państwa pojazdów i infrastruktury. Oznacza to, że mogą Państwo w pełni skoncentrować się na podstawowej działalności. W ramach naszej oferty „Sprawdzonych usług na miejscu” (Proven On-Site), świadczymy usługi konserwacji zapobiegawczej i naprawczej w naszych zajezdniach i obiektach warsztatowych lub na miejscu, gdzie znajdują się Państwa systemy transportu kolejowego. Nasza oferta „Sprawdzone Przeglądy – Zwrotnice” (Proven Overhaul) zapewnia atrakcyjne opcje dla elastycznej renowacji Państwa zwrotnic. Z kolei, „Sprawdzone utrzymanie infrastruktury” (Proven Infrastructure Care) gwarantuje maksymalną dyspozycyjność i efektywność kosztową dla Państwa systemów automatyki kolejowej. Natomiast w ramach rozwiązania „Sprawdzone naprawy powypadkowe” (Proven Accident Repair), część serwisowa Siemens Mobility oferuje wszechstronny serwis obejmujący ocenę szkody, rzeczywisty proces naprawy, rozruch i testy odbiorcze.
Więzi na całe życie
Część serwisowa Siemens Mobility zapewnia maksymalną dyspozycyjność w ramach ponad 50 projektów serwisowych na całym świecie – niektóre z nich na okres wykraczający poza połowę wieku. Nasze zobowiązanie: 100% niezawodność – połączenie dyspozycyjności i niezawodności w oparciu o zobowiązania umowne.