Siemens Mobility

recebe nova encomenda para Comboios de Alta Velocidade

A Deutsche Bahn (DB) reforçou a sua frota de comboios de alta velocidade, que passam a totalizar 73, com a uma nova encomenda de 43 comboios do novo ICE 3neo da Siemens.

Os ICE3neo foram construídos no tempo recorde de apenas 12 meses – mais rápido do que qualquer outro ICE no passado – e entrarão em serviço no final de 2022. É um produto assente numa plataforma inovadora e comprovada, em produção para qualquer Cliente, com a possibilidade de customização suficiente para se adaptar às especificidades da oferta comercial quer para Operadores quer para Passageiros.

O novo ICE é capaz de atingir uma velocidade máxima de 320 km/h, e oferece inúmeras inovações que aumentam o conforto dos passageiros nos seus 439 assentos:

  • Vidro de janela especial para garantir uma receção estável do telemóvel
  • Oito espaços dedicados ao transporte de bicicletas em cada carruagem
  • Espaço de bagagem redesenhado, proporcionando mais espaço de armazenamento
  • Iluminação com mudança de tons de cor dependendo da hora do dia
  • Suportes para tablets e tomadas em todos os assentos, incluindo a 2ª classe
  • Portas adicionais para embarque e desembarque mais rápido nas estações
  • Um novo elevador elétrico para facilitar o acesso de cadeiras de roda

A Siemens está a dar um passo importante na transição da mobilidade. Com os novos comboios de alta velocidade, a Empresa pretende apoiar a Deutsche Bahn na concretização da sua visão: investimento na ferrovia permitindo a proteção do meio ambiente, manter o percurso de crescimento e de investimento e em simultâneo proporcionar maior capacidade no transporte ferroviário aprimorando a qualidade e máximo conforto dos passageiros, pontualidade e melhor serviço, e fazendo-o de forma eficiente e com a maior sustentabilidade.

Mais informação