Информационное моделирование строительных объектов

Извлечение пользы из данных
Во всем мире наблюдается рост городов. Но им часто не хватает надежных и устойчивых транспортных решений. Создание новой железнодорожной инфраструктуры и расширение существующей – непростая задача. Неустанно растут сроки проектов и их затраты, приходится иметь дело с большим числом требований, при этом цепочки поставок все чаще раскиданы по разным часовым поясам и географическим местам. Если объединить данные, то проекты строительства железнодорожной инфраструктуры можно реализовывать наиболее эффективно с точки зрения сроков и затрат. Это одно из множества преимуществ информационного моделирования строительных объектов (BIM). Но BIM может принести пользу не только на этапе планирования проекта, но и на протяжении всего жизненного цикла продукта.
Экономия затрат и времени
Информационное моделирование строительных объектов впервые начало применяться в строительной отрасли. Это современный метод проектирования, а также интеграции всех участников процесса и всей доступной информации с повышением качества проектирования. Данные BIM обеспечивают основу для эффективного технического обслуживания за счет полной прозрачности.Компания «Сименс Мобильность» использует BIM для создания цифровых двойников – виртуальных моделей проектов железнодорожной инфраструктуры или их частей, запланированных к реализации. Это предполагает использование компьютерных 3D-моделей и информации, интегрированной в модели или связанной с ними. После того, как обеспечивается соответствие модели всем требованиям, она проходит виртуальные испытания перед установкой. Так BIM позволяет значительно повысить производительность на всех этапах проекта.
BIM создает устойчивую ценность на протяжении всего жизненного цикла

Real-time design status
See your project design in real time
The latest design status is always available for all project partners, enabling you to:
- Make decisions in real time
- Avoid losing vital information

High quality 3D visualization
Experience your project with high quality 3D visualizations
Creating a digital twin of the planned infrastructure solution within its environment offers you:
- Planned look and feel at an early project phase
- Visual support for discussions with stakeholders, governments, informing the public
- Risk mitigation of non-budgeted change orders

Fast and accurate design process
Accelerate the design process
All design partners have access to the same data, the only source of truth. This allows for:
- Seamless co-creation across companies, countries and time zones
- Fast and qualified response to adaptations
- Model-based space coordination
- Mitigation of planning risks

Full-scale digital testing
Verify your design with comprehensive digital testing
Full-scale digital testing ensures 100% validated design before starting construction.
- Detecting clashes before construction
- Reducing risk of expensive changes during construction

Cyber security
Highest standards to ensure cyber security
Technical standards and control mechanisms minimize security risks during the BIM engineering process.
- A thorough and consistent security concept manages cyber-attacks and unauthorized access
- A tailored level of security safeguards your critical processes and data
- The protection concept is based on the leading security standards for railway industries

Live status visualization
Monitor the construction progress at any time
Real-time project data of the infrastructure project to support the project execution.
- Faster collection of records via digital interfaces e.g. on-site
- Enhanced project information model data for greater health and safety performance

Extensive construction scanning
Create a 100% accurate digital twin for improved operations
As-built data is gathered and integrated in the digital twin.
- Avoid clashes arising from deviations during construction
- Enables digital planning of necessary changes for risk mitigation during construction

Faster project execution
Information Management with BIM improves available data and handover
- Implement the digital plan without risking clashes between equipment and buildings
- Lower the risk of project delays
- Retain information during handover between project stages

Up to 100% system availability
Turning data into value with Railigent©
The Railigent Application Suite enables the remote monitoring of systems, performing fast diagnoses and predicting failures before they can occur.
- Improvement of up to 100% availability
- Decrease in unplanned downtimes by 30-50%
- Lowering of unnecessary transfers to maintenance by over 30%
- Reduced maintenance and energy costs by 10-15%

Enhanced asset performance
Best-in-class performance of rail assets
Applying our profound experience in depot planning, supply chain management and maintenance operations from our more than 90 service projects worldwide, and combining this knowledge with advanced, AI-based decision support systems using extensive Rail IoT and system data, Siemens Mobility experts accompany you in the creation, implementation and optimization of your asset management plans. We can help you enhance your asset performance and simultaneously lower O&M costs and risks.
- End-customer-oriented optimization of operations with on-time performance and maximization of throughput
- Efficiency-driven optimization of maintenance with performance guarantees for system availability and reliability
- Optimized supply chain model for spare parts tailored to customer requirements
- AI-based support for advanced asset renewal planning by asset owner

Enterprise data model
The digital key to your asset
Throughout the project all stakeholders contribute data to the production information model. This data is then transferred as a structured asset information model to the operation and maintenance entity.
- Standardized data package consistent with the as-built asset
- Basis for optimized asset management and lifecycle costs
- Input for modernization or extension of existing assets