Lokomotiven

Mit zukunftssicheren Lokomotiven ermöglicht Siemens seinen Kunden einen wirtschaftlichen Betrieb bei gleichzeitiger Schonung von Umwelt und Ressourcen. Mit der neuen Lokomotivengeneration Vectron steht ein hochflexibles Fahrzeug zur Verfügung, das von reinen AC- und DC-Lokomotiven bis zu Mehrsystemlokomotiven alle Anwendungen abdeckt. Unsere Charger Lokomotiven sind die Ideallösung für Personenzüge in Nordamerika. Zusätzlich bietet Siemens auf der Basis erprobter Konzepte und Komponenten individuelle Lösungen, die genau auf kundenspezifische Anforderungsprofile zugeschnitten werden können. Darüber hinaus erlauben die weltweite Präsenz sowie die langjährige Erfahrungen von Siemens den Bau von Lokomotiven in Kooperation mit lokalen Fahrzeugherstellern.

Vectron – die neue Lokomotivengeneration für Europa

Vectron bietet eine breite Palette modularer Lokomotiven – von reinen AC und DC Lokomotiven bis hin zur MS-Lokomotiven mit vier Systemen. Eine breite Palette von Optionen erlaubt eine Anpassung an die individuellen Anforderungen eines Betreibers. Marktführende Leistungsfähigkeit, langfristige Wirtschaftlichkeit, grenzenlose Freiheit und höchste Verfügbarkeit – dafür steht Vectron.


Asiarunner – Flexibel und leicht

Der Asiarunner ist die Lokomotivenplattform für den Schmalspurbetrieb. Das Lokkonzept des Asiarunners entspricht den Anforderungen des Schmalspurnetz-Marktes in Asien und Afrika. Er ist für den Einsatz auf Spurweiten 1.000 bis 1.067 mm konzipiert, berücksichtigt eine Vielzahl von unterschiedlichen Lichtraumprofilen und die geforderten geringen Achslasten.

Individuelle Kundenlösungen

Ob Komplettlokomotive oder Kooperationen mit lokalen Fahrzeugherstellern – wir bieten individuelle Lösungen zugeschnitten auf das Anforderungsprofil unserer Kunden. Dabei profitieren Sie von unseren weltweiten Erfahrungen.