Viaggio Light – Niederflur-Reisezugwagen

Der Viaggio Light zeichnet sich durch rasche und komfortable Fahrgastwechsel, breite Türen und die flexible Anpassung an unterschiedliche Bahnsteighöhen (350-1.060mm) aus. Wohlfühlen ab dem Einsteigen ist daher garantiert. Den Anforderungen von Fahrgästen mit eingeschränkter Mobilität wird durch spezielle Ausstattung Rechnung getragen. Der Viaggio Light ist der komfortable Interregio-Reisezugwagen und beweist mit flexibler Inneneinrichtung seine Anpassungsfähigkeit.

Effizient und wirtschaftlich

Mit geringer Investition, hoher Werterhaltung, niedrigen Erhaltungskosten
und hoher Verfügbarkeit vermag der Viaggio Light den Regional- und Intercity-Verkehr bis zu 200 km/h sehr kosteneffizient zu gestalten.

Variabel einsetzbar

Die Zusammenstellung unabhängig einsetzbarer Wagen und ein modulares Einrichtungssystem bieten ein hohes Maß an Flexibilität.

  Eine Skalierung der Zugkapazität nach saisonalen Bedarfen und Fahrplänen ist mit dem Viaggio Light schnell und einfach durchführbar, da er über klare und standardisierte Schnittstellen verfügt.