Siemens Mobility Austria liefert ersten Vectron MS an Raaberbahn Cargo
• Flexibel einsetzbare Lok wird in ganz Europa unterwegs sein • Vertragsunterzeichnung erfolgte Ende Februar 2021 • Geplante Auslieferung im Spätsommer 2021
Raaberbahn Cargo, Tochter von Gysev Cargo erhält ihre erste Vectron-Lok: Mit der
Vertragsunterzeichnung Ende Februar wurde festgelegt, dass die neue Lok bereits im
Spätsommer 2021 von Siemens Mobility an Raaberbahn Cargo geliefert wird.
Bei dem neuen Fahrzeug handelt es sich um einen Vectron MS, der für unterschiedliche Bahnstromsysteme
geeignet ist. Durch diese flexible Einsatzfähigkeit kann Raaberbahn Cargo nahezu ganz Europa
umweltfreundlichen Schienentransport zu sehr wettbewerbsfähigen Konditionen anbieten.
Gysev und Gysev Cargo haben bereits insgesamt 10 Vectrons der Varianten AC und MS in
ihrer Flotte. Die Entscheidung von Raaberbahn Cargo zeigt, dass der Vectron neben den
großen Bahnbetreibern Europas auch für EVUs aller Größenordnungen eine Reihe von
Vorteilen bringt.
Der etwa 19 Meter lange, bis zu 90 Tonnen schwere Vectron MS kann unter den drei wichtigen
Stromsystemen Europas (AC 25 kV/50 Hz, AC15 kV/16,67Hz, DC 3 kV) betrieben werden. Die
Lokomotive ist mit den Zugsicherungssystemen ETCS, PZB90, MIREL und SHP ausgestattet.
Durch die weitgehende Standardisierung ist das Fahrzeug auch in geringer Stückzahl äußerst
wirtschaftlich zu betreiben.
Siemens Mobility baut mit einem leistungsfähigen Fahrzeug und großer Liefertermintreue die
Präsenz in Europa deutlich aus. Vom Vectron wurden insgesamt bereits mehr als 1.000 Stück
verkauft, davon sind bereits 800 Loks bei insgesamt über 50 Kunden im Einsatz. Seit 2010
haben Vectron Lokomotiven europaweit mehr als 400 Millionen Kilometer in 19 Ländern
zurückgelegt.
Flexibel, verlässlich, wirtschaftlich
Modularisierte Gleichteile wie Frontend, Führerraum, Bremsausrüstung und Leittechnik sichern
eine einheitliche Bedien- und Steuerbarkeit sowie optimierte Life Cycle Kosten. Zusätzlich ist
die Vectron universell einsetzbar, kann also sowohl im Fracht- als Passagierlokomotive
problemlos eingesetzt werden.