Siemens Mobility erhält Auftrag für weitere 21 Desiro ML-Züge von der ÖBB

Desiro ML-Flotte der ÖBB wächst auf insgesamt 294 Züge

Siemens Mobility hat von den ÖBB einen Auftrag über die Lieferung von 21 weiteren Desiro ML Elektrotriebzügen erhalten, diese werden im Laufe des Jahres 2026 auf die Schiene kommen. Damit wächst die Flottengröße der Siemens Mobility Desiro ML Züge bei den ÖBB auf 294 Züge, wovon bereits 236 in ganz Österreich im Einsatz sind. Diese Bestellung unterstreicht die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Desiro ML-Flotte.  

Der Siemens Mobility Desiro ML prägt den Regional- und Nahverkehr in ganz Österreich. Unsere Technologie macht diesen Zug besonders zuverlässig und wirtschaftlich. Wegen seiner hohen Laufruhe und dem hohen Komfort ist er bei den Fahrgästen besonders beliebt.

Tanja Kienegger, CEO Siemens Mobility Austria

Zu den herausragenden Merkmalen der Züge dieses Abrufs gehören 217 komfortable Sitzplätze, niveaugleiche barrierefreie Einstige mit Schiebetritten an allen Einstiegen, optimierte Hochflurbereiche für den S-Bahn-Betrieb und eine Klimaautomatik für angenehme Temperaturen im Zug.

 

Zudem verfügen sie über verstellbare, ergonomische Komfortsitze mit ausreichend Beinfreiheit, kombinierte Steckdosen (einschließlich USB) im Hochflurbereich, ausklappbare Laptoptische und Fußstützen, Kinderwagenabstellplätze im Mittel-Wagen, 24 Fahrradabstellplätze im Mehrzweckbereich, zwei Rollstuhlplätze und einen optimierten Bereich für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Darüber hinaus sind die Züge mit modernen Infomonitoren, WLAN, einem OnBoard Portal, zwei WCs (eines davon barrierefrei) und Wickeltischen ausgestattet.