Siemens Mobility liefert 27 weitere DesiroML Elektrotriebzüge an ÖBB

Ab 2025 sind weitere 27 Fahrzeuge aus unserer erfolgreichen Serie im inneralpinen Verkehr bzw. im Nah- und Regionalverkehr unterwegs und bieten mit sechs Niederflureinstiegen auf jeder Seite, sowie mehr Platz für Reisende mit Fahrrädern, Kinderwägen und Gepäck mehr Komfort für unsere Fahrgäste.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben insgesamt 27 weitere Elektrotriebzüge vom Typ Siemens DesiroML bestellt. Damit setzen die ÖBB die Erneuerung ihres Fuhrparks konsequent fort. Insgesamt haben die ÖBB bereits 246 DesiroML Züge bei Siemens Mobility bestellt, davon sind bereits mehr als 200 Züge pünktlich ausgeliefert und in ganz Österreich erfolgreich im Einsatz. 

Bereits ab 2025 bieten die ÖBB ihren Fahrgästen auf den inneralpinen Strecken noch mehr Platz und Komfort. Damit wird der Umstieg vom Auto in die Bahn und auf die Schiene für Fahrgäste & Pendler noch attraktiver.

Der neue Zug für den inneralpinen Verkehr der ÖBB im Detail

•   Maximalgeschwindigkeit: 160 km/h

•   Zuglänge: 75 m (dreiteilige Garnitur)

•   Sitzplatzkapazität: rund 220

•   Fahrradstellplätze: bis zu 24

•   Einstiegtüren pro Seite: 6

•   2 WCs, eines davon barrierefrei und mit Wickeltisch ausgestattet

•   2 Rollstuhlplätze

•   Klimaautomatik im Fahrgastraum