Siemens Mobility liefert weitere 30 Mireo Nahverkehrszüge an ÖBB

25 dreiteilige und 5 vierteilige Züge - Flotte wächst auf insgesamt 100 Züge

Die ÖBB haben weitere 30 Mireo-Züge für den Nahverkehr bei Siemens Mobility bestellt. Die Beschaffung aus der bestehenden Rahmenvereinbarung ergänzt den Kauf von 70 Zügen aus dem Vorjahr, die bestellte Gesamtflotte wächst auf insgesamt 100 Fahrzeuge an. Die Züge des aktuellen Abrufs sollen ab 2029 in den Fahrgasteinsatz gehen.

Mit insgesamt 100 Mireo-Zügen unterstützen wir die ÖBB dabei, den Nah- und Regionalverkehr weiter zu modernisieren. Diese im Alltag hochverfügbaren Züge bedeuten für die ÖBB hohe Wirtschaftlichkeit, größere Flotteneffizienz und zufriedene Fahrgäste.

Tanja Kienegger, CEO Siemens Mobility Austria

Mireo-Züge für hohe Leistungsfähigkeit und ein optimales Reiseerlebnis 

Die elektrisch betriebenen Mireo-Triebzüge sind hochmoderne Fahrzeuge, die durch Wirtschaftlichkeit im Betrieb und hohen Komfort für die Passagiere überzeugen. Sie erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h und werden neben Österreich auch in Deutschland und Tschechien verkehren und sind mit dem europäischen Zugsicherungsstandard ETCS ausgestattet. Das Design sowie die Innenausstattung stellen ein angenehmes Reiseerlebnis für alle Fahrgäste sicher. So verfügt jeder Zug über eine Klimaanlage, WLAN, barrierefreie Einstiege, Steckdosen, Ski- und Snowboardhalterungen, Platz für Kinderwagen oder Rollstühle in den Einstiegsbereichen sowie umfangreiche Möglichkeiten zur Mitnahme von Fahrrädern. Speziell für die ÖBB und ihre Fahrgäste werden die Wagen breiter als die bisherigen Mireo-Fahrzeuge, als Einzelwagenzüge gebaut, um das Fahrgasterlebnis zu verbessern.