Fonte de alimentação de tração CA

Otimize a mobilidade
À medida que a necessidade de mobilidade aumenta, são necessários conceitos de transporte mais eficientes. Ao eletrificar, automatizar e digitalizar infraestruturas, já estamos estabelecendo as referências para a mobilidade futura. Como um dos principais fornecedores mundiais de sistemas eletrotécnicos, a Siemens Mobility é a parceira certa para a sua fonte de alimentação de tração CA nos principais serviços regionais e ferroviários - desde consultoria e planejamento até a implementação, comissionamento e serviço mundial do projeto. Com a Siemens Mobility, você pode contar com sistemas altamente disponíveis e confiáveis e baixos custos de ciclo de vida.
Fonte de alimentação de tração CA - perfeitamente planejada, perfeitamente implementada
Nossa abrangente família de produtos fornece uma solução ideal para todas as tarefas relacionadas à sua fonte de alimentação de tração CA. Seja aparelhagem de alta tensão, tecnologia de proteção ou conversores, você tem uma qualidade excepcionalmente consistente com componentes perfeitamente coordenados. Você se beneficiará economizando recursos no planejamento e operação de sua fonte de alimentação de tração CA desde o início.Fonte de alimentação de tração CA voltada para o futuro: O sistema e seus componentes
Aparelhagem de alta tensão para fonte de alimentação de tração CA
Dependendo da capacidade da subestação, a conexão no nível de 110 a 400 kV é implementada como stubs ou em loop. A aparelhagem de alta tensão associado à subestação é geralmente limitada a dois painéis alimentadores de entrada, um barramento, um acoplamento longitudinal, e dois alimentadores de transformadores. O sistema pode ser projetado como uma versão isolada a gás para economia de espaço ou ao ar livre.
Transformadores para fonte de alimentação de tração CA
Em contraste com o setor de serviços públicos, os transformadores de potência de tração operam com uma única fase e reduzem a alta tensão para a tensão da linha de contato de 15 kV ou 25 kV. Todos os transformadores são autorresfriados ou imersos em óleo resfriado a ar com uma potência típica entre cinco e 85 MVA.
Sistemas de tração de alimentação: Escolha entre vários tipos
Ao ar livre, com isolamento a gás, ou uma versão interna com isolamento a ar: Você pode confiar em nossas aparelhagens de tensão média e nossos componentes para fornecer a linha de contato suspensa e garantir um disparo confiável em caso de curto-circuito.Aparelhagem isolada a gás Sitras 8DA11/8DA12 para fonte de alimentação de tração CA
A aparelhagem isolada Sitars 8DA11 (1 polo) e Sitras 8DA12 (2 polos) com isolamento SF6 destinam-se a alimentar a linha de contato suspensa em sistemas de fonte de alimentação de tração CA. O projeto é baseado no comprovado tipo de 3 polos da aparelhagem 8DA10/8DB10 para empresas de fonte de alimentação e instalações industriais.
Seus benefícios:
● Máxima segurança para equipe e equipamentos comprovada por testes de tipo extensivo
● Econômico: livre de manutenção e compacto
● Projeto modular para adaptação flexível a uma ampla gama de requisitos
● Disjuntor a vácuo por comutação a vácuo:
▪ Nenhuma substância tóxica criada por arcos no SF6
▪ Nenhuma deterioração das propriedades isolantes do SF6
● Redução do risco de falhas internas do arco graças ao compartimento de polo único
Aparelhagem isolada a gás Sitras 8DA11/8DA12 para fonte de alimentação de tração CA
A aparelhagem isolada Sitars 8DA11 (1 polo) e Sitras 8DA12 (2 polos) com isolamento SF6 destinam-se a alimentar a linha de contato suspensa em sistemas de fonte de alimentação de tração CA. O projeto é baseado no comprovado tipo de 3 polos da aparelhagem 8DA10/8DB10 para empresas de fonte de alimentação e instalações industriais.
Seus benefícios:
Máxima segurança de equipamentos e equipe
Divisórias revestidas de metal
Arco interno classificado
Montagem em fábrica e compacto
Sistemas de proteção e controle integrados no painel
Dispositivo de teste de linhas de contato relacionadas ao alimentador integrado (AGP)
Disjuntor de 40 kA com apenas um interruptor
Alta disponibilidade do sistema com baixos custos de ciclo de vida
Componentes de baixa manutenção
Disjuntores de tipo móvel
Aparelhagem isolada a gás Sitras ASG25 da Siemens Mobility para fonte de alimentação de tração CA.
A aparelhagem isolada a ar Sitras ASG25 destina-se a ser utilizada em sistemas de fonte de alimentação de tração CA monofásicos. É uma aparelhagem de 1 polo revestida em metal de modelo testado para instalação interna com um disjuntor a vácuo de montagem fixa.
Seus benefícios:
● Alta segurança da equipe
● Aterramento à prova de cabos e barramento por disjuntor
● Manutenção mínima graças ao compartimento total e interruptores a vácuo livres de manutenção
● Disponibilidade ideal
● Substituição fácil do disjuntor a vácuo usando um caminhão de serviço
Disjuntores a vácuo para locais fechados 3AH47 para fonte de alimentação de tração CA
Os disjuntores a vácuo do tipo 3AH47 são disjuntores de 1 ou 2 polos para aplicações internas. São ideais para os requisitos especiais e tarefas de troca em sistemas de fonte de alimentação de tração CA.
Seus benefícios:
● Tecnologia comprovada de vácuo para tarefas de comutação confiáveis
● Máxima segurança operacional graças a:
▪ Correntes nominais de curto-circuito até 50 kA
▪ Tempo de abertura até 17 ms
● Grande número de operações de “make-break” até 60.000 vezes
● Sem manutenção até 10.000 operações de “make-break”
● Design compacto
Disjuntores a vácuo 3AF04/3AF05 para fonte de alimentação de tração CA.
The 3AF04/3AF05 vacuum circuit-breakers are 1-pole or 2-pole breakers for outdoor Os disjuntores a vácuo 3AF04/3AF05 são disjuntores de 1 polo ou 2 polos para aplicações externas. São ideais para os requisitos especiais e tarefas de troca em sistemas de fonte de alimentação de tração CA.
Seus benefícios:
● Tecnologia comprovada de vácuo para tarefas de comutação confiáveis
● Livre de manutenção até 10.000 operações de “make-break”
● Design compacto e à prova de intempéries
Proteção numérica de linha de contato aéreo 7ST61/7ST63 para fonte de alimentação de tração CA
O relé de proteção de linha de contato aéreo numérico Siprotec 7ST61/7ST63 é um dispositivo de proteção seletiva e de resposta rápida para linhas de contato aéreas alimentadas por um ou vários pontos em sistemas de fonte de alimentação de tração CA. O relé tem todas as funções necessárias para proteger uma seção da linha de contato geral e, portanto, pode ser implantado universalmente.
Seus benefícios:
● Integra funções de proteção, controle, medição e automação em uma única unidade
● Menor tempo de disparo graças a algoritmos de proteção adaptativa
● Operação eficiente graças a uma ferramenta universal para todas as tarefas
● Adaptado a diferentes modos graças à troca de parâmetros
● Disponibilidade flexível de todos os protocolos de comunicação padrão
Compensador VAR de ferrovia móvel para fonte de alimentação de tração CA
A fim de minimizar o feedback para a rede pública e melhorar a qualidade da tensão nas redes de alimentação de tração monofásica, oferecemos um sistema de compensação de energia reativa ativa e móvel baseado na tecnologia de conversão de fonte de tensão.
Seus benefícios:
● O inovador conceito de conversor multinível garante
▪ Design compacto no contêiner padrão de cubos de 40 pés de altura
▪ Conexão do conversor à linha de contato sem um transformador pesado
▪ Alta disponibilidade graças à redundância no circuito de alimentação do conversor
▪ Baixas perdas ao longo de todo faixa de operação
● Fonte de alimentação auxiliar alternativa através da linha de contato ou de uma rede CA trifásica externa de 400 V
● Opção para operação de controle remoto ou automático
● Controle da tensão da linha de contato por meio de potência reativa capacitiva e indutiva dentro dos limites de desempenho
Balanceador ativo Sitras RAB plus da Siemens Mobility para fonte de alimentação de tração CA.
O balanceador ativo ajuda a evitar assimetrias na rede pública de três fases quando altos níveis de energia monofásica são extraídos para a fonte de alimentação de tração. Graças à tecnologia multinível, ele compensa a energia reativa do sistema ferroviário e produz uma quantidade extremamente pequena de feedback para a rede.
Seus benefícios:
● Esforço de engenharia minimizado graças ao design padronizado dos componentes
● Pode ser usado para sistemas monofásicos de 25 kV e autotransformadores
● A inovadora tecnologia modular e multiníveis permite:
▪ Design compacto contentorizado
▪ Baixos requisitos de espaço
▪ Baixas emissões de ruídos
▪ Baixas perdas em toda a faixa de operação graças à baixa frequência de comutação
▪ Alta EMC
Conversores de frequência estática Sitras SFC plus para fonte de alimentação de tração CA.
Os conversores de frequência estática tipo SFC plus SFC fornecem redes de alimentação de tração monofásica a partir de redes trifásicas.Seus benefícios:
● O inovador conceito de conversor de tração multinível reduz
▪ Emissões de ruídos
▪ Requisitos de espaço
▪ Esforço de manutenção
● Alto grau de eficiência em toda a faixa operacional para uso otimizado de energia primária
● Excelente disponibilidade graças à opção de redundância no circuito de potência do conversor
● Conversor modular garante adaptação ideal às necessidades do cliente
● Aplicação universal para sistemas de fonte de alimentação de tração central e descentralizada
Contato
Otimize a mobilidade - com a fonte de alimentação de tração CA
Fonte de alimentação de tração CA na linha principal e no serviço ferroviário regional - desde consultoria e planejamento até a implementação do projeto, comissionamento e serviço mundial: Com a Siemens Mobility, você pode contar com sistemas altamente disponíveis e confiáveis e baixos custos de ciclo de vida.