Consultoria e planejamento para eletrificação de trilhos

Obtenha vantagens com o conhecimento especializado
De consultoria e análise a conceitos de financiamento e engenharia de projetos: Ao trabalhar com nossos especialistas em consultoria e planejamento para projetos de eletrificação de trilhos, você sempre aproveitará ao máximo seu sistema. Graças à nossa ampla experiência em todas as divisões da Siemens Mobility, podemos otimizar suas ideias e seus planos. Nossos especialistas são auxiliados pelo conhecido software de simulação Sitras Sidytrac e cálculos de nossas ferramentas de TI da Sicat. Essas vantagens unem eficiência econômica com qualidade - para o seu sucesso duradouro.
Perfeito, abrangente, controlado por TI
Beneficie da experiência em primeira mão e aproveite a experiência adquirida em inúmeros projetos ferroviários. Desde a construção e engenharia estrutural, passando pela compatibilidade eletromagnética até o projeto do sistema - nosso conhecimento é perfeitamente interconectado, engloba todos os setores e é apoiado pela mais recente TI.Consultoria e planejamento para eletrificação de trilhos
Perfeição nos detalhes: O processo de construção
Durante a fase de construção, nossos especialistas primeiro verificam se os desenhos existentes correspondem às linhas de contato da Sicat e, em seguida, geram o sistema e desenhos de montagem, incluindo listas de peças. Na próxima etapa, criam desenhos especiais, como conjuntos especiais ou acessórios de montagem (por exemplo, para estruturas, pontes ou túneis).
Uma fundação sólida: Engenharia estrutural
Os sistemas de linha de contato exigem cálculos estáticos abrangentes. Investigações no solo no local, bem como no solo da fundação e opiniões de especialistas estruturais precisam ser avaliadas para otimizar o dimensionamento de todos os componentes. Nosso objetivo é fornecer a você uma combinação perfeita de funcionalidade, custo-benefício e segurança. Isso orienta o projeto detalhado de estruturas de vigas e apoio, postes e fundações. A fixação de cargas nas estruturas também é determinada. Uma comparação final corresponde todos os dados ao sistema instalado e registra na documentação “as built”.
Aterramento e ligação para eletrificação de trilhos
Além de calcular seu potencial de trilho e tensões de toque, nossos especialistas também criam um conceito de aterramento para garantir proteção ideal para pessoas e equipamentos elétricos. Inicialmente definimos o retorno da corrente de tração na rota, bem como em depósitos e oficinas. Em seguida, consideramos cada componente para a fase de construção em seções de grau, túneis, pontes, passagens inferiores e edifícios. O conceito de aterramento também inclui declarações sobre proteção contra raios e proteção contra correntes de fuga (em aplicações CC).
Compatibilidade eletromagnética para eletrificação de trilhos
Além do planejamento de EMC, também investigamos a compatibilidade eletromagnética de instalações ou partes de instalações. O objetivo é eliminar quaisquer riscos à saúde de colaboradores e passageiros devido a campos elétricos ou magnéticos, bem como perturbações nos equipamentos. Especialmente ao estender as instalações existentes, o Sitras Sidytrac e o Sitras EMF também podem ser usados para verificar a conformidade com os limites relevantes antes que o investimento seja feito. A este respeito, uma parte importante da nossa análise oferece alternativas por meio de condutores de compensação ou a otimização da disposição do condutor para que os limites admissíveis não sejam excedidos.
Simulação para eletrificação de trilhos
Sitras Sidytrac é um programa que nos permite calcular a rede de fonte de alimentação usando simulações de execução em trens. Isso nos permite comparar os sistemas de energia de tração em condições realistas. Também podemos configurar sistemas novos e existentes e avaliar seu desempenho. Com base nisso, nossos especialistas tomam uma decisão informada do sistema que atende de forma ideal às suas necessidades. Além disso, podemos planejar reservas de desempenho para desenvolvimento futuro ou ajustar o sistema para máxima rentabilidade. E ao dimensionar os componentes-chave, podemos definir uma estrutura de custos inicial.
Projeto e configuração do sistema para eletrificação de trilhos
Nossos especialistas escolhem o sistema de linha de contato conforme exigido pelo projeto e com base nos resultados do abrangente estudo de viabilidade. Usando o Sicat Master, o primeiro passo é criar os diagramas de linha de contato, incluindo o posicionamento de postes, catenárias e cabos de força de tração. Esses diagramas geralmente incluem o sistema de aterramento, bem como os recursos topográficos ao redor dos trilhos. A posição e o tipo de fundação e o tipo de postes são selecionados de uma lista de postes e fundações usando a ferramenta de TI especial Sicat MatLog. Essa ferramenta também é usada para gerar as listas de equipamentos e o cronograma de quantidades do projeto.
Interações do sistema e qualidade de alimentação para eletrificação de trilhos
Ao projetar um sistema, muitas vezes é necessário levar em conta os regulamentos restritivos da empresa de fonte de alimentação em relação à qualidade da tensão e seu comprometimento por meio de feedback. O Sitras Sidytrac pode analisar:
● Interações do sistema devido a harmônicos
● Desequilíbrio de corrente trifásica com carga monofásica
● Flutuações de tensão e cintilação
● Desempenho de ressonância de linhas ferroviárias sob condições reais de serviço
Contato
Tire proveito do conhecimento especializado - consultoria e planejamento para eletrificação de trilhos
De consultoria e análise a conceitos de financiamento e engenharia de projetos: Ao trabalhar com nossos especialistas em consultoria e planejamento para projetos de eletrificação de trilhos, você sempre aproveitará ao máximo seu sistema.