Controle de rede para eletrificação ferroviária

Tudo sobre controle
Você pode confiar no controle de rede da Siemens Mobility para eletrificação ferroviária. Ele permite que o pessoal da ferrovia restaure rapidamente a funcionalidade da subestação no caso de problemas de funcionamento. Seja confiante em suas ações e flexível em suas reações em qualquer situação, com nossa TI operacional altamente disponível, comprovada e avançada, que oferece automação, equipamentos de campo, hot standby e soluções de multimonitoramento inteligentes. Os sistemas RailSCADA integrados também oferecem um tremendo potencial para otimizar os custos.
Altamente disponível, eficiente, flexível
Trabalhe com uma parceira forte: Há mais de 40 anos, a Siemens Mobility desenvolve soluções de sistemas de controle para fonte de alimentação de tração e infraestrutura ferroviária. Numerosas autoridades de trânsito em todo o mundo implantam nossos sistemas ferroviários em transporte coletivo e tráfego principal.Sistema de controle de rede Sitras RSC para eletrificação ferroviária
O sistema de controle de rede Sitras RSC (RailSCADA) é usado na fonte de alimentação de tração e infraestrutura ferroviária para fins de controle, monitoramento, arquivamento e avaliação. As funções integradas de gestão de energia possibilitam otimizar o consumo de energia e melhorar a eficiência energética. Isso significa que o pessoal de operação possui uma visão geral rápida e confiável dos estados operacionais do sistema.
Um resumo dos seus benefícios:
● Operação econômica, graças à gestão de energia, gestão de falhas ativa e gestão ativa de manutenção
● Certificação SIL 2 do processo de desenvolvimento de acordo com a EN 50128: 2011
● Engenharia de projeto extremamente simples, graças a um estúdio de engenharia orientado a objetos
● Alto nível de disponibilidade, graças aos sistemas hot-standby distribuídos equipados com PCs de última geração e dispositivos de automação da série Simatic S7
● Sistema escalável, desde a operação simples da estação até centros redundantes de controle distribuído
● Multimonitoramento, configuração cliente-servidor
● Acesso remoto
● Interfaces flexíveis e específicas para o cliente, funcionalidades e configuração do sistema
Sistema de controle de estações Sitras SCS para fonte de alimentação de tração
O sistema de controle da estação Sitras SCS realiza todas as tarefas de controle, proteção e comunicação na fonte de alimentação de tração CC. Ele fornece ao pessoal de operação uma visão geral rápida e confiável dos estados operacionais do sistema. Além de emitir mensagens de alarme detalhadas na configuração padrão, o Sitras SCS também pode ser opcionalmente atualizado para incluir recursos como saída de mensagem de status, visões gerais dinâmicas da subestação e controle em toda a subestação por meio de um painel do operador.
Um resumo dos seus benefícios:
● Dispositivos de automação da família de produtos Simatic usados em todo o mundo
● Interfaces de comunicação padrão
● Mensagens de falha detalhadas que facilitam a restauração das funções da subestação no menor tempo possível em caso de falha
● Fácil adaptação aos requisitos do sistema, graças a um design modular, estrutura descentralizada e poder de computação escalável
● Integração simples de funções específicas do cliente
Sistema de monitoramento de correntes de fuga Sitras SMS para fonte de alimentação de tração CC
O sistema de monitoramento de correntes de fuga SMS da Sitras monitora o potencial das redes ferroviárias CC. Ele avalia as condições atuais de fuga dos trilhos e fornece detecção precoce de deficiências de isolamento – permitindo medidas para evitar danos devido à corrosão de corrente de fuga.
Seus benefícios:
● Monitoramento contínuo do potencial dos trilhos durante a operação
● Localização automática de deficiências de isolamento
● Exibição, arquivamento e análise do potencial dos trilhos em uma unidade de avaliação central
● Transmissão de valores medidos através de uma rede de comunicação; redes existentes podem ser usadas
● Sem interferência nas condições de corrente de fuga, porque o Sitras SMS é baseado na medição de tensão
Sistema de gestão de energia inteligente Sitras iEMS
O sistema de gestão de energia inteligente Sitras iEMS é a nossa solução para otimizar a fonte de alimentação e melhorar a eficiência energética geral na fonte de alimentação de tração e infraestrutura ferroviária.
Seus benefícios:
● Fluxo de energia e consumo completamente transparentes
● Operação sensível à energia
● Prevenção de picos de carga
● Previsão e otimização
● Realização de metas de eficiência interna e requisitos para instalações e projetos sustentáveis
● Implementação de regulamentações governamentais: por exemplo, para reduzir as emissões de dióxido de carbono
Contato
Controle de rede – mantenha uma visão geral
Seja confiante em suas ações e flexível em suas reações em qualquer situação, com nossa TI operacional altamente disponível, comprovada e avançada, que oferece automação, equipamentos de campo, hot standby e soluções de multimonitoramento inteligentes.