Sistema de fonte de alimentação de tração CC

Vivencie o alto desempenho
Uma era de extrema urbanização exige conceitos inovadores e flexíveis de mobilidade. Com nossa longa experiência em transporte e TI, estamos sempre desenvolvendo novas soluções de mobilidade inteligentes que aumentam a disponibilidade de infraestrutura, otimizam a produtividade e melhoram a experiência do passageiro. Beneficie-se de nossas décadas de experiência em engenharia, construção e comissionamento de sistemas de fonte de alimentação de tração CC. Fornecemos todos os serviços que você precisa de uma única fonte, criando sinergias valiosas no processo e oferecendo oportunidades únicas para economizar custos.
Fonte de alimentação de tração CC - alto desempenho, eficiência e segurança
Reduza custos e economize recursos usando sistemas de fonte de alimentação de tração resilientes e eficientes. Nosso portfólio modular de conversores, aparelhagem CC e sistemas de proteção de ponta a ponta permite que você opere seus sistemas ferroviários com confiança – e com alto desempenho, eficiência e segurança.Fonte de alimentação de tração CC de alto desempenho: O sistema e seus componentes
Aparelhagem de média tensão para o sistema de alimentação de tração CC.
Para as nossas subestações CC usamos a mesma aparelhagem de média tensão padrão comprovada usada pelos serviços públicos e instalações industriais. O equipamento pré-fabricado do tipo testado com isolamento de ar ou gás atende a todas as normas nacionais e internacionais e garante o mais alto nível de segurança para o pessoal operacional.
Transformadores retificadores para o sistema de alimentação de tração CC
Projetado especialmente para carregamento de retificador altamente dinâmico, nossos transformadores retificadores têm classificações de potência que variam de aproximadamente um MVA para estações que fornecem bondes a aproximadamente sete MVA para operar metrôs pesados. São usados transformadores padrão isolados a óleo ou de resina moldada comprovados na indústria, que também atendem a requisitos especiais de proteção contra incêndio e segurança.
Retificadores de diodos Sitras REC para o sistema de alimentação de tração CC
Os retificadores do tipo Sitras REC são projetados para fornecer energia de tração para sistemas de transporte coletivo operados por CC e ferrovias de linha principal. As exigências especiais desses serviços ferroviários são atendidas por diodos tipo disco refrigerados a ar com alta tensão de bloqueio.
Seus benefícios:
● O design modular permite uma modificação econômica dos requisitos do cliente
● Design compacto
● alta capacidade, alta capacidade de sobrecarga
● Testado por tipo para IEC 60146-1-1 e EN 50328
● Requisitos de manutenção relativamente baixos, como resultado de um projeto robusto, mecânico e elétrico
● Versões testadas para terremoto disponíveisable
Retificadores de diodos extraíveis Sitras REC-W para alimentação de tração CC
Estes retificadores diodo extraíveis são projetados para fornecer energia de tração para sistemas ferroviários operados por CC. O Sitras REC-W baseia-se na série de retificadores de diodo de montagem fixa, comprovada pelo serviço, que utiliza diodos do tipo disco refrigerados a ar com alta tensão de bloqueio.
Seus benefícios:
● Design otimizado para instalação combinada com a aparelhagem Sitras DSG CC
● Dimensões compactas devido à eliminação do painel da linha de entrada/retorno para a aparelhagem CC
● Fácil manutenção graças ao truque extraível
● Alta capacidade, alta capacidade de sobrecarga
● Testado por tipo para IEC 60146-1-1 e EN 50328
● Requisitos de manutenção relativamente baixos, como resultado de um projeto robusto, mecânico e elétrico
Inversor IGBT autocomutado Sitras PCI para fonte de alimentação de tração CC
Graças a uma redução no consumo de energia primária, as subestações CC equipadas com os inversores IGBT autocomutados do tipo Sitras PCI são uma contribuição crucial para a redução de CO2 e dos custos de energia.
Seus benefícios:
● Subestações existentes podem ser adaptadas instalando um Sitras PCI
● Opção para parametrização, controle e diagnóstico remotos via interface de comunicação padronizada
● Tecnologia IGBT testada e comprovada usada na construção de veículos ferroviários da Siemens
Sitras DSG DC switchgear for DC traction power supply
A aparelhagem Sitras DSG CC é usada no fornecimento de alimentação para ferrovias CC em sistemas de transporte coletivo e de linha principal. A Sitras DSG é uma unidade de aparelhagem compartimentada com revestimento de metal, de tipo testado, para instalação interna e atende a todas as demandas dos atuais sistemas de fonte de alimentação de tração CC.
Seus benefícios:
● Baixos custos de ciclo de vida devido à baixa necessidade de manutenção e resistência a influências ambientais
● Pouca necessidade de espaço porque todos os componentes são facilmente acessíveis
● Segura e confiável, conforme verificado por testes de tipo de acordo com a EN 50123-6 e a IEC 61992-6
● Versões testadas de falha de arco e testadas para terremotos disponíveis
● Flexível graças ao design modular de painéis
Aparelhagem Sitras CSG compacta CC para fonte de alimentação de tração CC
A aparelhagem Sitras CSG DC é projetada para uso no fornecimento de alimentação de veículos CC em sistemas de transporte coletivo e bondes. A Sitras CSG é uma unidade de aparelhagem interna com revestimento de metal de tipo testado com retificador de diodo integrado. Ela é projetada para sistemas de fonte de alimentação de tração CC com classificações de baixa a média potência.
Seus benefícios:
● Exigência de espaço muito pequena devido ao design extremamente compacto e adequação irrestrita para montagem na parede
● Relação custo/benefício otimizada graças ao design orientado pela demanda e alto grau de padronização
● Baixos custos de ciclo de vida devido à baixa necessidade de manutenção e resistência a influências ambientais
● Segura e confiável, conforme verificado por testes de tipo de acordo com a EN 50123-6 e a IEC 50328
● Versões testadas de falha de arco e testadas para terremotos disponíveis
Unidade de proteção combinada Sitras PRO e controlador para fonte de alimentação de tração CC
A unidade de proteção CC combinada Sitras PRO e o controlador são usados na fonte de alimentação para ferrovias CC em sistemas de transporte coletivo e linha principal de até 3.000 V CC. Ela protege seus sistemas de aparelhagem CC e linhas de contato de condições operacionais críticas e detecta curtos-circuitos durante um pico de corrente – mesmo antes das correntes de curto-circuito máximas serem alcançadas.
Seus benefícios:
● Funcionalidade completa em uma única unidade
▪ Proteção
▪ Medição
▪ Controle
▪ Automação
● Adaptação flexível aos requisitos do sistema
● interfaces de comunicação padrão
● Diagnóstico de alto desempenho, memória abrangente de evento, alarme e valor medido
● Conformidade com todas as normas relevantes
Controlador digital modular: Unidade de proteção e controlador Sitras MDC DC para fonte de alimentação de tração CC
O controlador digital modular Sitras MDC é usada no fornecimento de alimentação para ferrovias CC em sistemas de transporte coletivo e linha principal de até 3.000 V CC. Como uma unidade de proteção CC, ela protege seus sistemas de aparelhagem CC e linhas de contato de condições operacionais críticas e detecta curtos-circuitos durante um pico de corrente – mesmo antes das correntes de curto-circuito máximas serem alcançadas.
Seus benefícios:
● Funcionalidade completa em uma única unidade:
▪ Proteção
▪ Medição
▪ Unidade de controle
▪ Automação
▪ PLC livremente programável
▪ Funções de comutação integradas
● Adaptação flexível aos requisitos do sistema
● interfaces de comunicação padrão
● Diagnóstico de alto desempenho, memória abrangente de evento e valor medido
● Conformidade com todas as normas relevantes
● Design modular de hardware e software
Dispositivo de curto-circuito Sitras SCD para fonte de alimentação de tração CC
Em sistemas de tração CC, a tensão de contato inadmissível pode ocorrer entre o circuito de retorno e o terra da estrutura devido a correntes operacionais e correntes de curto-circuito. A persistência dessas tensões deve ser evitada por um dispositivo limitador de tensão de acordo com a IEC 62128-1/EN 50122-1. O Sitras SCD reduz a tensão excessivamente alta ao curto-circuito confiável do circuito de retorno e da estrutura do solo temporariamente. A formação de correntes de fuga também é minimizada, abrindo automaticamente o dispositivo de curto-circuito.
Seus benefícios:
● Atende a todos os critérios da IEC 62128-1/EN 50122-1
● Avaliação opcional de tensões combinadas que cumprem todos os requisitos especificados pela EN 50122-3
● Segurança operacional e confiabilidade devido à alta capacidade de carga de corrente e testes de tipo de acordo com a IEC 50526-2
● Máxima proteção de pessoal e equipamentos graças ao tempo de resposta rápido
● Alta funcionalidade e facilidade de uso devido ao controlador programável com placa de controle intuitiva
● Versões testadas para terremoto disponíveis
Dispositivo de curto-circuito compacto Sitras SCD-C para fonte de alimentação de tração CC
Em sistemas de tração CC, a tensão de contato inadmissível pode ocorrer entre o circuito de retorno e o terra da estrutura devido a correntes operacionais e correntes de curto-circuito. A persistência dessas tensões deve ser evitada por um dispositivo limitador de tensão adequado de acordo com a IEC 62128-1/EN 50122-1. O Sitras SCD-C reduz a tensão excessivamente alta ao curto-circuito confiável do circuito de retorno e da estrutura do solo temporariamente. A formação de correntes de fuga também é minimizada, abrindo automaticamente o dispositivo de curto-circuito.
Seus benefícios
● Alta proteção para a equipe - o tempo de resposta rápido cumpre a norma EN 50122-1 durante todo o intervalo de tempo até 20 ms
● Segurança e confiabilidade operacionais verificadas por teste de tipo de acordo com a norma EN 50526-2
● Custo-benefício graças ao design orientado pela demanda e ao alto grau de padronização
● Exigência de espaço muito pequena devido ao design compacto e montagem na parede
● Versões testadas para terremoto também disponíveis
Unidades de carregamento locais Sitras LCU e Sitras LCU-C para fonte de alimentação de tração CC
A unidade de carregamento local Sitras LCU e a unidade de carregamento compacto Sitras LCU-C recarregam rapidamente os sistemas de armazenamento de energia móvel em veículos ferroviários. A Sitras LCU pode ser colocada em estações ou paradas ou pode ser integrada a subestações de tração. A caixa de diodos Sitras LCU-C pode ser instalada em qualquer local - inclusive em locais abertos ou no subsolo. O recarregamento ocorre durante o tempo de espera por um trilho condutor de linha aérea.
Seus benefícios
● Correntes de carga altas para carregamento durante períodos de espera típicos
● Conceito para maior segurança e disponibilidade de todo o sistema para operar sem linha de contato aérea
● Baseado em produtos comprovados para eletrificação ferroviária (família Sitras)
● Fonte de alimentação auxiliar integrada para a estação/parada
● Dimensionamento específico do projeto; também para o tipo compacto Sitras LCU-C sem fonte de alimentação auxiliar
Contato
Vivencie o alto desempenho - com a fonte de alimentação de tração CC
Beneficie-se de nossas décadas de experiência em engenharia, construção e comissionamento de sistemas de fonte de alimentação de tração CC. Fornecemos todos os serviços que você precisa de uma única fonte, oferecendo oportunidades únicas para economizar.