Linhas de contato

Aumente a eficiência e confiabilidade
Soluções inovadoras para eletrificação ferroviária estão mais demandadas do que nunca - soluções que funcionarão perfeitamente com uma variedade de componentes padrão universalmente utilizáveis. A família Sicat, em combinação com componentes seguros, resistentes à corrosão e baixa manutenção, garante máxima eficiência e confiabilidade. Como um dos principais fornecedores mundiais e um parceiro de tecnologia para todas as principais operadoras ferroviárias, oferecemos todos os serviços que você precisa para seus projetos de linha de contato de uma única fonte - desde consultoria e planejamento até implementação de projeto, comissionamento e serviço mundial..
Sistemas de linha de contato - interação dinâmica
O sucesso de um sistema de linha de contato é criticamente dependente de sua interação dinâmica com o pantógrafo. Com sistemas de TI de última geração e ferramentas de software desenvolvidos internamente - como Sicat Master e Sicat Dynamic - simulamos e analisamos a eficiência de todo o sistema com antecedência. Conexões com componentes confiáveis, resistentes à corrosão e de baixa manutenção garantem a máxima eficiência das linhas de contato para ferrovias de transporte coletivo e de linha principal.Sistemas de linha de contato seguros: O sistema e seus componentes
Equipamento de tensionamento
O equipamento de tensionamento da Siemens é adequado para múltiplos usos em sistemas de linha aérea, incluindo a instalação de extensões de arco, terminais, suportes e fixações de cabos. Todos os produtos são diferenciados por sua alta resistência à corrosão, sua longa vida útil e seu esforço mínimo de manutenção.
Vigas e suportes
Vigas e suportes prendem o fio catenário e o fio de contato na posição desejada sobre o trilho e isolam o sistema de linhas de contato aéreas. O projeto das vigas depende dos requisitos mecânicos e elétricos do sistema de linha de contato aérea.
Isoladores
Os isoladores separam as partes energizadas das linhas de contato umas das outras e da terra. Eles transportam as cargas mecânicas provenientes de sistemas energizados. Como resultado, eles devem atender a requisitos elétricos e mecânicos
Isoladores compostos para sistemas de linhas aéreas
Os isoladores compostos de silicone Sicat 8WL3068, 8WL3078 e 8WL3088, certificados de acordo com a norma EN 50151, isolam as partes energizadas das linhas de contato aéreas umas das outras e da terra. Como resultado, eles devem atender a requisitos elétricos e mecânicos.
Seus benefícios:
● A superfície plástica do isolador composto é repelente à sujeira e à água
● Baixos custos operacionais, resistência à quebra e ao vandalismo, graças à moderna tecnologia de materiais compostos
● Economia no transporte, armazenamento e instalação graças a um peso significativamente menor em comparação com isoladores de cerâmica e vidro
● Rigidez dielétrica muito alta
● Design modular para diversos campos de aplicação
Isoladores de loop Sicat 8WL3001-2 para sistemas de linhas de contato aéreas em transporte coletivo
Os isoladores de loop Sicat 8WL3001-2 são isoladores compostos certificados conforme a DIN EN 50151. Eles isolam as partes de sustentação de tensão das linhas de contato aéreas umas das outras e da terra. Como resultado, eles devem atender a requisitos elétricos e mecânicos.
Seus benefícios:
● A superfície plástica do isolante composto é repelente à sujeira e à água e resistente aos raios ultravioleta
● Alta resistência mecânica e elétrica, bem como resistência dielétrica
● Longa vida útil e identificação permanente do lote
● À prova de quebra e resistente ao vandalismo, graças ao uso de materiais apropriados
● Flexivelmente utilizável, graças à geometria esbelta, à forma ideal do terminal e aos materiais que são neutros em combinação
● Instalação fácil e segura, graças às paredes de terminal revestidas de silicone
O elástico Sicat 8WL4044 suporta até 1,5 kV CC para sistemas de linhas de contato aéreas em transporte coletivo
Os suportes elásticos da linha de produtos Sicat 8WL4044 são projetados para fornecer uma suspensão elástica de linhas de contato aéreas fixas ou autotensionadas sem fio catenário e são adequadas para instalação em estruturas baixas e estreitas. Eles atenuam as oscilações da linha que ocorrem durante a passagem dos pantógrafos e assim permitem um bom comportamento dinâmico do fio de contato - semelhante ao de um sistema de suspensão de catenária.
Seus benefícios:
● Fácil instalação, graças ao baixo peso, perfil raso e sistema simples de fixação
● Faixa de trabalho ajustável com precisão
● Baixa manutenção, graças a materiais resistentes à corrosão
● Desalinhamento e altura de fio de contato infinitamente ajustáveis
● Redução do desgaste do fio de contato e bom comportamento dinâmico da linha graças a um elemento de torção otimizado
O elástico Sicat 8WL4200 suporta até 25 kV CA para sistemas de linhas de contato aéreas em ferrovias de linha principal
Os suportes elásticos na linha de produtos Sicat 8WL4200 são projetados para fornecer uma suspensão elástica de linhas de contato aéreas fixas ou autotensionadas sem fio catenário e são adequadas para instalação em estruturas baixas e estreitas. Eles atenuam as oscilações da linha de contato que ocorrem durante a passagem dos pantógrafos e assim permitem um bom comportamento dinâmico do fio de contato - semelhante ao de um sistema de suspensão de catenária.
Seus benefícios:
● Facilmente ajustável à geometria da estrutura e fixação variável
● Extremamente economia de espaço em espaços apertados
● Sem afundamento do braço da viga no medidor de espaço do veículo e sem queda abaixo da distância mínima até ao teto - graças a batentes no elemento de atrito
● Baixa linha de contato e baixo desgaste do pantógrafo
● Longa vida útil e extrema confiabilidade
● Baixa manutenção, graças aos isoladores compostos à prova de quebra e materiais resistentes à corrosão
Beneficie-se de alternativas
Trilhos de condutor/trilhos de condutor de linhas aéreas são uma alternativa extremamente confiável às linhas de contato aéreas convencionais, especialmente para pequenos envelopes de liberação de veículos em túneis e para o equipamento em estações e oficinas.Trilhos de condutor de linhas aéreas Sicat SR
Sistemas urbanos de transporte coletivo, como metrôs, trens urbanos e trens de longa distância, muitas vezes podem acessar as áreas do centro da cidade somente em linhas ferroviárias que passam por túneis. Isso significa que a tração elétrica também deve funcionar em condições de espaço restrito. Graças à sua baixa altura de instalação, o trilho de condutor aéreo de alumínio Sicat SR satisfaz estes requisitos e também é adequado para passagens de trem com um ou mais pantógrafos. Ele é projetado para uso em túneis, sob pontes, em pontes de elevação e em oficinas de manutenção. Ele também pode ser usado em seções de linha de contato que podem ser giradas para fora do medidor de linha (por exemplo, para inspeções de veículos simples em oficinas).
Seus benefícios:
● Seção rígida de alumínio com quatro bordas longitudinais para a melhor conexão possível das juntas de trilho de condutor
● Alta capacidade de transporte de corrente e alta resistência a curto-circuito
● Seções extrudadas de longa duração, mesmo para as conexões de trilhos de condutor
Conjunto de tensão de rodas Sicat 8WL5070, 8WL8071 e 8WL5078 para sistemas de linhas de contato aéreas.
Os conjuntos de tensão de rodas nas linhas de produtos Sicat 8WL5070, 8WL5071 e 8WL5078 tensionam de forma automática e flexível os fios de contato e/ou catenários nas linhas ferroviárias de transporte coletivo e principais. Eles fazem parte do equipamento da roda de tensão e mantêm o fio de contato ou o fio catenário a uma força de tração constante especificada - independentemente das variações dependentes da temperatura no comprimento do fio.
Seus benefícios:
● Baixos custos de ciclo de vida, graças a mancais com bucha livres de manutenção e materiais resistentes à corrosão
● Extrema durabilidade, graças ao funcionamento simétrico do fio guiado por ranhura e carga uniforme
● Utilizável com flexibilidade, graças a uma variedade de versões com diferentes taxas de redução de vantagem mecânica
● Potencial para minimizar danos secundários no caso de quebra de fios de contato ou catenários, graças ao design protegido por patente do dispositivo de travamento para o conjunto de tensão das rodas
Isoladores de seção leve Sicat 8WL5545 para sistemas de linhas de contato aéreas
Os isoladores de seção leve na linha de produtos Sicat 8WL5545 servem para separar os sistemas de linha aérea em seções individuais de alimentadores e comutadores acessíveis por pantógrafos e, portanto, isolam eletricamente essas seções umas das outras. Eles são usados em sistemas de linhas de contato aéreas sem ferrovias de transporte coletivo e de linha principal.
Seus benefícios:
● Aplicável universalmente com muitos tipos de fios de contato nacionais e internacionais
● Versões para um ou dois fios de contato
● Fácil instalação, graças ao baixo peso e ao desenho geométrico simples
● Longa vida útil, graças à excelente capacidade de extinção de arco
● Baixos custos de ciclo de vida, graças a materiais resistentes à corrosão
● Ótimo comportamento de funcionamento do pantógrafo, graças ao dispositivo de ajuste eficaz
Seções neutras Sicat 8WL5545-4D/4F para sistemas de linhas de contato aéreas nas ferrovias de linha principal
Quando instalados em pares, as seções neutras do tipo Sicat 8WL5545-4D/4F servem como seções de separação de fase ou como neutras encurtadas. Elas são usadas principalmente em sistemas de linhas de contato aéreas em ferrovias de linha principal.
Seus benefícios:
● Aplicável universalmente com muitos tipos de fios de contato
● Fácil instalação, graças ao seu baixo peso e construção otimizada
● Longa vida útil, graças à excelente capacidade de extinção de arco
● Baixos custos de ciclo de vida, graças a materiais resistentes à corrosão
Desconectores Sicat 8WL6134 até 3 kV CC para sistemas de linhas de contato aéreas
Os desconectores da linha de produtos Sicat 8WL6134 são dispositivos de comutação ao ar livre para instalações fixas de ferrovias CC. Eles são usados para alimentar, desconectar ou conectar seções de trilhos e conectar linhas de contato paralelas. Eles atendem aos requisitos de distância de isolamento visível de acordo com a norma EN 50123-1.
Seus benefícios:
● Baixa manutenção, graças ao conjunto de contatos sem graxa com revestimento de grafite de prata com características de autolubrificação (dependendo da versão)
● Maior capacidade de carga de corrente e resistência ambiental, graças aos contatos revestidos com prata (dependendo da versão)
● Máxima rigidez dielétrica, graças às distâncias de fuga e folgas no ar
● Longa vida útil, graças aos materiais resistentes à corrosão e às superfícies repelentes à sujeira e à água dos isoladores compostos
● Fácil de instalar e resistente ao vandalismo, graças aos isoladores compostos à prova de quebra
Desconectores Sicat 8WL6144 até 25 kV CA para sistemas de linhas de contato aéreas
Os desconectores da linha de produtos Sicat 8WL6144 são equipamentos de aparelhagem externa para instalações fixas de ferrovias CA com sistemas monofásicos e sistemas de autotransformadores. Os desconectores abertos atendem aos requisitos para uma distância de isolamento visível.
Seus benefícios:
● Baixa manutenção, graças ao conjunto de contatos sem graxa com revestimento de grafite de prata com características de autolubrificação
● Longa vida útil, graças aos materiais resistentes à corrosão e às superfícies repelentes à sujeira e à água dos isoladores compostos
● Instalação rápida e fácil, graças ao baixo peso e às proteções insensíveis do isolador
● Fácil de instalar e resistente ao vandalismo, graças aos isoladores compostos à prova de quebra
● Graças ao seu design modular, adequação como desconectores com ou sem contato de aterramento em sistemas CA monofásicos e sistemas de autotransformadores
Mecanismos operados eletromecanicamente Sicat 8WL6243, 8WL6244, 8WL6253 e 8WL6254 para sistemas de linhas de contato aéreas.
Os mecanismos operados eletromecanicamente da Sicat 8WL6243, 8WL6244, 8WL6253 e 8WL6254 são projetados para operar desconectores e chaves de aterramento para sistemas de linhas de contato aéreas em linhas ferroviárias de transporte coletivo e linha principal.
Seus benefícios:
● Confiável e de baixa manutenção graças ao robusto sistema de engrenagens mecânicas
● Maior segurança graças ao bloqueio mecânico das posições finais
● Maior força de atuação nas posições finais, graças à ótima característica de força-deslocamento da marcha ré Genebra
● O design compacto de compartimento permite a instalação em postes de perfil
● Operação local elétrica controlada por controle remoto e manual do mecanismo operado e, dependendo da versão, operação elétrica local possível
● Longa vida útil, graças a materiais resistentes à corrosão
Sistema de monitoramento de catenárias Sicat CMS para sistemas de linhas de contato aéreas
O sistema de monitoramento de catenárias sem contato Sicat CMS monitora continuamente as forças de tração nos fios de contato e catenários e adquire e avalia as informações do sensor. As informações filtradas do sensor são transmitidas para o centro de controle via infraestrutura do sistema. O estado da linha de contato aérea e o local dos danos selecionados podem ser detectados de forma rápida e precisa, aumentando assim a disponibilidade do sistema.
Seus benefícios:
● Nenhuma influência sobre o equipamento de tensão de roda e nenhum desgaste, graças à medição sem contato
● Detecção confiável de falhas com indicação de localização, graças à medição contínua da inclinação (e, indiretamente, da força de tração) da alavanca de oscilação
● Todos os equipamentos de tensão de com conjuntos de pesos também podem ser adaptados em instalações existentes
● Baixos requisitos de espaço e manutenção
● Sem inundação de dados - em vez disso, alarmes e mensagens de falha acionados por eventos, graças a filtros de valores medidos
Sistema de monitoramento de desconectores Sicat DMS para sistemas de linhas de contato aéreas
O sistema de monitoramento de desconectores Sicat DMS foi projetado para detectar e indicar confiavelmente a posição do interruptor em sistemas de linhas de contato aéreas.
A indicação da posição é gerada pela detecção da posição do contato móvel do contato principal ou do contato de aterramento por meio de um encoder rotativo e um indicador de posição optomecânico. Isso é comunicado através da infraestrutura do sistema para a estação de controle
Seus benefícios:
● Monitoramento direto nos desconectores, o que exclui erros de indicação devido a
▪ Falha do desconector
▪ Falha de conexão
▪ Destruição de conexão devido a vandalismo
▪ Falha no mecanismo de transmissão
● Baixos requisitos de espaço
● Longa vida útil, graças ao design simples e materiais robustos e resistentes ao meio ambiente
Sistema de monitoramento de pantógrafo Sicat PMS para sistemas de linhas de contato aéreas
O sistema de monitoramento de pantógrafo Sicat PMS permite a medição da elevação do fio de contato causada pela passagem de veículos ferroviários nos suportes de um sistema de linhas de contato aéreas. Estas medições podem ser usadas para avaliar a força de contato do pantógrafo do veículo. Pantógrafos incorretamente ajustados ou defeituosos nos veículos ferroviários podem ser detectados e comunicados automaticamente ao centro de controle.
Seus benefícios:
● Integração sem esforço de sensores em componentes existentes das linhas de contato aéreas
● Aquisição confiável de valor medido por sensor a laser, mesmo em condições climáticas adversas
● Redundância de medição, graças ao sensor de posição angular optomecânico opcional
● Identificação simples e confiável do trem usando a tecnologia RFID (opcional)
● Transmissão de valor medido para o centro de controle de operações através de infraestrutura de rede ferroviária, como uma rede de longa distância (WAN) ou sistema de rádio
Contato
Aumente a eficiência e a confiabilidade - com os sistemas de linha de contato da Siemens
Como um dos principais fornecedores mundiais e um parceiro de tecnologia para todas as principais operadoras ferroviárias, oferecemos todos os serviços para seus projetos de linha de contato de uma única fonte - desde consultoria e planejamento até implementação de projeto, comissionamento e serviço mundial.