Val da Siemens Mobility: A última geração do People Mover Automatizado

O investimento de transporte mais inteligente para cidades e aeroportos
As cidades modernas precisam de linhas de alimentação e infraestrutura metropolitana de média capacidade, com alto desempenho, eficiência energética e capacidade de se adaptarem com agilidade à capacidade de mudança. Enquanto isso, o número de aeroportos está aumentando no mundo todo ao mesmo tempo em que crescem em tamanho. Os aeroportos exigem uma interconexão eficiente e confiável entre os terminais e para sistemas de transporte intermodal. Ambos estão constantemente buscando formas inteligentes de maximizar seu investimento em soluções de transporte. A nova geração do Val é uma solução People Mover Automatizado (APM) em pneus de borracha, oferecendo o menor custo total de propriedade para cidades e aeroportos. O Val está estabelecendo novos padrões em eficiência e disponibilidade e é projetado para obras civis associadas simplificadas. Os sistemas Val da Siemens Mobility se beneficiam da mais recente tecnologia de automação e monitoramento para uma operação diária otimizada e a resposta mais rápida ao inesperado.
Menor custo total de propriedade para cidades e aeroportos
A última geração do Val foi projetada para oferecer aos seus proprietários o maior valor para investimento. Isso é garantido por meio da simplificação da infraestrutura relacionada (como trilhos, plataformas e túneis) e do design moderno do veículo, reduzindo assim o custo de propriedade durante todo o ciclo de vida do sistema Val.Suas vantagens com a última geração do Val
O Val é mais flexível do que nunca, completamente adaptável aos ambientes da cidade e do aeroporto. O sistema é altamente escalonável para responder às condições únicas e em constante mudança dessas configurações complexas.
Descubra o Val - a solução ideal para cidades e aeroportos
Cityval: Adaptado perfeitamente a ambientes urbanos
O Cityval é um sistema de metrô leve e pneus de borracha, perfeitamente adequado para lidar com os requisitos de infraestrutura de ambientes urbanos de alta densidade. Oferece soluções para trilhos sobre viadutos, no nível do solo e em condições do túnel. O Cityval se adapta perfeitamente às condições variáveis de capacidade e é facilmente escalável sem interromper a rede. Além disso, a nova geração oferece um design mais leve e simplificado com orientação central de trilho único. Isso permite custos operacionais e de manutenção otimizados, bem como obras civis simplificadas.
O Cityval responde às necessidades de transporte urbano com:
- Intervalo entre trens reduzido para apenas 60 segundos.
- Alta velocidade comercial
- Capacidade flexível que varia de 5.000 até 45.000 pphpd
- Lida facilmente com curvas acentuadas e inclinações íngremes
Airval: Flexibilidade para aeroportos
O Airval é um sistema de Transporte Guiado Automatizado (AGT) para ambientes de tráfego intenso em aeroportos. Oferecendo flexibilidade máxima em vários modos de operação, o Airval é projetado para ser executado com a mesma eficiência no lado ar e em terra, todos com disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. O design aerodinâmico da nova geração apresenta espaço interior maximizado para o conforto dos passageiros com bagagem.
O Airval atende aos requisitos dos aeroportos modernos por meio de:
- 100% do espaço interior dedicado aos passageiros, com ou sem assentos
- Normas de segurança em nível de metrô aplicadas a aeroportos
- 99,9% de disponibilidade em todas as referências
- Alta flexibilidade operacional com um comprimento de trem adaptável e intervalos reduzidos para 60 segundos
Nova geração do Val - novo design simplificado
Configurações de trem possíveis com 2 a 9 carros