Velaro

Melhor desempenho para tráfego de alta velocidade

A família Velaro: desenvolvida para o mercado global. Sua evolução contínua baseia-se em nossa experiência em design, produção, serviço e manutenção no serviço internacional do dia a dia. Você pode experimentar os sucessos resultantes em primeira mão - viajando com o Velaro, por exemplo, na Espanha, Rússia, China. E no Reino Unido, na França, Bélgica, Turquia ou Alemanha. Você certamente ficará impressionado com a tecnologia, a flexibilidade, o conforto e a relação custo-benefício da família Velaro.

Entre em contato com nossos especialistas?

Fale Conosco

Bem-vindo ao Velaro!

Mais de 1,4 bilhões de quilômetros de experiência

Suba a bordo de uma frota madura e de alto desempenho. Em uma frota que tem uma experiência tecnológica, a liderança ganhou de mais de 1,4 bilhão de quilômetros percorridos. Uma frota que define novos padrões diariamente em termos de alta velocidade: Bem-vindo ao Velaro!

Tecnologia de ponta comprovada

Conheça um recordista mundial: O Velaro é um dos trens de alta velocidade mais rápidos do mundo, tendo alcançado uma velocidade de 403 km/h sem modificações. Seja usado como uma solução de alta classe com conforto excepcional para passageiros ou como um sistema de transporte altamente econômico para um grande número de passageiros: O Velaro se destaca não apenas por sua velocidade, mas também por sua flexibilidade.

O Velaro E da Espanha, por exemplo, fornece aos passageiros um serviço confiável de Madri a Barcelona há anos. Ele percorre a rota de 625 km em menos de 2,5 horas. A configuração do trem padrão de oito vagões e 200 m de comprimento tem uma classificação de saída de tração de oito MW. Com pontualidade superior a 99% e distâncias de operação de mais de 500.000 quilômetros por ano, o Velaro demonstra o melhor desempenho em viagens de alta velocidade. E o melhor: A plataforma de trem mais versátil do mundo está sendo continuamente desenvolvida pelos principais tecnólogos.

Desenvolvida sobre o sucesso

A família Velaro foi desenvolvida para o mercado global. Ela demonstra sua versatilidade e seu amplo alcance de implantação todos os dias. Confiável, configurada para atender aos requisitos nacionais e internacionais e sempre de forma segura com base em uma plataforma comprovada. Coloque sua confiança em nossa experiência global. Mais de 900 trens de alta velocidade equipados com a tecnologia Siemens Mobility falam por si

Mundialmente adaptável

Da Espanha para a Rússia e até a China: A família Velaro de alto desempenho pode ser operada em quatro zonas climáticas. Também demonstra a sua capacidade de adaptação a diferentes bitolas. As versões em espanhol e chinês baseiam-se na bitola padrão da Europa, com 1.435 mm, enquanto o Velaro Rússia é construído para a bitola larga de 1.520 mm desse país.

Alto desempenho entre fronteiras

O Velaro foi projetado como uma composição de quatro sistemas. Isso significa que ele pode funcionar em sistemas de tensão de linha convencionais. Você, portanto, se beneficia de sua capacidade transfronteiriça. Em locais como Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Suíça, Bélgica, Holanda, Rússia, China e Turquia - em outras palavras, em todo o mundo. Como especialistas na certificação internacional de trens de alta velocidade, garantimos a compatibilidade com a infraestrutura e as normas internacionais, bem como a integração perfeita dos sistemas de comunicação e proteção de trens de ponta e da última geração.

Espaço que compensa: o Velaro é uma unidade independente.

A experiência mostra que um trem de última geração deve atender a diversas necessidades - seja quando isso significa diferentes cargas de passageiros e bagagem ou uma variedade de níveis de conforto. Entender isso é o que torna a família Velaro não apenas a mais versátil, mas também a mais confortável plataforma de alta velocidade de seu tipo.

Quando se trata de confiabilidade, o Velaro é claro. Por trás do design excepcionalmente estético, encontra-se uma funcionalidade excepcional. Inovações pioneiras, materiais de primeira classe e a integração inteligente de sistemas elétricos e mecânicos confiáveis pavimentam o caminho para este conceito integrado superior em todo o mundo.

TrainIT: Uso de conectividade

O sistema TrainIT modular totalmente integrado constitui o backbone de aplicações plug-in inovadoras, como iCCTV, Internet a bordo, assistência a passageiros, entretenimento, diagnóstico ou manutenção. Hardware e interfaces padrão, juntamente com o software baseado neles, atendem aos requisitos dos engenheiros, operadores e passageiros ferroviários. A poderosa infraestrutura de TI economiza custos, melhora o conforto de pilotagem e ajuda a evitar danos.

Serviço integrado

Nós, da Siemens Mobility, oferecemos a você suporte abrangente, desde assistência técnica até serviço personalizado e diagnóstico até modelos de financiamento e arrendamento econômicos. E, acima de tudo, concordaremos por contrato em assumir a responsabilidade geral pela construção e manutenção de sistemas ferroviários inteiros - de trilhos a estações e trens. Nosso objetivo é garantir trens altamente disponíveis e operações sem problemas em todos os momentos. 

Referências

Frota Velaro

Uma líder especializada em tecnologia de mais de 1,4 bilhão de quilômetros, incluindo Espanha, Rússia, China, França, Turquia e Alemanha: Esta é a frota Velaro.

Seu contato

Melhor desempenho para tráfego de alta velocidade

Você certamente ficará impressionado com a tecnologia, a flexibilidade, o conforto e a relação custo-benefício da família Velaro.