Desiro – a família de trens tendência

Mude para maior apelo e satisfação do cliente – com a família Desiro
Mais e mais pessoas estão se mudando para áreas urbanas. Aquelas que vivem de forma sustentável na cidade muitas vezes dispensam carros, mas não com mobilidade – porque trens potentes, modernos, pontuais e ecológicos facilitam a transição. Trens como os da família Desiro.
Trace uma rota para o futuro
Maior conforto, maior nível de segurança e excelente confiabilidade: Com a família de trens tendência Desiro, você está perfeitamente equipado para o futuro. Os trens inovadores garantem maior apelo ao cliente e, portanto, maior satisfação do cliente. Independentemente de estarem implantados em redes de transporte regional, ferrovias regionais ou para serviços alimentadores – com a família Desiro, você aumenta a flexibilidade e a qualidade, otimiza seus custos e garante economia máxima.Desiro City – evolução em movimento
O Desiro City o provou seu valor no Reino Unido com máxima flexibilidade, conforto perfeito e baixo consumo de energia. Graças à sua construção leve, truques e sistema de controle de veículo inteligente, você pode reduzir seu consumo total de energia em até 50% em comparação com os modelos anteriores.Desiro City define padrões em serviços de transporte na Grã-Bretanha
O Desiro City foi desenvolvido especificamente para o mercado de passageiros na Grã-Bretanha, onde tanto os operadores de trem quanto os passageiros são confrontados com tremendos desafios. Os trens de passageiros precisam conectar subúrbios e cidades e também fornecer serviços rápidos e pontuais em áreas centrais. Isso requer sistemas flexíveis e inovadores que façam o melhor uso possível dos recursos disponíveis.
O Desiro City mostrou seu valor transportando grandes volumes de passageiros com paradas frequentes e irregulares em uma ampla variedade de rotas. Sua tecnologia e equipamentos ultramodernos garantem alta disponibilidade e confiabilidade, além de uma operação lucrativa - além de oferecer melhor custo-benefício.
Desiro Verve – colocando tecnologia comprovada no caminho mais rápido
Conheça um conceito de plataforma que combina desempenho inovador de alta velocidade com um alto nível de flexibilidade comprovado. Tal como o seu familiar membro Desiro City, o Desiro Verve oferece a configuração certa para cada rota. Isto é obtido por um conceito de carro único, onde cada vagão está equipado com todos os componentes de tração necessários. Como um veículo leve, o Desiro Verve garante menor uso de trilhos e consumo de energia. Ao mesmo tempo, o trem apresenta esforços de manutenção reduzidos, o que leva a todos os custos operacionais menores.Desiro Verve – mais rentável e flexível do que as soluções convencionais interurbanas
Ambientalmente amigável, silencioso e com tecnologia de ponta: O Desiro Verve foi concebido com eficiência em mente. Ele oferece excelentes características de reciclagem, menor consumo de energia e menos ruído e emissões de gases de efeito estufa – com base em análises meticulosas e iterações de projeto para reduzir significativamente o peso do trem.
Além disso, o Desiro Verve cria uma experiência de viagem mais agradável e atraente para todos os tipos de grupos de passageiros - e o conforto não compromete a capacidade: Todo o espaço interior disponível pode ser utilizado de forma flexível. Isto significa uma maior capacidade de passageiros em comparação com o material rodante atual interurbano.
Desiro HC – para alta capacidade
O Desiro HC é a solução flexível e preparada para o futuro para regiões metropolitanas em crescimento que combina conforto e capacidade e se destaca por sua atratividade e eficiência. Com o Desiro HC, você investe em uma solução de trem flexível que abre novas possibilidades – para aumentar o volume de passageiros, mudar rotas e eficiência em todos os níveis.O Desiro HC combina uma longa vida útil com desempenho em toda a linha
Uma vida útil de 30 anos e mais: O Desiro HC é projetado para durabilidade e manutenção rápida e eficiente. Todos os componentes e sistemas demonstraram sua confiabilidade em milhões de quilômetros em operação. Graças à sua construção leve, o Desiro HC economiza energia de tração, enquanto a gestão energética, a iluminação por LED e a frenagem regenerativa reduzem o consumo de energia a bordo. Você não apenas protege o meio ambiente – você também mantém seus custos sob controle.
Os carros de um andar do Desiro HC são eficientes, leves e garantem ótimas condições para acessibilidade a cadeirantes. Seus carros de dois andares proporcionam uma capacidade de passageiros significativamente maior. Os dois conceitos de carro oferecem um número substancial de assentos e áreas desobstruídas, além de opções para personalização: Dependendo de suas necessidades, você pode adaptar completamente o espaço interno às suas necessidades. Sua aceleração rápida e portas largas garantem uma chegada segura e pontual, para um fluxo de passageiros rápido e desimpedido nas estações.
Desiro RUS – inovação nos trilhos
O Desiro RUS conta com um design moderno e atraente e uma arquitetura uniforme. Como um trem regional confiável ou versátil ou transporte para o aeroporto, oferece conforto impressionante e segurança ideal. O Desiro RUS é uma unidade múltipla de carro único, andar único, em cinco partes que pode ser usado em tração dupla. As cores claras e a visibilidade panorâmica do interior oferecem um ambiente confortável para passageiros, para equipe e especialmente para pessoas com mobilidade restrita.Desiro RUS é a solução escolhida para sistemas de transporte de massa, linhas regionais e linhas transregionais russos
A Russian Railways (RZD) já encomendou uma frota de 54 trens Desiro RUS. Requisitos operacionais específicos precisavam ser considerados, assim como as condições climáticas da Rússia, os regulamentos de homologação e várias condições de infraestrutura e operação. Por exemplo, os veículos são projetados para resistir a temperaturas de até ‑40° Celsius. A altura em relação ao piso, os truques e a bitola também foram personalizados.
Como algumas linhas ferroviárias na Rússia são eletrificadas a 3 kV CC e outras a 25 kV CA, o Desiro RUS é equipado com equipamento de tração de alimentação de tensão dupla. Isso permite viagens ininterruptas em rotas com sistemas de energia mista e oferece máxima flexibilidade. O mesmo se aplica ao design de interiores e à capacidade de passageiros.
A bordo do Desiro RUS, um poderoso sistema de aquecimento e ventilação garante condições ambientais agradáveis e garante um controle rápido da temperatura. Os corpos dos carros são feitos de perfis de alumínio extrudados e apresentam suspensão a ar, o que proporciona um alto nível de conforto a qualquer velocidade. Elementos de absorção de energia e anticolisão garantem a máxima proteção. Sua construção leve ajuda a reduzir significativamente o consumo de energia. Isso é suportado por um veículo inteligente e sistema de controle de tração.