SMOCH-BLZ-Olten-20260506-P1021249

Controlguide Iltis N

Höchst zuverlässiges zukunftssicheres Bedien- und Kontrollsystem

Jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Innovationen

Controlguide Iltis N deckt die gesamte Bandbreite der Betriebssteuerung ab: von der lokalen/zentralen Steuerung einzelner Stellwerke bis zur kompletten Automatisierung des landesweiten Bahnnetzes.

Vorteile von Controlguide Iltis N

Investitionsschutz

Äusserst bewährtes, zukunftsfähiges Bedien- und Kontrollsystem.

Auf den Kunden zugeschnittene Lösung

Von der lokalen/zentralen Steuerung einzelner Stellwerke bis zur kompletten Automatisierung des landesweiten Bahnnetzes.

Optimale Zuweisung von Ressourcen

Durch höchstmöglichen Automatisierungsgrad können sich die Mitarbeitenden den Aufgaben widmen, die über die tägliche Routine hinausgehen.

Mühelose Interoperabilität

Schnittstelle zu zahlreichen externen Systemen anderer Anbieter.

Gut gerüstet für die Zukunft

Controlguide Iltis N steht mit seinem digitalen Portfolio an der Spitze der Digitalisierung und schafft Mehrwert für unsere Kunden. 

Die redundante, ausfallsichere Systemarchitektur garantiert höchstmögliche Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.

Was die Netzwerkkomplexität betrifft, so ist Controlguide Iltis N hochgradig skalierbar – das System kann sowohl für landesweite Netze, als auch für «as a Service»-Lösungen bei kleinen privaten Bahnbetreibern eingesetzt werden. Unser Bedien- und Kontrollsystem hat sich bereits seit Jahren in einem der weltweit dichtesten Bahnnetze (SBB in der Schweiz) bewährt. Dieser Umstand ist auf eine stetige Weiterentwicklung zurückzuführen, welche durch eine enge Partnerschaft zu unseren Kunden begünstigt wird.

Controlguide Iltis N-Broschüre

Referenzen