Digitale Services für den Schienenverkehr
Ob bestmögliche Zuverlässigkeit, garantierte Verfügbarkeit oder höchste Kosteneffizienz über den Life-Cycle: Unsere digitalen Services unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer Geschäftsziele. Von Konnektivitäts- und Messtechnologien über intelligente Algorithmen bis zur präzisen Analytik bieten wir ein umfassendes Portfolio für optimierte Wartung – gestützt durch jahrzehntelange Praxiserfahrung.

Ob bestmögliche Zuverlässigkeit, garantierte Verfügbarkeit oder höchste Kosteneffizienz über den Life-Cycle: Unsere digitalen Services unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer Geschäftsziele. Von Konnektivitäts- und Messtechnologien über intelligente Algorithmen bis zur präzisen Analytik bieten wir ein umfassendes Portfolio für optimierte Wartung – gestützt durch jahrzehntelange Praxiserfahrung.
So managen Sie Ihre Bahnanlagen smarter
Unsere digitalen Services für den Schienenverkehr basieren auf der leistungsfähigen Kombination unserer Railigent X Application Suite und unseren professionellen Services. Bereits mehr als 300.000 Geräte und Systeme sind nach aktuellsten IT-Sicherheitsstandards an Railigent X angeschlossen. Auf dieser starken Grundlage haben wir unsere digitalen Serviceangebote weiter ausgebaut, so dass Sie mehr wertvolle Daten aus Ihren Bahnsystemen gewinnen können.
Die Stärken des Bahnverkehrs ausschöpfen – mit digitalen Services
Fehlern zuvorkommen – Performance steigern
Unser Portfolio an Bahnservices startet mit zwei Produktlinien, die hochqualitative Assetdaten erfassen: Konnektivität und Datenübertragung beinhalten Lösungen für das sichere Sammeln von Diagnosedaten der Bahnasset-Control-Units. Mess- und Monitoringlösungen umfassen Angebote für die nicht-intrusive Erfassung von Daten über den Assetzustand, die im Vorbeifahren die Bahnassets mit Sensoren und Kameras scannen. Herzstück unserer Portfolios an digitalen Services bilden vier Segmente, die Wert aus den gesammelten Daten generieren.
Das Herzstück unserer Portfolios
- Maintenance Intelligence bietet digitale Lösungen, die Instandhalter dabei unterstützen, die maximale Verfügbarkeit der Assets zu erreichen und die Lebenszykluskosten kostengünstig zu gestalten.
- Operations Intelligence umfasst digitale Angebote, die Betreiber dabei unterstützen, die maximale Serviceverfügbarkeit zu erreichen und Ausfallzeiten zu minimieren.
- Lifecycle Intelligence unterstützt Asset-Manager bei der Planung von Erneuerungsmaßnahmen.
- Digitales Asset Management für Bahnsysteme bündelt die Angebote, um die gesamten Lebenszykluskosten von Bahnsystemen zu optimieren.
Plus zwei weitere Produktlinien
Und zu guter Letzt bieten wir unseren Kunden mit unserem Portfolio zwei weitere Produktlinien mit professionellen Services zur Unterstützung von Betreibern und Instandhaltern bei der zunehmenden Verwendung von Onboard-IT-Systemen: Cyber Security Services helfen Betreibern das Risiko von Cyberattacken zu managen – und IT Care Services unterstützen Instandhalter mit softwaregestützten Wartungsservices für Onboard-IT-Systeme.
Der digitale Zwilling ermöglicht neue Use Cases und Angebote mit Railigent X
Mit dem digitalen Zwilling führen wir Fahrzeug- und streckenseitige Informationen aus verteilten Systemen in einem konsistenten digitalen Abbild zusammen. Datenanalyse, Vorhersage-Modelle und die Erkennung von Unregelmäßigkeiten gewähren einen Einblick in das Systemverhalten und den Zustand der Assets. Für die Instandhaltung können der Zeitraum bis zur nächsten Wartung und die Restnutzungsdauer ebenso vorhergesagt werden wie zukünftige Ereignisse. Zudem lassen sich Aufgaben zur Instandhaltung simulieren. Das verbessert die Planung und Ausführung und stellt sicher, dass die richtigen Teile und Werkzeuge rechtzeitig verfügbar sind. Die landseitige Bereitstellung von Daten nahezu in Echtzeit ermöglicht Betreibern so eine proaktive und reaktive Fehlerbehebung während des Betriebs, was zum Gesamtziel einer 100%igen Systemverfügbarkeit beiträgt. Asset-Besitzer können die Asset-Leistung analysieren und Maßnahmen zur Verbesserung der Gesamtkosten und -leistung ableiten. Mit BIM (Building Information Modeling) simulieren, evaluieren und verbessern wir zudem Depot-Layouts, um hocheffiziente Instandhaltungs-Workflows zu gewährleisten.
Referenzen: Erfolgsgeschichten der digitalen Services auf der Schiene

Velaro-E-Züge mit 99,98% Verfügbarkeit
RENFE | Madrid, Spanien
- Ausstattung aller 26 Züge mit Monitoring-Systemen – unter anderem für die Motoren- und Getriebelager
- Hohe Pünktlichkeit durch prädiktive Instandhaltung – nur eine um mehr als 15 min. verspätete Abfahrt bei 2.300 Fahrten bisher
- Nahezu umgekehrtes Verhältnis von Flug- und Zugpassagieren zwischen Madrid und Barcelona, das im Jahr 2008 noch 80:20 betrug

Thameslink: Digital besser pendeln
Govia Thameslink Railway | Großraum London
- 115 neue Desiro-Züge mit 1.140 Wagen und durchgehend digitaler Diagnosekette – von der Strecke bis zu den zwei komplett neuen Depots
- Hocheffiziente Serviceprozesse in den beiden Depots samt integrierter Erzeugung von Arbeitsaufträgen
- Höhere Verfügbarkeit und reduzierter Wartungsaufwand – z.B. durch bessere Planbarkeit und wertvollen Zeitgewinn bei der Ersatzteilbereitstellung