Digitales Portfolio für die Bahninfrastruktur

Unser digitales Portfolio verbindet Signalsysteme, streckenseitige Assets und Komponenten der Bahnelektrifizierung mit der digitalen Welt, indem es Fachwissen und Insights aus Signaldaten miteinander verbindet. Entdecken Sie die Möglichkeiten digitaler Anwendungen, um Netz- und Streckenkapazität zu steigern und den Bahnbetrieb zu optimieren.

Unser digitales Portfolio verbindet Signalsysteme, streckenseitige Assets und Komponenten der Bahnelektrifizierung mit der digitalen Welt, indem es Fachwissen und Insights aus Signaldaten miteinander verbindet. Entdecken Sie die Möglichkeiten digitaler Anwendungen, um Netz- und Streckenkapazität zu steigern und den Bahnbetrieb zu optimieren.

Physische und digitale Welt verknüpfen, um den Bahnbetrieb zu optimieren

Mit unseren digitalen Produkten ermöglichen wir es Bahnbetreibern und Infrastrukturmanagern weltweit, den Betrieb zu verbessern, die Verfügbarkeit zu maximieren, die Lebenszykluskosten zu optimieren, die Sicherheit zu erhöhen und durch integrierte digitale Lösungen und Prozesse mehr Wert für ihre Systeme zu erwirtschaften.

Digitales Portfolio für die Bahninfrastruktur – Anwendungen mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten lokal oder in der Cloud (powered by Railigent X)

Siemens Mobility Controlguide Airo

Controlguide Airo

Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Echtzeit-Datensammlern passt Controlguide Airo die Fahrpläne und den Fahrzeugbetrieb dynamisch an die prognostizierte und aktuelle Nachfrage an. Das Ergebnis: eine effizientere Nutzung der Ressourcen.

Siemens Mobility Controlguide SPCS

Controlguide SCPS

Controlguide SPCS nutzt das Signalsystem und mobile Geräte, um Gleisarbeiter zu schützen und die Effizienz von Gleisarbeiten zu erhöhen – für die die Zukunft der Sicherheit von Gleisarbeitern.

Siemens Mobility RailXplore APM

RailXplore APM

RailXplore APM ist ein digitaler Performancezwilling für streckenseitige Signalanlagen. Das Ergebnis: Zugriff auf Live-Daten von Anlagen rund um die Uhr – und Vorteile durch integrierte Datenanalyse, um Effizienz, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Schienensystemen zu maximieren.

Siemens Mobility RailXplore Arc Analyzer

RailXplore Arc Analyzer

Der RailXplore Arc Analyzer bietet eine klare Visualisierung der Lichtbögen in den Oberleitungen und stellt so den Zustand der Stromabnehmer- und Oberleitungskabel sicher.

Siemens Mobility RailXplore ARCS

RailXplore ARCS

RailXplore ARCS ist das Datenanalysewerkzeug zur Verbesserung der Leistungsüberwachung und Fehleranalyse von kommunikationsbasierten Signalsystemen des Betriebs.

Siemens Mobility RailXplore Capacity

RailXplore Capacity

RailXplore Capacity liefert zuverlässige Live-Daten über Fahrgastzahlen in Bahnhöfen und Zügen, um den Entscheidungsprozess von Bahnbetreibern zu optimieren, Störungen zu reduzieren und den Fahrgastkomfort zu verbessern.

Siemens Mobility RailXplore Dive

RailXplore Dive

RailXplore Dive verschafft Bahninfrastrukturbetreibern mit Business Intelligence schnell einen Überblick über den Zustand der Schieneninfrastruktur im gesamten Schienennetz.

Siemens Mobility RailXplore EOO

RailXplore EOO

RailXplore EOO ist die App für energieoptimierten Betrieb, die die Fahrpläne des Nahverkehrs optimiert, Leistungsspitzen vermeidet und die Rekuperationsenergie effizient nutzt.

Siemens Mobility RailXplore Foresight

RailXplore Foresight

RailXplore Foresight ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur Entscheidungsunterstützung, das die Diagnose und Überwachung von Anlagen für optimierten Betrieb und optimierte Wartung maximiert.

Siemens Mobility RailXplore Substation Analyzer

RailXplore Substation Analyzer

RailXplore Substation Analyzer ermöglicht eine hohe Transparenz und Einblicke in den Gesamtzustand der Unterwerkskomponenten, um deren Lebenszyklus zu verlängern, das Systemmanagement zu verbessern und den Zeitaufwand für Wartungsarbeiten zu verringern.

Siemens Mobility Sitras Sidytrac Live

Sitras Sidytrac Live

Sitras Sidytrac Live schafft Transparenz über das Bahnstromversorgungsnetz in Echtzeit. Durch die Reduzierung der Komplexität mittels Live-Datenanalyse können Sie Ausfälle vermeiden, bevor sie auftreten, das System besser auslasten und Energie sparen.

Digitales Portfolio für die Bahninfrastruktur – Ihre Vorteile

Optimize operation.

Optimieren Sie den Betrieb

Schaffen Sie Transparenz und optimieren Sie Ihren Betrieb durch Fernüberwachung der Anlagenleistung, Echtzeit-Fehleranalyse, zustandsorientierte Wartung und Datenanalyse für Signalsysteme, streckenseitige Anlagen und alle Komponenten der Bahnelektrifizierung.

Reduce energy consumption.

Reduzieren Sie den Energieverbrauch

Reduzieren Sie Ihren Energieverbrauch durch optimierten Fahrgastfluss an den Bahnhöfen, verbesserte betriebliche Streckenkapazität und Fahrplanoptimierung.

Improve safety

Verbessern Sie die Sicherheit

Verbessern Sie die Sicherheit der Gleisarbeiter und erhöhen Sie gleichzeitig Ihre Streckenkapazität, indem Sie sichere Signalsysteme mit Wearables kombinieren.

Digitales Portfolio für die Bahninfrastruktur – Grundvoraussetzungen

Setzen Sie auf umfassende Cybersicherheit für die Schiene – mit CoreShield DCU und CoreShield Connect

Die Digitalisierung revolutioniert das Bahnsystem. Das erfordert angemessenen Schutz vor Cyberangriffen. Die CoreShield DCU ist eine Datendiode, die Daten sammelt und Ihr Netzwerk vor Fernzugriff schützt. Aufgrund ihres Chipdesigns gewährleistet sie eine physische Trennung, die nur eine Einwegkommunikation sicherstellt. CoreShield Connect schließt die Lücke zwischen den Signalsystemen von Siemens Mobility und digitalen Lösungen auf Cloud-Plattformen, indem es die erforderlichen und vorverarbeiteten Daten sicher bereitstellt.

Digitales Portfolio für die Bahninfrastruktur – Referenzen

Wie funktionieren all diese Anwendungen im Betrieb? Werfen Sie einen Blick auf unsere Referenzen und erfahren Sie mehr.