Infrastruktur in der Cloud
Zentralisierte Stellwerke und ETCS-Zentralen (RBCs) für ein ganzes Land, geografische Redundanz für höchste Verfügbarkeit, Pünktlichkeit und nachhaltige Kostensenkung: Die Verlagerung der Steuerungslogik in die Cloud ist der Schlüssel dazu.
Die Bahn-Infrastrukturtechnologie revolutionieren: Sicherheitsrelevante Bahnanwendungen in der Cloud
Realisieren Sie erhöhte Verfügbarkeit, Pünktlichkeit und erfüllen Sie die höchsten Sicherheitsstandards im Betrieb mit DS3

Ein Rechenzentrum für ein ganzes Land
Die skalierbare DS3-Plattform ist der Grundbaustein für flexible Lösungen, die die Aufgaben aller Stellwerke eines Kunden in der Cloud bündeln und durch Georedundanz die höchste Verfügbarkeit ermöglichen.

Einfache Migration
Bestehende Anwendungen der Software Logik können problemlos auf die neue Plattform migriert und weiter genutzt werden. Eine Systemumstellung erfordert keine umfangreichen Neuinvestitionen.

Sicherheitsintegritäts-Level
Cloud-fähige, DS3-basierte Bahnanwendungen sind sicher und zuverlässig. Sie entsprechen SIL4, der höchsten Stufe der Sicherheitsintegrität.
Reduzierung der Zahl der Bahnanwendungen mit einer Lösung
Bestehende sicherheitsrelevante Bahnanwendungen können migriert und in einem Rechenzentrum sicher betrieben werden. So lassen sich alle Stellwerke in diesem Rechenzentrum bündeln.
Ein solcher Ansatz bietet die Grundlage für eine nahtlose geografische Redundanz von zentralisierten Rechenzentren und erhöht die Verfügbarkeit durch Verringerung der Ausfallzeiten bei einer Störung im Rechenzentrum. Das Modell trägt dazu bei, die Pünktlichkeit zu gewährleisten, reduziert die Lebenszykluskosten und leitet hin zu einer vollständig digital vernetzten Bahninfrastruktur. Nur wenige Elemente wie Weichenantriebe und Balisen verbleiben vor Ort, während alle anderen Komponenten wie Gleichstromkreise und Achszähler verschwinden.
Vom neuesten Stand der Technik zur vollständig cloudbasierten Lösung: die Entwicklung der Signaltechnik
Die technische Evolution der Signal- und Stellwerkstechnik geht einher mit dem Bedarf der Digitalisierung. Diese ermöglicht eine Zentralisierung und somit geografische Unabhängigkeit. Zahlreiche lokale Stellwerke eines Kunden lassen sich schlussendlich für ein ganzes Land in einem einzigen, völlig standortunabhängigen und cloudbasierten Stellwerk zusammenfassen. Dieses zeichnet sich dank Georedundanz durch höchste Verfügbarkeit aus.

Moderne Signaltechnik
- Konventionelle Verkabelung
- Dezentrale Stellwerk-Architektur
- Proprietäre Hardware
- 6.5 km Reichweite

Digitalisierte Signaltechnik
- zentralisierte Stellwerk-Architektur
- unbegrenzte Stellentfernung
- IP-basierte Kommunikation zu dezentral verteilten sicheren Object Controllern

Cloudbasierte Signaltechnik
- Verwendung von handelsüblicher Multicore-Hardware
- Erhebliche Reduzierung der Hardwarekomponenten
- Höchste Verfügbarkeit dank Georedundanz