Commuter- und Regionalzüge von Siemens
Energieeffizient, zuverlässig und wirtschaftlich. Mit intelligenten, flexiblen Konzepten für Commuter- und Regionalzüge können Sie gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen begegnen und die Zukunft des Nah-, Regional- und Zubringerverkehrs mitgestalten – unabhängig vom Einsatzgebiet oder der Anbindungsmöglichkeit an andere Verkehrsmittel.
Flexible Zugkonzepte für die Zukunft
Schneller ankommen, individueller planen, mehr bewegen
Geschwindigkeit
Fahrgäste wollen schnell und pünktlich ankommen. Die Zugplattformen Desiro und Mireo sorgen mit einer Standardhöchstgeschwindigkeit von bis zu 160 km/h für kürzere Fahrzeiten und mehr Flexibilität. Je nach Einsatzbereich von Regional- bis Interregioverkehr sind auch Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h möglich.
Einsatzgebiet
Moderne, intelligente Zugkonzepte müssen weltweit für Zuverlässigkeit auf der Schiene sorgen. Desiro und Mireo meistern verschiedene Verkehrsaufgaben – egal ob S-Bahn-, Regional- oder Interregioverkehr. Und das grenzüberschreitend und unabhängig von Klimabedingungen oder unterschiedlichen Infrastrukturen.
Kapazität
Wenn das Verkehrsaufkommen und der Bedarf nach Mobilität steigen, müssen Betreiber verschiedenen Kapazitätsanforderungen gewachsen sein. Bei Desiro und Mireo lassen sich Wagenanzahl, Fahrzeugbreite, Wagenlänge und Gefäßgröße (Einzel- oder Doppelstockwagen) über Variationen und Kombinationen flexibel und modular an die bestehenden Anforderungen anpassen.
Die Zugfamilie
Ein Zug, der alle intelligent vereint
Energieeffizient, flexibel, reaktionsschnell und profitabel zugleich: Der Mireo vereint intelligent alle Anforderungen von Betreibern, Käufern und Fahrgästen. Dabei überzeugt er durch weniger Gewicht, mehr Bewegungsfreiheit, kürzere Bauzeiten und optimierte Komponenten. So bietet unsere innovative Plattform maximalen Mehrwert für den Nah- und Regionalverkehr.
Die bewährte, flexible Zugfamilie
Mehr Komfort, erhöhte Sicherheit und ausgezeichnete Zuverlässigkeit: Mit der richtungsweisenden Desiro Zugfamilie sind Sie bestens für alle Anforderungen gerüstet. Die innovativen Züge garantieren gesteigerte Attraktivität und mehr Kundenzufriedenheit. Ganz gleich, ob beim Einsatz in S-Bahn-Netzen, im Stadt- und Regionalverkehr oder im Zubringerverkehr – mit der Desiro Familie steigern Sie Flexibilität und Qualität, optimieren Ihre Kosten und sorgen für maximale Wirtschaftlichkeit.
Um allen Herausforderungen im Nah- und Regionalverkehr zu begegnen, entwickelt Siemens bei Bedarf auch innovative kundenspezifische Lösungen. Auch diese garantieren ein hohes Maß an Zukunftssicherheit, Zuverlässigkeit und technologischer Spitzenklasse.
So liefern wir beispielsweise für die S-Bahn Berlin GmbH in einem Konsortium bis zu 1.380 Wagen für die neue Berliner S-Bahn. Siemens verantwortet dabei den gesamten elektrischen Anteil vom Antriebs- und Bremssystem über die Bordnetzversorgung, die Fahrzeugsteuerung und das Zugsicherungs- und Fahrgastinformationssystem bis hin zu den Drehgestellen der Fahrzeuge.