Rejseplanen er baseret på systemet HAFAS

Populær ”Rejseplanen” viser vej fra afgang til ankomst

Rejseplanen er en mobil-app og hjemmeside, der giver brugerne mulighed for at planlægge og købe deres rejse med offentlig transport i Danmark. Den er meget populær blandt brugerne, hvor 90 % af den danske befolkning kender Rejseplanen. Med omkring 1,4 mio. daglige opslag i 2021 er den en af Danmarks største offentlige internet services.

På Rejseplanen kan man indtaste sin start- og slutdestination, og så vil hjemmesiden eller app'en automatisk generere en ruteplan med information om, hvilke transportmidler man skal tage, hvilke stoppesteder man skal bruge, og hvor lang tid turen vil tage. Rejseplanen er en meget praktisk og populær service for både lokale og turister. 

Data hentes fra de enkelte trafikselskaber og indeholder information om busser, tog, metro, færger og andre offentlige transportmidler. Den kan vise rejseplaner, rutekort, rejsetider, billetpriser og andre relevante oplysninger om den valgte rejse. Over 80 % af de rejsende finder det de søger på Rejseplanen. 

Rejseplanen er baseret på systemet HAFAS fra den tyske ingeniørfirma HaCon, som er en Siemens virksomhed. Rejseplanen er udviklet til både Android eller IOS til mobiltelefoner - og en WebApp til hjemmesider.