Dezentrale Weichenstellung
Das ideale System für integrierte Rangierbetriebe. Mit einer modularen Konfiguration, die jederzeit angepasst werden kann, verbessert Switchguard DPC – IntelliYard die Steuerung und Überwachung von Betriebsprozessen. Überall dort, wo Züge rangiert oder umgeschlagen werden.

Das ideale System für integrierte Rangierbetriebe. Mit einer modularen Konfiguration, die jederzeit angepasst werden kann, verbessert Switchguard DPC – IntelliYard die Steuerung und Überwachung von Betriebsprozessen. Überall dort, wo Züge rangiert oder umgeschlagen werden.
Solarbetriebene Rangierlösungen der nächsten Generation
Innovativ, modular – der Schlüssel für verbesserten Betrieb
Switchguard DPC – IntelliYard bietet Ihrem Rangierbetrieb mit innovativer Technologie und modularem Design entscheidende Vorteile.

Reduzierte Investitionskosten
Switchguard DPC – IntelliYard zeichnet sich durch eine vereinfachte Installation aus. Solarbetriebene Module und drahtlose Übertragung machen das Verlegen von Kabeln überflüssig, während die webbasierte Schnittstelle mit praktisch allen vorhandenen IT-Infrastrukturen kompatibel ist.

Optimierte Konfiguration und Skalierbarkeit
Dank seines modularen, auf einzelnen Komponenten basierenden Aufbaus kann Switchguard DPC – IntelliYard problemlos für Ihre spezifischen Anwendungen skaliert oder konfiguriert werden.

Maximale Effizienz
Rangierleistung und Durchsatz können dank der vereinfachten Schnittstelle und Betriebssteuerung erhöht werden. Die Module und Komponenten des Switchguard DPC – IntelliYard-Frameworks eignen sich auch hervorragend zur Integration in komplexe Betriebsmanagement- und Dispositionssysteme wie den Computer für das Betriebsmanagement.
Größer als die Summe seiner Teile
Innovative Module erfassen den gesamten Prozess vom Registrieren (Aufzeichnung) und Rangieren (Disposition) bis hin zum Verfolgen. Sie sind optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

Switchguard DPC-Modul (funkgesteuertes DEP)
Switchguard DPC dient zur Steuerung von dreiphasigen Weichenantrieben mit einer Standard-Vierleiterschaltung, z.B. Switchguard S700. Abgesehen von einem Kabel zum Weichenantrieb und einem Anschluss an das Stromnetz benötigt Switchguard DPC keine weiteren Kabel.

Webbasierte Lösung für das Betriebsmanagement
Der Bediener kann sowohl Weichen als auch Routen über eine Standard-Webschnittstelle auf einem PC, Tablet oder Smartphone einstellen und steuern.

Clearguard WWS – kabelloses Achszählsystem
Clearguard WWS sorgt für die zuverlässige Erkennung und ausfallsichere Übertragung von Achsverläufen. Es sind sowohl batterie- als auch solarbetriebene Sensoren erhältlich. Signale werden kabellos übertragen.