Yard Management System (YMS)
Für mehr Effizienz und Sicherheit in Ihren Instandhaltungswerken und Depots. Mit unserem Yard Management System instandhalten Sie Ihre Wagen, Lokomotiven und Triebzüge effizient und termingerecht – und erfüllen zugleich hohe Sicherheitsanforderungen.
Mehr Effizienz und Sicherheit in Instandhaltungswerken und Depots
Das Yard Management System (YMS) – auch als Betriebsführungsrechner BFR bezeichnet – ist eine Lösung zur Steuerung, Überwachung und Optimierung des gesamten Instandhaltungsprozesses in Instandhaltungswerken und Depots. Von der Einfahrt bis zum Verlassen des Werkes bildet das System die vollständige Prozesskette ab – transparent, nachvollziehbar und in Echtzeit. Ob planbare Fristarbeiten, Reparaturen, Radsatzdiagnose, Innen- und Außenreinigung, Catering oder Wasserversorgung: Das YMS informiert alle Beteiligten stets über den aktuellen Betriebszustand – und sorgt so für einen reibungslosen, sicheren Ablauf.
Die wesentlichen Vorteile für Sie:
- Optimierung des gesamten Instandhaltungsprozesses
- Erhöhte Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit
- Höhere Verfügbarkeit (vorbeugende Wartung und Service vor Ort)
- Standardberichte und Auswertungen
- Reduzierte Implementierungszeiten (Standardisierung)
- Offizielle Zulassung durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA)
Die Hauptfunktionen:

Werksübersichten Triebzüge und Wagen
Die Werksübersichten stellen einen Überblick in der Gesamtheit über das Werksareal mit Standorten der Fahrzeuge, deren Status bzw. Fertigstellungsgrad und der Gleisbelegung dar.

Hallengleis mit Visualisierung und Bedienung
Es kann entweder eine Übersicht aller Gleise im Depot oder ein einzelnes Depotgleis angezeigt werden. Neben der Gleisbelegung werden alle relevanten Informationen dargestellt, z. B. der Status der Hallentore, Ampeln, der Warnanlage, der Arbeitsbühnen sowie der Gleisschalter zur Aktivierung bzw. Deaktivierung der Stromversorgung der Oberleitung.

Betriebsdaten- und Kommunikationserfassung
Mit der Funktion zur Betriebsdatenerfassung werden die Mitarbeiteranmeldungen in die Sicherheitskette für das Ein- und Ausfahren aus dem Depot integriert. Das System bietet jederzeit einen aktuellen Überblick über alle Mitarbeiter, die für Arbeiten an Zügen und Gleisen angemeldet sind. Die Kommunikation der Prozessbeteiligten (z. B. Fahrdienstleiter im Stellwerk, Disponenten usw.) erfolgt toolgestützt und wird revisionssicher dokumentiert. Dazu zählen insbesondere Zugübergaben, Fertigmeldungen und Fahrstraßenanforderungen.
Durch die zentrale Funktion des YMS innerhalb eines Wartungszentrums können extrem hohe Anforderungen an Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit gestellt werden. Aus diesem Grund kommt ein verteiltes und gemäß den jeweiligen Anforderungen skalierbares System zum Einsatz.
Die Hauptrechner bilden die Basis zur Überwachung und Steuerung der Instandhaltungseinrichtungen. Die Datenbankrechner dienen zur Verwaltung der Stammdaten sowie des Meldearchivs und dedizierte Arbeitsplatzrechner realisieren u. a. die Kommunikation zu Fremdsystemen. Alle diese Komponenten können je nach Verfügbarkeitsanforderungen als Hot-Standby-Komponenten und/oder redundant ausgelegt werden.
Schnittstellen zu betreiber- oder werksspezifischen Produktionssystemen (z. B. SAP) ermöglichen einen strukturierten Datenaustausch und unterstützen damit die Betriebsführung im Instandhaltungsprozess. Die Verfolgung von Zügen und Fahrzeugen innerhalb des Werks erfolgt über standardisierte Kopplungen zu Stellwerkssystemen zur Zuglaufverfolgung und/oder über Identifikationssysteme.
Effiziente Depotsteuerung durch systemübergreifende Integration
Mit der Integration des YMS und Trackguard Cargo MSR32 RaStw wird ein ganzheitliches Betriebsführungssystem geschaffen, das sowohl die Disposition als auch die signaltechnische Steuerung eines Eisenbahndepots umfasst. Alle betriebsrelevanten Informationen werden zentral bereitgestellt und übersichtlich auf einer einheitlichen Oberfläche dargestellt. Dies minimiert den Koordinationsaufwand, vermeidet Informationsverluste und steigert die Effizienz der Depotbetriebsführung nachhaltig.