Achszählsysteme
Unsere Achszählsysteme bieten eine moderne Gleisfreimelde-Technologie, die die Grundlage für den heutigen Schienenverkehr bildet. Sie liefert Status-Informationen über freie/belegte Gleisabschnitte und ermöglicht so sichere, störungsfreie und effiziente signaltechnische Vorgänge.

Unsere Achszählsysteme bieten eine moderne Gleisfreimelde-Technologie, die die Grundlage für den heutigen Schienenverkehr bildet. Sie liefert Status-Informationen über freie/belegte Gleisabschnitte und ermöglicht so sichere, störungsfreie und effiziente signaltechnische Vorgänge.
Vorteile

Bewährte Technik
Achszählsysteme von Siemens reichen von modularen und flexiblen Systemen bis hin zu High-End-Systemen, die die Verfügbarkeit steigern. Der Rad-Detektor basiert auf einer Doppelseiten-Technologie ohne Elektronik am Sensor. Dadurch ist er weniger anfällig für Umgebungsänderungen und bietet hohe Zuverlässigkeit und Robustheit.

Modernste Technologie
Die Bewertungstechnologie bietet sowohl eine redundante Produkt-Architektur als auch ein duales Ethernet-Netzwerk für hohe Verfügbarkeit. Die Achszählmodule haben moderne serielle Schnittstellen zu Stellwerken sowie einen potential-freien Relaisausgang zur Anpassung an ältere Technologien.

Niedrige Lebenszykluskosten
Die Clearguard ACM-Produktlinie sichert durch die Bereitstellung eines äußerst zuverlässigen und wartungsfreien Moduls eine wettbewerbsfähige Investition. Das Modul wird effizient produziert – mit allen Haupt-Komponenten, die in den meisten streckenseitigen Siemens-Komponenten verwendet werden. Es ist einfach aufgebaut, bietet eine DIN-Schienenmontage mit Steckverbindung und schnellen Daten-Aktualisierungen. So reduziert es auch die Zeiten für Installation und Inbetriebnahme.

Sicherer Betrieb
Die gesamte Palette der Siemens Clearguard-Achszählsysteme wurde gemäß den CENELEC-Normen EN 50126, EN 50128 und EN 50129 entwickelt und entspricht der höchsten Sicherheitsstufe SIL4. Diese Produkte können in einer System-Architektur konfiguriert werden, die die erforderliche Sicherheitsstufe bietet.
System-Einführung
Indoor Equipment
Clearguard ACM 250
Der Clearguard ACM 250 ist das neueste Achszählsystem von Siemens, das eine digitalere und wirtschaftlichere Lösung bietet – sowohl für Einzelprojekte als auch für größere, ganzheitliche Projekte. Dank seiner seriellen Ethernet-Schnittstelle reduziert das Modul die Kosten für Installationsaufwand, Verkabelung und Wartung. Es enthält auch ein redundantes Kommunikationsnetzwerk für eine erhöhte Verfügbarkeit. Durch die doppelte Konfiguration von Netzteilen und Netzwerkschaltern sowie die Verwendung HTML-basierter Plug-and-Play-Software wird der technische Aufwand reduziert.
Clearguard ACM 200
Clearguard ACM 200 ist ein etabliertes Modul mit mehr als 7.000 Einheiten, die weltweit im Einsatz sind. Das Modul bietet eine kostengünstige Lösung sowohl für Relais-Stellwerke als auch für isolierte Umgebungen. Der technische Aufwand wird auf ein Minimum reduziert – dank einfacher grafischer Oberfläche und geringer Anzahl von Konfigurationsparametern. Das Modul bietet eine Ethernet-Verbindung für die ACM-ACM-Kommunikation und erleichtert die Fernübertragung von Block- und Strecken-Status-Informationen. Kompatibel mit dem neueren Clearguard ACM 250.
Anwendungen
- Bewertung, Verwaltung und Überwachung von Gleisabschnitten
- Übermittlung von fehlersicheren Status-Informationen an Stellwerke über freie/belegte Gleisabschnitte
- Optionale Blockdaten-Übertragung ACM-ACM
- Verwendung auf Haupt- und Nebenstrecken und in Bahnhofs- und Weichenbereichen
- Bewährt in extrem kalten, warmen und regnerischen Umgebungen
- Zuverlässig bei allen Arten von Traktion
- Anwendbar für alle gängigen Züge, Lokomotiven und Wagentypen
- Der Schnellspur-Status wechselt zum Stellwerk
- Für Gleisabschnitte beliebiger Länge
- Zug-Geschwindigkeiten von bis zu 400 km/h möglich
Die wichtigsten Vorteile
- Modulare 2-aus-2-System-Architektur
- Serielle Standard-Schnittstelle über Ethernet (RaSTA, WNC +) und Relais-Schnittstelle
- HTML-Kommunikation für einfache Konfiguration und benutzerfreundliche Diagnose
- Wartungsfreies ACM-Modul
- Schneller Konfigurationsaustausch mit minimalen oder keinen Auswirkungen auf die Strecken-Verfügbarkeit
- Ethernet-redundante Kommunikation
- Minimaler Bauraum für Anwendungen mit hoher Dichte
- Zuverlässige handelsübliche Netzwerkschalter und Netzteile, die weltweit erhältlich sind
Clearguard AC 100
Das Achszählsystem Clearguard AC 100 wird hauptsächlich in Deutschland, Belgien und Algerien eingesetzt – eine hochverfügbare Lösung für sehr dichte Gebiete. Dank der seriellen Schnittstelle zwischen Innen- und Außengeräten können bestimmte zusätzliche Funktionen implementiert werden, um die Inbetriebnahmezeiten, die Installation und die vorbeugende Wartung zu verbessern (z. B. durch Aktualisierung der Kopfsoftware von Innengeräten). Das Modul umfasst eine 2-aus-3-Computer-Architektur sowie ein redundantes Kommunikationsnetzwerk für eine erhöhte Verfügbarkeit. Es bietet außerdem Relais- und serielle Schnittstellen zum Stellwerk sowie eine umfassende Abschnittsstatusfunktion mit einem AC 100.
Anwendungen
- Bewertung, Verwaltung und Überwachung von Gleisabschnitten
- Übermittlung von fehlersicheren Statusinformationen über freie/belegte Gleisabschnitte an Stellwerke
- Kosteneffizienter Einsatz in Gebieten mit hoher Dichte (z. B. Bahnhöfe, Hauptstrecken usw.)
- Bewährt in extrem kalten, warmen und regnerischen Umgebungen
- Zuverlässig bei allen Arten von Traktion
- Anwendbar für alle gängigen Züge, Lokomotiven und Wagentypen
- Gleisabschnitte beliebiger Länge
- Zuggeschwindigkeiten von bis zu 400 km/h
Die wichtigsten Vorteile
- Hohe Verfügbarkeit basierend auf einer standardisierten 2-aus-3-Computer-Architektur
- Hoher Integrationsgrad und kompakte Installation durch modulares 19"-Rack-System
- Platinenwechsel ohne Betriebsunterbrechung
- Bis zu 36 angeschlossene Zählköpfe pro AC 100-System
- Software-Upload zum Zählkopf von Innengeräten dank ISDN-Schnittstelle
- Zur Kalibrierung sind keine Rad-Detektor-Instrumente erforderlich
- Fähigkeit zur Bereitstellung von Blockübertragungs-Informationen für bis zu 8 Gleisabschnitte
Outdoor Equipment
Clearguard ZP D 43
Clearguard ZP D 43 ist die Zählkopf-Technologie für die Achszählsysteme ACM 200 und 250. Das System erkennt den Rad-Durchgang und überträgt diese Informationen über ein zwei-adriges Kabel an das Clearguard ACM 200/250-Innengerät. Dank seines Doppelseiten-Sensors ist das System resistent gegen falsche Messwerte, etwa bei Schienen-Verschleiß, Spurkranz-Reduzierung oder kleine Metall-Massen.
Es funktioniert mit den meisten Schienenprofilen – bis zum maximal zulässigen Schienen-Verschleiß und unter allen Witterungsbedingungen. Zudem bietet das System Störfestigkeit gegen Rückströme, Magnetschienen-Bremsen, Wirbelstrom-Bremsen, auf Balisen montierte Antennen und viele Arten von EMV-Störungen. Das System kann auch zwei unabhängige Clearguard ACM 200/250-Module mit Erkennungs-Informationen versorgen, um Zeitaufwand und Kosten in der Umgebung von Randbereichen und Stationsblöcken zu reduzieren. Der Zählkopf kann bis zu 21 km vom Auswertegerät entfernt und bei Geschwindigkeiten von bis zu 450 km/h betrieben werden.
Clearguard ZP D 43 i
Clearguard ZP D 43 i erkennt und zählt den Rad-Durchgang und überträgt diese Informationen per ISDN an das Clearguard AC 100-Innengerät. Dank seines Doppelseiten-Sensors ist das System resistent gegen falsche Messwerte, etwa bei Schienenverschleiß, Spurkranz-Reduzierung oder kleine Metallmassen. Es funktioniert mit den meisten Schienenprofilen – bis zum maximal zulässigen Schienenverschleiß und unter allen Witterungsbedingungen.
Zudem bietet das System Störfestigkeit gegen Rückströme, Magnetschienen-Bremsen, Wirbelstrom-Bremsen, auf Balisen montierte Antennen und viele Arten von EMV-Störungen. Das System kann auch zwei unabhängige AC 100-Auswertegeräte mit Erkennungsinformationen versorgen, um Zeitaufwand und Kosten in der Umgebung von Randbereichen und Stationsblöcken zu reduzieren. Der Zählkopf kann bis zu 21 km vom Auswertegerät entfernt und bei Geschwindigkeiten von bis zu 450 km/h betrieben werden.
Asset Performance Monitoring (RailXplore Fusion)
Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Bahnbetreiber das Beste aus ihren Anlagen herausholen und daher einen klaren Überblick über deren Zustand haben. RailXplore Fusion bietet Bahnbetreibern und -instandhaltern prompte und präzise Informationen über den Zustand der Anlagen und unterstützt sie bei ihren täglichen Entscheidungen. Die Lösung wurde entwickelt, um die wichtigsten streckenseitigen Anlagen wie das Clearguard ACM zu verwalten und die Leistung des Bahninfrastrukturbetriebs zu maximieren.