Perfekte Fahrpläne für Nahverkehrssysteme erstellen
Controlguide AIRO MT für einen flexiblen Bedarfsverkehr. Wir stellen Zugverbindungen genau dort bereit, wo und wann sie benötigt werden und machen Städte grüner, Reisen nahtloser und den Zugbetrieb effizienter. Unsere innovative Bedarfsverkehr-Lösung für den Nahverkehr bietet einen neuen und optimierten Ansatz zur Erstellung von Fahrplänen auf Grundlage der realen Fahrgastnachfrage.

Controlguide AIRO MT für einen flexiblen Bedarfsverkehr. Wir stellen Zugverbindungen genau dort bereit, wo und wann sie benötigt werden und machen Städte grüner, Reisen nahtloser und den Zugbetrieb effizienter. Unsere innovative Bedarfsverkehr-Lösung für den Nahverkehr bietet einen neuen und optimierten Ansatz zur Erstellung von Fahrplänen auf Grundlage der realen Fahrgastnachfrage.
Entdecken Sie die Vorteile des flexiblen Bedarfsverkehrs (Demand Responsive Transport, kurz DRT):


Innovative Entscheidungshilfe für optimierte Zugfahrpläne
Passen Sie Ihren Zugbetrieb an die tatsächliche Nachfrage an
Unsere innovative DRT-Lösung analysiert verschiedenste Datenquellen wie Auskunftsanfragen zu Fahrplänen, Ticketbuchungen oder auch Veranstaltungsbuchungen und Wettervorhersagen, um die Fahrgastnachfrage und Änderungen der Nachfragesituation möglichst genau vorherzusagen. Die Lösung verwendet diese Prognosen, um für jeden Tag einen neuen Fahrplan zu berechnen, der die prognostizierte Nachfrage berücksichtigt.
Unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Ansprüche (KPIs) wie Wartezeit, Auslastung und Pünktlichkeit sowie der Randbedingungen des Netzwerks wie Kreuzungszeiten, Pufferzeiten und verfügbare Züge und Fahrer ermittelt Controlguide AIRO MT einen Tag im Voraus einen optimierten Fahrplan, der dann von Ihrem Controlguide-System ausgeführt wird.

Vorhersage der tatsächlichen Nachfrage und Verwaltung der Zugauslastung
- Genaue Vorhersage der Nachfrage für den jeweiligen Tag basierend auf künstlicher Intelligenz und selbstlernenden Algorithmen unter Verwendung von IoT-Daten
- Berechnung des optimalen Zugfahrplans für die prognostizierte Nachfragesituation
- Korrekter physischer Fahrplan, der mit dem berechneten Zugfahrplan übereinstimmt

Effiziente Anpassung des Zugbetriebs an die aktuelle Situation
- Reduzierung der Zugkilometer durch Anpassung der Fahrpläne an die reale Nachfrage
- Kurzfristige Anpassung an Nachfrageschwankungen einen Tag im Voraus mit Controlguide AIRO MT
- Einsparung von Wartungs- und Energiekosten bei weniger Fahrgästen, ohne den Betrieb einschränken zu müssen

Reaktion auf Nachfragespitzen mit verbessertem Zugeinsatz
- Vorhersage der Gesamtzahl der Fahrgäste in Zügen zu einer bestimmten Tageszeit oder bei besonderen Veranstaltungen
- Kurzfristige Reaktionen auf einen Nachfrageanstieg einen Tag im Voraus mit Controlguide AIRO MT
- Vermeidung übermäßiger Ansammlungen von Fahrgästen durch möglichst effiziente Nutzung der verfügbaren Ressourcen
Fahrgästen ein sichereres Reise-Erlebnis bieten
Social-Distancing-Vorgaben erfüllen und die Einhaltung von Mindestabständen an Bahnhöfen, Bahnsteigen und in Zügen erleichtern, das sind Herausforderungen für Nahverkehrsbetreiber. Mit Controlguide AIRO MT können Sie Ihre Ressourcen entsprechend der tatsächlichen Fahrgastnachfrage optimieren und gleichzeitig ein sicheres Reisen gewährleisten. Die erlaubte Gesamtzahl an Fahrgästen kann mit der Kapazität der Züge verglichen, flexibel angepasst und durch eine entsprechende Optimierung des Fahrplans kontrolliert werden.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Risiken minimieren können – bei einem gleichzeitig effizienten, wirtschaftlichen und nachhaltigen Bahnbetrieb:
Eine innovative Fahrplanlösung mit intelligenten Funktionen

Einfach zu verwenden
- Direktes Hochladen des optimierten Fahrplans in verschiedenste Betriebsleitsysteme
- Weitere Vereinfachung des bewährten Falko-Softwareprogramms zur Erstellung und Validierung von Fahrplänen dank DRT-Automatisierung

Für alle Systeme offen
- Geeignet für bestehende Schienennahverkehrsprojekte sowie Greenfield-Projekte
- Für die Fahrplanverwaltung kann jedes Operator Controlguide System (OCS) mit einer Schnittstelle zum Fahrplantool verwendet werden
- Für die Optimierung von Fahrplänen wird der Einsatz eines OCS aus der gleichen Quelle empfohlen

Für unterschiedliche Anforderungen skalierbar
- Berechnung des optimalen Zugfahrplans auf Grundlage der berechneten Nachfrage und der Betreiber-KPIs
- Optimierte Berechnung des Fahrplans
- Offline-Zeitplanung für einen Tag im Voraus
- Online-Visualisierung des aktuellen Reisestatus im Vergleich zur prognostizierten Nachfrage

Integrierte IT-Sicherheit
- Entwickelt in Übereinstimmung mit der ISO 27001
- Nahtlose Integration in moderne DMZ-Infrastrukturen
- Firewall-freundliche Auslegung durch vordefinierte Verbindungen und daher leichter in Netze der Kategorie 2 gemäß EN 50159 zu implementieren
Halten Sie Ihren Nahverkehrsbetrieb perfekt im Griff – mit dem System Performance Dashboard für Nahverkehrssysteme
Das DRT-Dashboard für Controlguide AIRO MT liefert Nahverkehrsbetreibern spezifische Parameter, wenn eine Änderung der Fahrgastnachfrage eine Anpassung des Fahrplans erfordert. Aber Sie behalten noch viel mehr problemlos im Blick: Unser System Performance Dashboard für den Nahverkehr visualisiert alle Arten von Daten, die von Stationen und Signalsystemen gesammelt werden – einschließlich DRT. Entdecken Sie, wie Sie Ihre vernetzte Bahninfrastruktur und KPIs überwachen können, um bessere Entscheidungen zu treffen: