Instandhaltungsservices für den Schienenverkehr
Ob es darum geht, einen kontinuierlichen Bahnbetrieb, maximale Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit oder den Werterhalt sicherzustellen: Siemens Mobility Rail Services bietet Bahnbetreibern effiziente und modernste Instandhaltungsservices und technischen Support für ihre Schienenfahrzeuge und Bahninfrastruktur – und das dank Digitalisierung in einer neuen Dimension.

Ob es darum geht, einen kontinuierlichen Bahnbetrieb, maximale Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit oder den Werterhalt sicherzustellen: Siemens Mobility Rail Services bietet Bahnbetreibern effiziente und modernste Instandhaltungsservices und technischen Support für ihre Schienenfahrzeuge und Bahninfrastruktur – und das dank Digitalisierung in einer neuen Dimension.
Werfen Sie einen Blick auf unsere Instandhaltungsservices für Schienenfahrzeuge im Einsatz
Das Service Center in Dortmund ist für uns nicht nur eine Werkstatt, sondern auch eine Datenzentrale, in der alle Informationen aus dem Betrieb zusammenlaufen, damit draußen auf der Schiene eine bestmögliche Qualität entsteht.
Instandhaltungsservices für Züge und Bahnsysteme
Effiziente Bahninstandhaltung in hervorragender Qualität

Lifecycle Care
Die kombinierte Beschaffung von Schienenfahrzeugen und langfristigem Service aus einer Hand eröffnet Ihnen die Möglichkeit, die Lebenszykluskosten wirklich zu optimieren, da Fahrzeugdesign und Servicekonzept nahtlos aufeinander abgestimmt sind. Sie erreichen dadurch attraktivste Gesamtkosten, beste Verfügbarkeit und hohe Planungssicherheit über die gesamte Lebensdauer. Mit einer langjährigen Instandhaltungspartnerschaft bietet Ihnen Siemens Mobility erweiterte Leistungen wie Halterschaft und Asset Management sowie Planung, Bau und Betrieb von Werkstattinfrastrukturen.

Full Service
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft, während sich unsere Serviceexperten umfassend um die Instandhaltung Ihrer Schienenfahrzeuge kümmern. Ein Full Service deckt die Ausführung der gesamten Instandhaltung ab, inkl. Personal und garantierter Ersatzteilverfügbarkeit. Selbstverständlich übernimmt Siemens Mobility die volle Verantwortung für alle Rollen gemäß ECM-Verordnung. Kunden mit mehr als 2.500 Schienenfahrzeugen in über 40 Ländern schenken uns bereits ihr Vertrauen.

Technical Support & Spares Supply Agreement (TSSSA)
Profitieren Sie von der Kombination Ihrer bestehenden Werkstattorganisation mit der Kompetenz des Herstellers: Mit einem TSSSA liefern wir Ihnen die gesamte Bandbreite an Ersatzteilen und unterstützen Ihre Organisation mit unseren Experten. Zudem übernimmt Siemens Mobility die Verantwortung für die durch Kundentechniker durchgeführte Instandhaltung gemäß ECM-Verordnung. Vom Instandhaltungsmanagement über die Instandhaltungsentwicklung, Optimierung und Fernüberwachung bis zur Revision von Fahrzeugkomponenten. Der Umfang der Leistungen wird auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt.

Technischer Support
Benötigen Sie technische Unterstützung für Ihre Schienenfahrzeuge oder Ihre Bahninfrastruktur? Verbessern Sie mit unserem technischen Support die Verfügbarkeit Ihrer Bahn-Assets! Expertenkompetenz aus unserem Netzwerk für Service, Installation & Inbetriebnahme und Engineering steht Ihnen als Unterstützung bis zu 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung. Erhalten Sie schnelle und umfassende Hilfestellung bei betriebs- und instandhaltungsbezogenen Herausforderungen, und profitieren Sie von einer profunden und datengestützten Fehleranalyse sowie Problemlösung.

Reparatur & Revision
Damit Ihre Bahnsysteme stets einsatzbereit sind und Ihre Assets den maximalen Wert behalten, stehen Ihnen unsere Werkstätten mit ihrer Ausrüstung und Kompetenz für Unfallinstandsetzung und zur Durchführung von Revisionen zur Verfügung. Ob für Infrastruktur-Assets wie Weichenantriebe oder für Schienenfahrzeuge aller Art – wir bieten diese Services als Ergänzung zu Ihren eigenen Möglichkeiten oder im Rahmen eines langfristigen Servicevertrags. Bei Unfällen sind wir mit professionellem und erfahrenem Personal zur Stelle, um den Betrieb schnell wiederherzustellen – von der ersten Bewertung des Vorfalls bis zur Wiederinbetriebnahme.

Werkstattleistungen
Sie suchen für den Service an Ihren Fahrzeugen eine zuverlässige Werkstatt in Ihrer Nähe, die exzellente Arbeit leistet und sich flexibel auf Ihre Bedürfnisse einstellt? Unsere Rail Service Center stehen in vielen Ländern für die effiziente Instandhaltung Ihrer Schienenfahrzeuge zur Verfügung. Präventive und korrektive Instandhaltungsmaßnahmen, Tests sowie Reparaturen – unsere hochqualifizierten und erfahrenen Instandhaltungstechniker kümmern sich darum. Wenn nötig, unterstützt von Experten aus den Bereichen Engineering, Projektmanagement und der Fahrzeugproduktion.
Infrastructure System Care
Infrastructure System Care ist ein modulares Servicevertragsangebot, das darauf ausgelegt ist, Bahninfrastruktursysteme stets aktuell und cybersicher zu halten.
Es beinhaltet Hardware- und Software-Updates, Patches sowie Obsoleszenzmanagement.
Dank der flexiblen Struktur kann das Angebot individuell an das Alter der Systeme, bestehende Kundenressourcen und betriebliche Anforderungen angepasst werden.
Das Servicepaket unterstützt die langfristige Verfügbarkeit von IT-gestützten Stellwerkssystemen durch umfassende Maßnahmen.
Proven Overhaul für Weichenantriebe
Bisher mussten Weichenantriebe nach 1 Million Stellvorgängen oder 10 Jahren betriebstechnisch aufgearbeitet werden. Also: abbauen, zurück ins Werk und nach Wochen erst wieder zurück, zertifiziert für die nächsten zehn Jahre. Jetzt kommt die Werkstatt zur Weiche. Und einen Tag später fährt die Werkstatt weiter zur nächsten, egal wo auf der Welt. 100% Systemverfügbarkeit durch unseren mobilen Overhaul Container.