Konnektivität & Datenübertragung für Bahnsysteme
Höhere Verfügbarkeit, optimierter Betrieb, reduzierte Kosten: Datenbasierte Services eröffnen dem Bahnbetrieb neue Möglichkeiten. Mit Railigent® Connect bieten wir Bahnbetreibern eine modulare Software- & Hardware-Retrofit-Lösung für sichere Konnektivität und Datenübertragung in sicherheitskritischen Infrastrukturen und Fahrzeugen – für digitale Services über unsere Railigent X Application Suite.

Höhere Verfügbarkeit, optimierter Betrieb, reduzierte Kosten: Datenbasierte Services eröffnen dem Bahnbetrieb neue Möglichkeiten. Mit Railigent® Connect bieten wir Bahnbetreibern eine modulare Software- & Hardware-Retrofit-Lösung für sichere Konnektivität und Datenübertragung in sicherheitskritischen Infrastrukturen und Fahrzeugen – für digitale Services über unsere Railigent X Application Suite.
Bereitstellung von System- und Diagnosedaten – die Basis für Optimierungen
Railigent Connect RS – die Toolbox für Schienenfahrzeuge
Sichere Konnektivität und Datenübertragung für Ihre Schienenfahrzeuge
Schienenfahrzeuge können heute zwischen einer und vier Mrd. Datenpunkten jährlich senden, um die Instandhaltung zu optimieren, Depotstopps zu verkürzen, bis zu 100% Systemverfügbarkeit zu erreichen sowie Betrieb und Fahrgasterlebnis zu verbessern. Mit Railigent Connect RS, der Konnektivitäts-Toolbox für Schienenfahrzeuge, werden alle wichtigen Daten der Zugbeeinflussungs- und Subsysteme erfasst und mit Konnektivitätsgeräten übertragen. Die Daten werden im Edge-Gateway vorverarbeitet und per WAN in die Cloud übertragen. Dabei liegt die volle Datenhoheit beim Betreiber. In der Cloud ankommende Daten werden mittels Cloud-Konnektivität weitergeleitet: So können sie mit digitalen Applikationen gespeichert, verarbeitet, konsolidiert und analysiert werden und digitale Services ermöglichen.
Vorteile der Railigent Connect RS Konnektivitäts-Toolbox für Ihre Schienenfahrzeuge:
- Sichere und geschützte Datenerfassung und -übertragung dank hochleistungsfähiger und hochentwickelter Lösungsarchitektur
- Standardisierte Prozesse beim Fahrzeug- und Service-Engineering für Retrofit-Projekte
- Diverse durchgängige Konnektivitätslösungen auf Zug- und Streckenseite
- OEM-Know-how für hochwertige Konnektivitätslösungen

Eine Konnektivitäts-Toolbox für alle Schienenfahrzeuge
inkl. Hochgeschwindigkeitszüge, Loks, Nahverkehrszüge, Straßen- und Stadtbahnen, Metros und Wagen

TÜV-zertifizierte Konnektivitätslösung
mit robustem, bahnzertifiziertem Edge-Computing-Gerät

Einfache Erfassung der Daten
von Zugbeeinflussungs- und Subsystemen auch nach Inbetriebnahme des Fahrzeugs

Vollständiges Dateneigentum beim Kunden
und Datenübertragung an alle Clouds oder Server
Railigent Connect RI – die Toolbox für die Bahninfrastruktur
Sichere Konnektivität und Datenübertragung für Ihre Bahninfrastruktur
Infrastrukturmessungen liefern pro Durchgang bzw. Messzyklus bis zu 1 TB an Daten. Und in einem Signalsystem können jährlich Milliarden von Meldungen gesendet werden. Die Railigent Connect RI-Toolbox macht Ihre Bahninfrastruktur konnektiv, damit diese Daten für Verbesserungen bei Systemverfügbarkeit, Instandhaltungseffizienz und Betriebskosten genutzt werden können. Die Toolbox ist speziell für Retrofit-Projekte zur Nachrüstung von Konnektivität in der Bahnautomatisierung und -elektrifizierung gedacht und ermöglicht die schnelle, kontinuierliche, sichere und zuverlässige Übertragung von Betriebs- und Diagnosedaten. Je nach Typ und Alter Ihrer Assets, Budget und Anwendungsfall stehen verschiedene Lösungs-Blaupausen mit standardisierten Hardware- und Software-Komponenten zur Verfügung.
Vorteile von Railigent Connect RI für Ihre Infrastruktur:
- Upgrade-Fähigkeit: Standardisierte Lösungen zur Übertragung von System- und Diagnosedaten bei vorhandenen Installationen
- Erweiterungsfähigkeit: Kontinuierliche Erfassung der Systemdaten – von Weichen bis hin zu leistungsstarken Stellwerkanlagen
- Automatisierung: Kontinuierliche Übertragung von Betriebs- und Diagnosedaten
- Sicherheit: Präzise Einbindung in die Infrastrukturumgebung mit Sicherheitsnachweis durch Siemens
- Datensicherheit: VPN-verschlüsselte Übertragung an ein sicheres Gateway, das die strengen Anforderungen von Siemens erfüllt

Eine Konnektivitäts-Toolbox für alle Infrastrukturanlagen
einschließlich Stellwerke und Onboard-Units

TÜV-zertifizierte Konnektivitätslösung
mit robustem, bahnzertifiziertem Edge-Computing-Gerät

Vollständiges Eigentum an Infrastrukturdaten
bei den Kunden

Datenübertragung an alle Clouds oder Server
über MQTT, SFTP usw.